Menu Rechercher

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe métallique

En stock

Les pieds de nivellement à goujon montés sur une base métallique fixe constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
97 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Type de l'embase Couleur Longueur filetage Diamètre base Ajouter au panier
30,5375 € - 30,5375 € 20 En stock
M12
Plastique rigide
Naturel
59,85 € - 114,89 € Demander le délai de livraison ici
M20
Plastique rigide
Noir
124,69 € - 239,35 € 8 En stock
M16
Plastique rigide
Noir
129,71 € - 248,91 € 10 En stock
M20
Plastique rigide
Noir
30,38 € - 60,18 € 144 En stock
M10
Plastique rigide
Naturel
65,48 € - 129,74 € Demander le délai de livraison ici
M16
Plastique rigide
Naturel
28,03 € - 55,54 € 3 En stock
M10
Plastique rigide
Naturel
34,785 € - 34,785 € Demander le délai de livraison ici
M12
Plastique rigide
Naturel
41,52 € - 87,18 € Demander le délai de livraison ici
M20
Asymmetrical
Noir
1,0746 € - 1,948 € 867 En stock
M10
Hexagonal
Noir
38,33 € - 80,49 € Demander le délai de livraison ici
M20
Asymmetrical
Noir
29,66 € - 29,66 € 11 En stock
M16
Asymmetrical
Noir
36,90 € - 77,49 € Demander le délai de livraison ici
M20
Asymmetrical
Noir
102,57 € - 215,40 € Demander le délai de livraison ici
M24
Asymmetrical
Noir
72,90 € - 153,08 € Demander le délai de livraison ici
M16
Asymmetrical
Noir
31,71 € - 66,60 € Demander le délai de livraison ici
M16
Asymmetrical
Noir
53,15 € - 111,61 € Demander le délai de livraison ici
M16
Asymmetrical
Noir
57,90 € - 121,58 € 2 En stock
M16
Asymmetrical
Noir
34,03 € - 71,47 € Demander le délai de livraison ici
M20
Asymmetrical
Noir
34,175 € - 34,175 € 2 En stock
M16
Asymmetrical
Noir
  • sur 5
Pied ajustable non articulé 50.0 mm M12 75.0 mm Naturel

10300374

Gamme de prix
30,5375 € - 30,5375 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Naturel
  • Type de montage
    Goujon fileté
Pieds ajustables 124.0 mm M20 150.0 mm Noir

10274729

Gamme de prix
114,89 € - 59,85 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Embase de fixation au sol
    Regular
  • Couleur
    Noir
Pieds ajustables 123.0 mm M16 150.0 mm Noir

10274767

Gamme de prix
239,35 € - 124,69 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
  • Type de montage
    Goujon fileté
Pieds ajustables 123.0 mm M20 150.0 mm Noir

10274804

Gamme de prix
248,91 € - 129,71 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
  • Type de montage
    Goujon fileté
Pied ajustable non articulé 50.0 mm M10 80.0 mm Naturel

10300350

Gamme de prix
60,18 € - 30,38 €

Niveaux de stock
144 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Naturel
  • Type de montage
    Goujon fileté
Pied ajustable non articulé 80.0 mm M16 150.0 mm Naturel

10300398

Gamme de prix
129,74 € - 65,48 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Naturel
  • Type de montage
    Goujon fileté
Pied ajustable non articulé 40.0 mm M10 60.0 mm Naturel

10300343

Gamme de prix
55,54 € - 28,03 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Naturel
  • Type de montage
    Goujon fileté
Pied ajustable non articulé 60.0 mm M12 125.0 mm Naturel

10300381

Gamme de prix
34,785 € - 34,785 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Naturel
  • Type de montage
    Goujon fileté
Pied ajustable patte d’oie 151.0 mm M20 200.0 mm Noir

10193037

Gamme de prix
87,18 € - 41,52 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Asymmetrical
  • Embase de fixation au sol
    Regular
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable hexagonal 27.0 mm M10 65.0 mm Noir

10290804

Gamme de prix
1,948 € - 1,0746 €

Niveaux de stock
867 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de la base
    PA
  • Type de l'embase
    Hexagonal
  • Couleur
    Noir
  • Type de montage
    Goujon fileté
Pied ajustable patte d’oie 151.0 mm M20 150.0 mm Noir

10193020

Gamme de prix
80,49 € - 38,33 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Asymmetrical
  • Embase de fixation au sol
    Regular
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable patte d’oie 112.0 mm M16 150.0 mm Noir

10192962

Gamme de prix
29,66 € - 29,66 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Asymmetrical
  • Embase de fixation au sol
    Regular
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable patte d’oie 112.0 mm M20 200.0 mm Noir

10192993

Gamme de prix
77,49 € - 36,90 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Asymmetrical
  • Embase de fixation au sol
    Regular
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable patte d’oie 151.0 mm M24 150.0 mm Noir

10193143

Gamme de prix
215,40 € - 102,57 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M24
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Asymmetrical
  • Embase de fixation au sol
    Regular
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable patte d’oie 151.0 mm M16 200.0 mm Noir

10193112

Gamme de prix
153,08 € - 72,90 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Asymmetrical
  • Embase de fixation au sol
    Regular
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable patte d’oie 112.0 mm M16 200.0 mm Noir

10192979

Gamme de prix
66,60 € - 31,71 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Asymmetrical
  • Embase de fixation au sol
    Regular
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable patte d’oie 112.0 mm M16 150.0 mm Noir

10193068

Gamme de prix
111,61 € - 53,15 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Asymmetrical
  • Embase de fixation au sol
    Regular
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable patte d’oie 112.0 mm M16 200.0 mm Noir

10193075

Gamme de prix
121,58 € - 57,90 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
  • Type de l'embase
    Asymmetrical
  • Embase de fixation au sol
    Regular
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable patte d’oie 112.0 mm M20 150.0 mm Noir

10192986

Gamme de prix
71,47 € - 34,03 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M20
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Asymmetrical
  • Embase de fixation au sol
    Regular
  • Couleur
    Noir
Pied ajustable patte d’oie 151.0 mm M16 150.0 mm Noir

10193006

Gamme de prix
34,175 € - 34,175 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Matière de la base
    Acier
  • Type de l'embase
    Asymmetrical
  • Embase de fixation au sol
    Regular
  • Couleur
    Noir