Menu Rechercher

Disque adhésif 325.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

Ce bouchon d'obturation bombé est fabriqué en nylon noir thermostabilisé UL94 -V2 pour s'adapter à une épaisseur de panneau de 3,2 mm. Facile à insérer dans les trous du panneau pour les obturer et protéger des bords tranchants. Le profil est conçu avec un évent ouvert pour faciliter la ventilation.
Nouvelle référence Essentra:

10266380

Ancienne référence Essentra:

48216

126 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 42,48 €
25 + 20,22 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

42,48 €

1 x 42,48 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
OD 325.0 mm
T 1.5 mm
Couleur Noir
Matière Caoutchouc
Code produit 4016999790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter