Menu Rechercher

Rondelle Grower 11.2 mm 23.0 mm Chrome-vanadium

Fabriqués dans le cadre d’un contrôle de qualité rigoureux pour être conforme à la norme DIN 2093, les disques ressort sont destinés aux applications exigeantes qui requièrent une haute résistance à l’usure. Ces rondelles ressort ont vu leur déformation permanente supprimée pendant le processus de fabrication.
Nouvelle référence Essentra:

10639986

Ancienne référence Essentra:

1218075

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 + 0,2157 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 200

Prix total :

43,14 €

200 x 0,2157 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre intérieur 11.2 mm
Diamètre extérieur 23.0 mm
Hauteur du bras 1.8 mm
Épaisseur 1.3 mm
Charge en déviation minimale 1658.00 N
Charge en déviation maximale 2243.0 N
Hauteur en charge 1.4 mm
Matière Chrome-vanadium
Standard DIN
Code produit 7320909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter