Menu Rechercher

Sauterelle verticale

En stock

Les pinces de retenue manuelle horizontales se caractérisent par leur profilé bas, une poignée rembourrée et des composants zingués permettant de résister à la corrosion. La poignée et la barre d'appui se déplacent dans des directions opposées pour offrir une capacité de maintien sécurisée.

Séries: SRG0004

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
32 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière de la base Hauteur sous la barre Type de l'embase Type de poignée Force de maintien Ajouter au panier
12,315 € - 12,315 € Demander le délai de livraison ici
Acier
24.0 mm
Avec bride
Poignée droite
101.6 kg
13,3472 € - 13,3472 € 37 En stock
Acier
35.1 mm
Droit
Poignée droite
101.6 kg
21,026 € - 21,026 € 36 En stock
Acier
16.0 mm
Avec bride
Poignée en T
50.8 kg
19,7764 € - 19,7764 € 2 En stock
Acier
72.0 mm
Avant
Poignée droite
203.7 kg
47,9921 € - 47,9921 € Demander le délai de livraison ici
Acier
42.0 mm
Avec bride
Poignée droite
274.9 kg
75 En stock
Acier
24.0 mm
Avec bride
Poignée droite
101.6 kg
Demander le délai de livraison ici
Inox 304
16.0 mm
Avec bride
Poignée droite
50.8 kg
75 En stock
Inox 304
24.0 mm
Avec bride
Poignée droite
101.6 kg
50 En stock
Acier
82.0 mm
Avec bride
Poignée droite
550.2 kg
Demander le délai de livraison ici
Acier
16.0 mm
Avec bride
Poignée droite
50.8 kg
60 En stock
Inox 304
31.0 mm
Avec bride
Poignée droite
173.3 kg
Demander le délai de livraison ici
Acier
31.0 mm
Avec bride
Poignée droite
173.3 kg
  • sur 2
Sauterelle verticale Poignée droite 64 ° 224 lbs Acier

10349632

Gamme de prix
12,315 € - 12,315 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    24.0 mm
  • Force de maintien
    101.6 kg
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée droite 64 ° 224 lbs Acier

10349670

Gamme de prix
13,3472 € - 13,3472 €

Niveaux de stock
37 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    35.1 mm
  • Force de maintien
    101.6 kg
  • Type de l'embase
    Droit
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée en T 63 ° 112 lbs Acier

10349717

Gamme de prix
21,026 € - 21,026 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    16.0 mm
  • Force de maintien
    50.8 kg
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée droite 67 ° 449 lbs Acier

10349755

Gamme de prix
19,7764 € - 19,7764 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    72.0 mm
  • Force de maintien
    203.7 kg
  • Type de l'embase
    Avant
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée droite 58 ° 606 lbs Acier

10349939

Gamme de prix
47,9921 € - 47,9921 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    42.0 mm
  • Force de maintien
    274.9 kg
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée droite 64 ° 224 lbs Acier

20510527


Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    24.0 mm
  • Force de maintien
    101.6 kg
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée droite 60 ° 112 lbs Inox 304

20510510


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    16.0 mm
  • Force de maintien
    50.8 kg
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Inox 304
Sauterelle verticale Poignée droite 64 ° 224 lbs Inox 304

20510534


Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    24.0 mm
  • Force de maintien
    101.6 kg
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Inox 304
Sauterelle verticale Poignée droite 60 ° 1213 lbs Acier

20510619


Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    82.0 mm
  • Force de maintien
    550.2 kg
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée droite 65 ° 112 lbs Acier

20510503


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    16.0 mm
  • Force de maintien
    50.8 kg
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier
Sauterelle verticale Poignée droite 63 ° 382 lbs Inox 304

20510558


Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    31.0 mm
  • Force de maintien
    173.3 kg
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Inox 304
Sauterelle verticale Poignée droite 63 ° 382 lbs Acier

20510541


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur sous la barre
    31.0 mm
  • Force de maintien
    173.3 kg
  • Type de l'embase
    Avec bride
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matière de la base
    Acier