20125738
3621147E
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | 15,918 € |
50 + | 11,37 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur de came | 45.0 mm |
---|---|
Longueur de came | 1.772 in |
Épaisseur tête | 19.5 mm |
Épaisseur tête | 0.768 in |
Hauteur de l'enceinte | 18.5 mm |
Hauteur de l'enceinte | 0.728 in |
Hauteur bouton (mm) | 45.0 mm |
Hauteur bouton (mm) | 1.772 in |
Emprise | 28.5 mm |
Emprise | 1.122 in |
Longueur du trou de montage | 22.2 mm |
Longueur du trou de montage | 0.874 in |
Largeur du trou de montage | 20.2 mm |
Largeur du trou de montage | 0.795 in |
Matière du joint d'étanchéité | Caoutchouc |
Matière du corps | Zamac |
Matière de came | Acier |
Finition | Chromé |
Couleur | Chromé |
Type de clé | Pas de clé |
Code produit | 8301409000 |
Style de loquet | Cam Latch |
Type de poignée | Bouton à ailettes |
Forme de poignée | Ailette |
Type d'action | Ouverture main gauche ; main droite |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.