Menu Rechercher

Verrou quart de tour à ressort 18.5 mm Clé mors double 3,0 mm

Nouvelle référence Essentra:

20072698

Ancienne référence Essentra:

360121330

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 49 4,7488 €
50 + 3,392 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 5

Prix total :

23,74 €

5 x 4,7488 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Finition Revêtement poudre noire
Matière Zamac
Type de poignée Poignée actionnée par tournevis
Style de loquet Quarter-Turn with Spring
Forme de tête 3,0 mm mors double
Type de clé Clé mors double 3,0 mm
Inclut Key Sold Separately
Emprise 18.5 mm
Code produit 8301409000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter