La vis de réglage à tête hexagonale peut être serrée ou desserrée à l'aide d'un outil à tête hexagonale.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Matière | Taille de clé Allen compatible | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0678 € - 0,0678 € | 1000 En stock |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0773 € - 0,0773 € | Demander le délai de livraison ici |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0638 € - 0,0638 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0658 € - 0,0658 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0312 in
7924.8 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0769 € - 0,0769 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0693 € - 0,0693 € | Demander le délai de livraison ici |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0743 € - 0,0743 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0723 € - 0,0723 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.187 in
30.1 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,068 € - 0,068 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0338 € - 0,0452 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-40
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0618 € - 0,0618 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0979 € - 0,0979 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0728 € - 0,0728 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0707 € - 0,0707 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0715 € - 0,0715 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0705 € - 0,0705 € | Demander le délai de livraison ici |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0791 € - 0,0791 € | Demander le délai de livraison ici |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0647 € - 0,0647 € | Demander le délai de livraison ici |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0673 € - 0,0673 € | Demander le délai de livraison ici |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
0,0683 € - 0,0683 € | Demander le délai de livraison ici |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
Bouton hexagonal
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.