Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Base caoutchouc Charnières dégondables Film adhésif

 (5 Types de produit)

Liste Grille

4999 Ruban double face soulevé au doigt (Fingerlift) pour fermeture de cartons - Bobine

4999 est une bande de fermeture double face pour cartons fournie en bobine pour utilisation en grande série sans avoir besoin de changer les rouleaux. Le film est revêtu sur ses deux faces d'un puissant adhésif à base caoutchouc thermofusible. Fabriqué avec une bande protectrice plus épaisse pour faciliter son enlèvement. Caractéristiques : Bobine. Applications : Fermeture de cartons. Boîtes de courrier.

Morceaux de ruban de film - DK Film en caoutchouc

DK Film est un ruban double face à haute pégosité avec un adhésif base caoutchouc. Les adhésifs à base caoutchouc possèdent une bonne pégosité initiale et sont conçus pour adhérer à de nombreux types de surfaces, y compris aux substrats à faible énergie de surface. Caractéristiques : Adhésif : Permanent base caoutchouc double face (déconseillé en cas d'exposition directe aux UV). Applications : Plaques signalétiques, conditionnement et reliure, présentoirs PLV, classeurs et boîtes en carton ondulé, fixations en plastique, etc.

Rouleaux de film - 4181 Ruban permanent/Liner à détacher avec le doigt

4181 est un ruban double face permanent/à détacher avec doublure à détacher avec le doigt. Il est revêtu d'un caoutchouc synthétique permanent sur la face ouverte et d'un adhésif acrylique à détacher sur la face fermée. Caractéristiques : Classifications : Réglementation FDA 175.105 pour contact alimentaire indirect. Diamètre rouleau : 76 mm. Applications : Patins de protection, blocs-notes, fixation de posters, épissurage, enveloppes et emballages refermables.

Rouleaux de film - DK Film - Caoutchouc

Le DK Film offre la pégosité de notre adhésif permanent à base de caoutchouc sans l'épaisseur du ruban mousse. Les adhésifs à base de caoutchouc possèdent une bonne pégosité initiale et sont conçus pour adhérer à de nombreux types de surfaces. Deux épaisseurs d'adhésif sont disponibles pour plus de flexibilité dans votre application : Utilisez le ruban de 3.0 mil pour les projets moins complexes et à budget restreint. Utilisez le ruban de 4.5mm pour des applications exigeant une résistance au cisaillement plus élevée : Extrusions, plaques signalétiques, conditionnement et reliure, signalétique, présentoirs PLV, classeurs et boîtes en carton ondulé, fixations en plastique

Rouleaux de ruban de film - 4813 Rouleau de fermeture de sac permanent - Soulevé au doigt (Finger Lift)

La bande de fermeture de sacs 4813 est destinée aux applications permanentes et est revêtue sur les deux faces d'un adhésif caoutchouc thermofusible très performant. Il est soutenu par une bande à film détachable et à découper à chaud avec un bord sec soulevé au doigt (Finger Lift) sur les deux faces pour un retrait simple et rapide de la bande. Caractéristiques : Adhésif : Permanent caoutchouc thermofusible. Température d'application : De 41F à 122F Température d'utilisation : De -4F à 149F Classifications : Réglementation FDA 175.105 pour contact alimentaire indirect. Applications : Capacité de thermodécoupage à basse température, vitesses supérieures