Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

PVC Joints profilés en mousse

 (1 Type de produit)

Liste Grille

Joints et bandes adhésives contre les intempéries - PVC à faible densité

Les bandes adhésives contre les intempéries en PVC à faible densité sont en mousse à structure fermée. Elles offrent une barrière de protection très efficace contre l'humidité et l'air, une excellente résistance aux intempéries et à l'oxydation, ainsi que d'excellentes performances en termes de malléabilité et de flexibilité à basse température. Elles sont également parfaitement adaptées à un usage en extérieur. Caractéristiques : Adhésif : Permanent base acrylique sensible à la pression. Méthode de test : ASTM D1667 Densité (lb/ft3) : 7 Déviation de compression : 2 psi. Compression d'installation : (50 %) 8 max. Température d'utilisation : Base caoutchouc : - 40 à +180 F Inflammabilité : FMVSS 302 Applications. CVC. Construction. Assemblage général. Caravanes, remorques, camions.