Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

RoHS Protection d'extrémité de tuyaux Sans verrouillage

 (2 Types de produit)

Liste Grille

Caches larges collerette

En stock En cours de production

Capes de protection, disponibles dans différentes matières et couleurs. Conçues pour couvrir les têtes de vis et idéales à des fins décoratives, ces capes durables offrent une excellente protection contre la pénétration de saletés et de poussière dans un certain nombre d’applications.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Capes & bouchons coniques - Standard

En stock En cours de production

Les capes et bouchons coniques standard sont des composants polyvalents conçus pour une utilisation comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce d’obturer plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.

Ces bouchons ou capes à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Avec une conception à installation par pression directe, ces composants à double fonction sont faciles à installer et à retirer. La gamme exhaustive propose une sélection variée de tailles qui vont de 2,9 mm à 345,0 mm.

  • Tailles de bouchon adaptées à des diamètres internes et externes multiples.
  • Protègent les tuyaux filetés et non filetés, les ports et points d’accès des dommages, des impuretés, de l’humidité, des débris et de la corrosion.
  • Adaptées à une utilisation dans les systèmes hydrauliques, les composants automobiles ou les secteurs médicaux.
Matière: PE-LD
Couleur: Rouge, Bleu, Noir, Jaune, Transparent
Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)