Snelgids: Bescherming van hydraulica en pneumatiek in industriële voertuigen

Agricultural vehicle

Bouw-, landbouw- en mijnvoertuigen brengen meer tijd op locatie door dan op de weg. Voor alle drie betekent de vraag naar betrouwbare inzetbaarheid, verminderde uitvaltijd en lage onderhoudskosten dat de bouwkwaliteit van cruciaal belang is.

Deze voertuigen moeten duurzaam zijn en in de meest veeleisende omgevingen presteren, terwijl ze daarnaast moeten voldoen aan veiligheids- en milieunormen. Pneumatiek en hydraulica spelen een cruciale rol in de werking van deze machines en hun belang kan niet worden onderschat. Original Equipment Manufacturers (OEM's) hebben waarde nodig in hun componenten – kwaliteit, concurrerende prijzen en een snelle respons om de voertuigen op de markt te brengen.

We hebben deze gids samengesteld om technici, OEM's en hydraulische ontwerpers te helpen de kleine componenten te kiezen die ze nodig hebben. De meeste van onze aanbevelingen kunnen worden gebruikt in bouw-, landbouw- en mijnbouwvoertuigen. De slangbescherming die u nodig hebt voor hydraulische systemen voor betonmixers of pneumatische mijnboren en mijnbouwvoertuigen kan ook worden gebruikt voor hydraulische slangen van tractoren..

Als u niet zeker weet welke oplossingen het beste werken voor uw toepassing, laat het ons dan weten. We geven u graag ondersteuning en deskundig advies.

Gratis samples en CAD-downloads

Om uw werk te vergemakkelijken, hebben we ook gratis samples van de meeste van onze oplossingen ter beschikking gesteld, zodat u ze kan proberen voordat u ze koopt. U kunt ook gratis CAD's van onze oplossingen downloaden om te helpen bij het ontwerpen.

Construction and mining vehicles

Bouw- en mijnbouwvoertuigen

Uitvaltijd als gevolg van slechte of defecte onderdelen zal niet alleen de bedrijfskosten van de gebruiker verhogen, maar ook schade toebrengen aan uw reputatie. Om goede prestaties te garanderen, moet bescherming van uw pneumatiek en hydraulica worden overwogen. Onze kwaliteitscomponenten zijn duurzaam en verkrijgbaar in materialen die voldoen aan de strenge eisen voor terreinvoertuigen en hun systemen. Enkele voorbeelden zijn:  

 

Bulldozers en hydraulische bulldozersystemen: meestal gebruikt voor ondiep graven en duwen; transport van materiaal op korte afstand; het verspreiden van grond die door vrachtwagens is gedumpt; ruwe sortering; en het verwijderen van stronken en stenen.  

 

Betonmixers en hydraulische systemen voor betonmixers: combineert cement, aggregaat en water om beton te vormen. Het hydraulische systeem transformeert het motorvermogen naar hydraulisch vermogen, wat de mixtrommel doet draaien.  

 

Graafmachines en hydraulische systemen voor graafmachines: graaflaadcombinaties maken gebruik van hydraulica, meestal olie, om kracht van het ene punt naar het andere over te dragen.

 

Hydraulische transportbanden voor vrachtwagens: kan eenvoudig worden bevestigd aan grijpers, laders en tractoren om wegen te verbreden, leidingen te leggen en geulen te vullen, om slechts enkele van de mogelijkheden op te noemen. De eenheid voor efficiënte levering van zowel vrijstromende als grote en grove materialen.

 

Pneumatische transportband: verplaatst bulkmaterialen door middel van lucht door pijpleidingen. Meestal gebruikt in de mijnbouw.

 

Hieronder vindt u de componenten die u nodig hebt voor uw bouw- of mijnbouwtoepassingen:

​Spiralguard® hose protectors

Spiralguard®-slangbeschermers

Stevige, duurzame Spiralguard beschermt hydraulische en pneumatische slangen in toepassingen, variërend van hydraulische armen, pneumatische remleidingen en bakliften van kiepauto's tot hydraulische slangen van vorkheftrucks, hydraulische hooibalenbehandelaars en hydraulische slangen voor tractoren. Uitstekend herstelgeheugen om de dekking van de slang te maximaliseren en pletten te voorkomen. Behoudt een hoge slijtvastheid en geschikt voor gebruik in zware omstandigheden. Goede weerstand tegen uv-stralen. Geschikt voor het omwikkelen van enkele slangen of meerdere slangenbundels. HDPE.  Vlamvertragende en antistatische  voor de mijnbouw goedgekeurde Spiralguard ® is tevens beschikbaar.

​Hose protection sleeves – textile, mining safety approved

Slangbeschermkousen – textiel, goedgekeurd voor de mijnbouw

Slangbeschermkousen, die zijn goedgekeurd voor de mijnbouw, zijn robuust, maar lichtgewicht voor optimale uv-barstdiffusie. Deze barstdiffusiewikkel voor hydraulische slangen beschermt tegen speldgaten door de vloeistof of lucht te verspreiden in hydraulische slangen voor graafmachines en hydraulische cilinders voor voorladers. Voldoet aan de ISO 6945 slijtagenorm, Fed-STD-191 testmethode 5309 en ASTM D6770. Nylon 6/6.

​T-Bolt hose clamps

T-bout slangklemmen

Hydraulische en pneumatische slangklemmen zijn op maat van de SAE-normen gemaakt en ontworpen om een betrouwbare afdichting te bieden op slangen met een grotere diameter, waar veel trillingen voorkomen, zoals in hydraulische slangen van graafmachines en pneumatische sleufbekistingsuitrusting. 301 rvs.

Ook verkrijgbaar: wormwiel-slangklemmen in koolstofstaal of RVS staal. 

​Hose wear protectors

Slangbeschermers

Beschermt slangen tegen contact met schurende oppervlakken. Meestal gebruikt voor hydraulische slangen, brandstof- of olieleidingen, remsystemen, bekabelingsharnassen en accukabels. Slangbeschermers zijn eenvoudig te monteren of te verwijderen. Inkepingen zijn ontworpen om met kabelbinders te kunnen vastzetten Gemaakt van duurzaam PVC.

Construction and mining vehicles
​Threaded sealing caps – UNF threads

Schroefkappen – UNF-schroefdraad

Is bestand tegen oplosmiddelen en potentiële scheuren. Bevat een interne afdichtschijf van neopreenrubber om vloeistoflekkage en het binnendringen van deeltjes te beperken, om kiepauto's en hydraulische voorladers te beschermen. Handmatig aandraaien wordt aanbevolen.

​Cable ties – locking, weather resistant

Kabelbinders – vergrendelend, weerbestendig

De duurzame weerbestendige kabelbinders hebben allemaal dezelfde voordelen als onze standaard kabelbinders, plus dat ze uv-bestendig zijn voor buitengebruik. Ideaal als een van de componenten voor uw bulldozer, remonderdelen voor uw graafmachine of ander graafwerktuig (GET). UL94 V-2, nylon 6/6. Bekijk ons volledig assortiment van kabelbinders, van hittegestabiliseerde kabelbinders tot 316 RVS kabelbinders.

​Grommets

Doorvoertules

Ideaal voor het ontwerpen van uw hydraulische hijskraan of als een van de onderdelen van uw hydraulische compactor. Beschermt kabels, draden, buizen en slangen. Kan direct worden geïnstalleerd door eenvoudig in gaten vast te klikken. Uitstekende hechting en ontworpen om standaard in gaten van plaatmetaal te passen. Beschikbaar in TPR, PVC en EPDM.

Steel p-clamp with rubber cushion

Stalen p-klem met rubber kussen

P-klemmen voor kabels zijn ideaal voor het klemmen van buizen, kabels en draden. Het rubberen kussen biedt slangbescherming terwijl het stalen onderdeel en de schroefbevestiging zorgen voor een stevige bevestiging. Gebruikstemperatuur: -60 °C tot 95 °C.

Tapered caps and plugs

Tapse kappen en pluggen

Ontworpen voor verschillende buitendiameters (kappen) en binnendiameters (pluggen). Tapse kappen en pluggen zijn gemaakt van LDPE-materiaal als bescherming tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens de opslag en het transport.

Agricultural vehicles

Landbouw

 

Voertuigen voor de landbouw, veeteelt en bosbouw zijn vaak multifunctioneel en worden met veel verschillende hulpstukken en in steeds zwaardere omgevingen gebruikt. Kwaliteit is dus van essentieel belang.

Als uw voertuig een hydraulisch systeemontwerp heeft, speelt het ontwerp van het hydraulische circuit een rol. U moet de hydraulische stroom gelijkmatig verdelen naar alle subschakelingen, maar u moet tevens de mogelijkheid behouden om deze hydraulische stroom aan te wenden voor de motorfuncties voor een snelle verplaatsing. Energie-efficiëntie en eenvoudige bediening en onderhoud alsmede betrouwbaarheid moeten uw eerste zorg zijn voor de voertuigen en systemen die u ontwerpt en vervaardigt, zoals:

Hydraulische systemen voor tractoren: alle tractoren zijn afhankelijk van hydraulische regelsystemen die hydraulische olie gebruiken om onderdelen omhoog of omlaag te brengen en stroom aan de motoren en andere apparaten te leveren.

Hydraulische systeem voor maaidorsers: de maaidorser kan meerdere functies uitvoeren. De pompen en motoren bedienen verschillende functies. De eerste pomp en motor kunnen minstens een maaimes bedienen, terwijl de tweede pomp en motor kunnen worden gebruikt om minstens één transportband te bedienen. Zowel de pompen als motoren werken binnen hydraulische circuits. Ze delen hydraulische vloeistof met het hydraulische vloeistofreservoir van de machine. Dit beperkt op zijn beurt het gewicht van het systeem en de onderhoudsvereisten, terwijl de machine eenvoudiger te bedienen is.

 

Hydraulische balenpers: het hydraulische systeem bewaakt de druk op de banden die door het hooi wordt uitgeoefend. Als wordt aangegeven dat een vooraf bepaalde spanning is bereikt, stopt de tractoroperator en wordt de hooibaal gewikkeld. De hydraulische cilinders openen vervolgens de achterkant van de balenpers en de baal wordt op de grond geworpen.

Dit zijn de hoogwaardige componenten die u nodig hebt voor landbouwtoepassingen:

​Hydraulic quick-release caps and plugs

Hydraulische kappen en pluggen met ontgrendelingslip

Geschikt voor het voorzien van een kap of plug op mannelijke of vrouwelijke ISO 7241-1 serie A en B snelkoppelingen. Ontworpen om aan de slang vast te blijven zitten en biedt een uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie. Een must-have als uw ontwerpmeen hydraulische pomp voor tractor met voorlader bevat. Ideaal als hydraulische stofkappen of hydraulische stofpluggen voor tractoren. Verkrijgbaar in blauw, geel, rood en groen. TPE.

​Threaded protection plugs

Beschermpluggen met schroefdraad – JIC en BSP/gas-schroefdraad

Gekartelde kopontwerpen voor een eenvoudige installatie of verwijdering. 37 JIC uitlopende fittingspluggen fungeren als afdichtingspluggen voor lichte drukvereisten op 37 JIC uitlopende fittingen. Pluggen voor BSP beschermen en voorkomen het binnendringen van vuil, stof en puin.

Cable glands

Kabelwartels

Deze nylon kabelwartels zijn ontworpen voor een superieure afdichting en beschermen kabels bij beweging. IP68-classificatie voor uitstekende bescherming tegen het milieu. UL94 V-2, nylon.

​Cinch straps

Trekriemen

Ideaal voor hydraulische machines. Trekriemen bevatten een klittenbandsluiting die de slangen stevig vasthoudt terwijl de slangen kunnen worden verlengd of ingekort tijdens het in- of uitschakelen van de apparatuur. Het snel kunnen toevoegen, verwijderen of aanpassen van de slang halveert de normale installatietijd van de slang. Uitstekende uv-eigenschappen en weerbestendig. Nylon geweven klittenband met nylon of stalen gespen.

Agricultural vehicles
​Blanking plugs

Afdichtpluggen

Een snelle oplossing om een nette afwerking te krijgen die bescherming biedt tegen scherpe randen. Ze zijn verkrijgbaar in een groot assortiment voor de meest gangbare gatdiameters en paneeldiktes voor het sluiten van paneelholtes. Verkrijgbaar in PVC of TPE.

​Hose protection quick-assembly sleeve

Slangbeschermkous voor snelle montage

Hydraulische slangbeschermers voor tractoren zijn eenvoudig te monteren of te verwijderen met de klittenbandsluiting, voor een snelle en eenvoudige bundeling. Ideaal voor gebruik in het veld voor toepassingen waar het wikkelen van een spiraal-gevormd product zeer moeilijk is of waar de slang niet eenvoudig kan worden verwijderd. Deze hydraulische slangkousen beschermen de operator van dichtbij en kunnen meerdere slangen met een striktere slangbundeling over een standaard kous bevatten. Slangbeschermkousen verkrijgbaar. Beschikbaar in polyester, PVC of ballistisch nylon met een nylon klittenband.

​Mounting cable ties – push-in, tension wings

Kabelbinders met schroefbevestiging – drukbevestiging, spanningsvleugels

Deze indrukbare kabelbinderhouders bieden een snelle installatie en hebben tevens extra ondersteuning van de spanningsvleugels. Ideaal voor tractoren en andere landbouwvoertuigen.

​Threaded o-ring plugs, UNF threads

O-ringschroefpluggen, UNF-draad

O-ringschroefpluggen voor UNF-draad bieden een waterdichte afdichting voor superieure lekbescherming. Kunnen handmatig of met een inbussleutel of schroevendraaier worden vast- of losgedraaid.  Verkrijgbaar in PP, HDPE, nylon en glasvezelversterkt nylon. Pluggen van nylon en glasvezelversterkt nylon kunnen met de hand, een dopsleutel of een slagmoersleutel worden aangedraaid voor toepassingen met een groot volume. 

Download gratis CAD's en "try before you buy"

Download gratis CAD's en vraag gratis monsters aan; deze zijn verkrijgbaar voor de meeste van onze oplossingen. Het is een geweldige manier om ervoor te zorgen dat u precies hebt gekozen wat u nodig hebt. Wanneer u niet helemaal zeker weet welk product het meest geschikt is voor uw toepassing, adviseren onze specialisten u altijd graag. Wat u ook nodig hebt, u kunt rekenen op een snelle levering.

Vraag nu uw gratis samples aan of download gratis CAD's.

Vragen?

E-mail ons via sales@essentracomponents.nl of praat met een van onze specialisten voor meer informatie over de ideale oplossing voor uw toepassing via +31 (0) 497 572 002.