Standaard tapse kappen en pluggen zijn veelzijdige componenten die zijn ontworpen voor gebruik als plug of kap. Het taps toelopende profiel maakt het mogelijk dat het onderdeel meerdere binnendiameters kan afsluiten of meerdere buitendiameters kan bedekken.
Deze pluggen of kappen met dubbele functie worden doorgaans gebruikt om te beschermen tegen beschadiging, vuil, vocht en andere corrosie tijdens opslag en verzending
Met een eenvoudig insteekontwerp zijn deze componenten met dubbele functie gemakkelijk te installeren en te verwijderen. Het uitgebreide assortiment biedt een gevarieerde selectie van maten, variërend van 2,9 mm tot 345,0 mm.
Materiaal: LDPE, LDPE - PIR Kleur: Rood, Blauw, Zwart, Transparant, Geel Serie: SR1000, SR1111, SRF0020
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0678 - € 0,1275 | 10000 Op voorraad |
0.61 in
15.5 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| € 0,1906 - € 0,27 | Vraag de levertijd aan hier |
1.673 in
42.5 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
1.764 in
44.8 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
2
|
||
| € 0,1235 - € 0,2015 | 2700 Op voorraad |
0.894 in
22.7 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| € 0,0375 - € 0,0845 | Vraag de levertijd aan hier |
0.303 in
7.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| € 0,0717 - € 0,1505 | 2500 Op voorraad |
0.492 in
12.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
2
|
||
| € 0,1617 - € 0,394 | 4050 Op voorraad |
1.224 in
31.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
1.154 in
29.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2
|
||
| € 0,3997 - € 0,5705 | Vraag de levertijd aan hier |
2.264 in
57.5 mm
|
2.504 in
63.6 mm
|
2.268 in
57.6 mm
|
2.173 in
55.2 mm
|
2.209 in
56.1 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
2
|
||
| € 1,4234 - € 2,6431 | 150 Op voorraad |
3.976 in
101.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
2
|
||
| 10084854 | € 0,4393 - € 0,6215 | 2450 Op voorraad |
1.606 in
40.8 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
1.646 in
41.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
|
| € 0,36 - € 0,6471 | 6950 Op voorraad |
1.858 in
47.2 mm
|
2.197 in
55.8 mm
|
2.043 in
51.9 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| € 0,129 - € 0,2851 | 35800 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| € 0,5049 - € 0,8522 | 5600 Op voorraad |
2.126 in
54.0 mm
|
2.457 in
62.4 mm
|
2.299 in
58.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| € 0,0695 - € 0,1275 | 1000 Op voorraad |
0.634 in
16.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| € 0,1937 - € 0,4581 | 900 Op voorraad |
1.413 in
35.9 mm
|
1.736 in
44.1 mm
|
1.583 in
40.2 mm
|
1.307 in
33.2 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| € 0,0416 - € 0,0672 | Vraag de levertijd aan hier |
0.417 in
10.6 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
2
|
||
| € 0,1101 - € 0,1659 | 24600 Op voorraad |
0.807 in
20.5 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2
|
||
| € 0,1023 - € 0,1489 | 2800 Op voorraad |
0.72 in
18.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2
|
||
| € 0,1211 - € 0,2059 | 10250 Op voorraad |
0.886 in
22.5 mm
|
1.138 in
28.9 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
2
|
||
| € 0,1203 - € 0,1906 | 3093 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
1.134 in
28.8 mm
|
1.134 in
28.8 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
4
|
||
| € 0,1119 - € 0,1571 | 3500 Op voorraad |
0.799 in
20.3 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
4
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan