Snelgids: componenten voor industriële verpakkingsmachines
De kwaliteit van de componenten die u kiest, speelt een belangrijke rol in de levensduur van uw verpakkingsapparatuur. Uw verpakkingsmachineonderdelen vertrouwen op alles, van kabelbinders en PCB-bevestigingshardware tot klemhefbomen en opschroefbare rubberen bumpervoeten.
Kies uw componenten op een verstandige manier en u kunt een halfgeautomatiseerde of geautomatiseerde verpakkingsmachine leveren die jarenlang uitstekende prestaties zal bieden.
Deze gids is ontworpen om u te helpen deze keuzes te maken. We richten ons op drie soorten verpakkingsmachines, maar de meeste componenten die voor elke machine worden getoond, kunnen worden gebruikt voor alle machines, zoals inblikmachines, verpakkingsmachines voor kartonnen dozen, kartoninpakmachines en papierverpakkingsmachines.
Gratis samples en CAD-downloads
Om uw werk eenvoudiger te maken, hebben we gratis samples van de meeste van onze oplossingen beschikbaar gesteld, zodat u ze kunt uitproberen voordat u ze koopt. U kunt ook gratis CAD's downloaden om te helpen bij het ontwerp van uw project.
Omsnoeringsmachine
De banden worden in één beweging vastgezet, afgedicht en gesneden. Uw ontwerp is afhankelijk van de vraag naar omsnoering. Of het nu gaat om omsnoeringsmachines voor pallets of dozen, of een ander type, bekijk de onderstaande aanbevelingen, die ideaal zijn voor halfautomatische of automatische omsnoeringsmachines.
De gebruikte componenten moeten, indien van toepassing, niet alleen de prestaties van de machine helpen, maar ook een bijdrage leveren aan de gezondheid en veiligheid, denk daarbij aan insteekglijvoeten en verzonken (hand)grepen.
Uw omsnoeringsmachine heeft ook bescherming nodig. Gebruik kappen en pluggen om kritische profielen te beschermen tegen schade tijdens de hantering en het transport. U krijgt daarnaast een professionele afwerking door hittebestendige maskeerproducten te gebruiken voor gaten en contactpunten met onze easy-to-fit kappen en pluggen.
Trekpluggen voor maskering
Trekpluggen voor maskering voor het maskeren van boorgaten met/of zonder schroefdraad. Trek om aan te brengen het dunnere uiteinde van de plug door het gat totdat het grotere uiteinde door het gat wordt getrokken. Laat los zodat het samen wordt gedrukt en een goede afdichting wordt gemaakt. Verkrijgbaar in een hoogwaardige hittebestendige silicone of in een economische verlaagde temperatuur EPDM. Toepassingen omvatten poedercoaten, e-coaten, plateren en anodiseren.
Meestal gebruikt voor: tijdens productie
Buisinsteekglijvoeten
Rechthoekige buisinsteekdoppen beschermen de gebruiker tegen beschadigde kleding en huid. Ideaal voor de meeste populaire maten en diktes rechthoekige buizen. Verkrijgbaar in LDPE in zwart, wit, grijs, donkergrijs, rood en zilver.
Meestal gebruikt voor: externe productie
Verzonken grepen – vastklikbevestiging
Verzonken trekgrepen zijn in verschillende stijlen verkrijgbaar en klikken eenvoudig op hun plaats. Ideaal voor veiligheidskwesties door het vermijden van scherpe randen. Deze verzonken kunststof handgrepen zijn gemaakt van acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), nylon 6 en versterkte technopolymeer op basis van nylon.
Meestal gebruikt voor: externe productie
Ontworpen voor superieure afdichting en trekontlasting. Kabelwartels worden gebruikt om kabels in de omsnoeringsmachine te bevestigen, om de buiging te regelen of om te voorkomen dat een kabel uit het systeem wordt getrokken. IP68-classificatie voor uitstekende bescherming tegen omgevingsfactoren. Nylon met een binnenste afdichtingswartel van TPE en een buitenste wartel van CR/NBR. UL94 V-2.
Voeg extra beveiliging toe met sluitmoeren en verloopstukken voor kabelwartels.
Meestal gebruikt voor: externe productie
Stelvoeten met stiftbevestiging – kunststof massieve voet
Industriële stelvoeten zijn ideaal voor oneffen oppervlakken. De kunststof voet biedt een glad, niet schurend oppervlak dat vloeren beschermt. Verkrijgbaar in verschillende materialen: PP, LDPE, PE, nylon en een combinatie van TPE, PP en staal. Bekijk ons volledige assortiment van stelvoeten met stiftbevestiging voor andere opties.
Meestal gebruikt voor: externe productie
Standaard kabelbinders
Stevige, hoogwaardige kunststof kabelbinders met een geïntegreerd vergrendelingssysteem om ongewenste verwijdering te voorkomen. Verkrijgbaar in talloze kleuren in nylon met nylon tanden of RVS tanden. Ook verkrijgbaar in PP.
Meestal gebruikt voor: interne en externe productie
Zwenkwielen
Zwenkwielen met boutgat en pen met rem zorgen voor een rotatie van 360 graden. Het boutgat in het zwenkwielframe maakt stevige bevestiging met bouten met schroefdraad mogelijk. Nylon wielen en stalen behuizing. Bekijk ons complete assortiment industriële zwenkwielen voor meer opties.
Meestal gebruikt voor: externe productie
Ventilatorroosters
Bescherming en bevestiging van kleine DC- en AC-ventilatoren. Het metalen ventilatorrooster voorkomt dat stof en vuil in de ventilatorbladen terechtkomenom verstopping te vermijden, terwijl de gebruiker ook wordt beschermd tegen lichamelijk letsel. Ideaal voor het koelen van elektronische toepassingen en bieden van een beschermende oplossing. Eenvoudig te installeren met schroefbevestiging Gemaakt van staal.
Meestal gebruikt voor: externe productie
Kabeldoorvoertules
Beschermt draden, kabels, buizen en slangen. Kan direct worden geïnstalleerd door eenvoudig in het gat vast te klikken. Uitstekende hechting en ontworpen om standaard gaten van plaatmetaal te bevestigen. Verkrijgbaar in TPR, styreen-butadieen rubber, thermoplastisch vulcanizaat (TBV), PVC en EPDM.
Meestal gebruikt voor: externe productie
Tandveerringen
Extra weerstand tegen trillingen om het losraken van componenten te voorkomen terwijl uw omsnoeringsmachine zijn piekprestaties kan behouden. Verkrijgbaar in roestvrij of zacht staal.
Meestal gebruikt voor: externe productie
Ronde PCB-afstandhouders zonder schroefdraad
Kunststof PCB-afstandhouders bieden een fysieke afstand voor het ontwerp van uw printplaat, evenals thermische en elektrische isolatie tussen de componenten. Gemaakt van nylon 6/6. Glasvezelversterkt nylon is ook beschikbaar voor toepassingen waar hogere maximale gebruikstemperaturen vereist zijn, evenals verbeterde sterkte en stijfheid.
Meestal gebruikt voor: bedieningspaneel en elektronica
Zelfklevende kabelbinderhouder
Te gebruiken als zelfklevende kabelbinderhouders of als kabelbindervoet met schroefbevestiging. Zelfklevende kabelbinderhouders bieden sterke hechting voor snelle en eenvoudige installatie en zijn ideaal voor lichte draadbundels. Ze hebben ook een paneelgat voor optionele schroefbevestiging. Schroefbevestiging verkrijgbaar in nylon. Zelfklevende bevestiging verkrijgbaar in PVC, nylon en ABS en kleefmiddel op rubberbasis.
Meestal gebruikt voor: intern
Zeshoekige PCB-afstandshouders
Met de hand geïnstalleerd, zonder dat montagegereedschap nodig is. Zeshoekige afstandshouders zijn ideaal voor wanneer hoge mechanische sterkte vereist is. Werkt ook als afstandsisolatie en biedt een stevige, geïsoleerde ruimte voor omsnoeringsmachines met een hoog vermogen. Gemaakt van nylon met messing insteekdoppen. UL94 V-2.. Gemaakt van nylon met messing insteekdoppen. UL94 V-2.
Meestal gebruikt voor: bedieningspaneel en elektronica
Handschakelaar – 1NO
Volledige apparaat omvat operatorclip en contactblok. Wordt ongemonteerd verpakt. Drukknop is verzonken en heeft een contact. IP65-classificatie voor bescherming tegen binnendringend stof en vocht. Nylon met metalen case, is ook verkrijgbaar met een kunststof case.
Meestal gebruikt voor: externe productie
Verpakkingsmachines voor levensmiddelen
Fabrikanten van verpakkingsmachinens voor levensmiddelen en vloeistoffen hebben componenten nodig die bijdragen aan de hygiënenormen, waardoor metaal een goede keuze is voor externe productie. Uw klant heeft ook topprestaties nodig van zijn verpakkingsmachine voor voedingsproducten om de productiviteit te verbeteren, dus kies componenten met ergonomische functies van een relevante en hoge kwaliteit om uitvaltijd als gevolg van mechanische storingen te voorkomen.
Trekgreep
Vrouwelijke metalen trekgrepen met rechte hoek zijn afgerond voor een comfortabel houvast en hebben twee bevestigingsgaten met schroefdraad. Sterk en duurzaam ontwerp uit één stuk voor een hoogwaardige en aan de achterzijde gemonteerde industriële trekgreep met een nette uitstraling. Gemaakt van aluminium.
Meestal gebruikt voor: externe productie
Versterkte scharnieren – mannelijke schroefbevestiging
Dit metalen bladscharnier, ook wel bekend als een kogelscharnier, is ideaal voor verpakkingsapparatuur voor levensmiddelen met verzonken deuren met draadeindbevestiging. Verkrijgbaar in verschillende stijlen met een verchroomde of een zwarte poedercoatafwerking.
Meestal gebruikt voor: externe productie
Afdichtingspakkingen
creëren een compressieafdichting voor de deuren van uw verpakkingsmachine voor levensmiddelen. Het klikt op de paneelranden om extra afdichting te bieden om de ruimte waar oppervlakken samenkomen te vullen, en biedt uitstekende bescherming tegen schokken van trillingen. Verkrijgbaar in EPDM, PU en PE. Kies EPDM voor beglazing.
Meestal gebruikt voor: intern
90˚ scharnierende klepsteunen
Scharnierende klepsteunen houden deksels, elektrische panelen en inspectiekappen open. Het assortiment bevat links- en rechtshandige versies. Verkrijgbaar in RVS of staal met een zinklegering. Scharnierende klepsteunen zijn ook verkrijgbaar.
Meestal gebruikt voor: intern
Klemhefbomen
Druppelvormige mannelijke klemgrepen worden bediend door een eenvoudige lift-en-draai-actie, met een drukknop voor vrijgave en aanpassing. De druppelvormige greep zorgt voor eenvoudige positionering voor maximaal houvast en is ruimtebesparend doordat de greep weggedraaid kan worden. Gegoten zink met staaldraad. Ook verkrijgbaar met tapse handgrepen.
Meestal gebruikt voor: externe productie
Snelspanklemmen
Verticale handmatige grendelklemmen werken in een horizontaal vlak, zodat twee zijden aan elkaar bevestigd kunnen worden in hetzelfde vlak of op 90°. Deze klemmen hebben een laag profiel voor toepassingen met een hoogtebeperking. Gemaakt van verzinkt staal met beklede ergonomische handgreep van PVC voor meer comfort.
Meestal gebruikt voor: externe productie
Wormwiel slangklemmen
De vergrendelde achterkant voorkomt schudden en kan worden gebruikt om elk van de slangbeschermkousen in ons assortiment voor hydraulische slangbescherming vast te zetten. Verkrijgbaar in twee stijlen in AISI 430 roestvrij staal.
Meestal gebruikt voor: externe productie
Ventilatorfilters, metaal
Verwijdert stof van de luchtstroom van de ventilator, zodat de lucht vrij kan bewegen en de elektronische componenten afgekoeld worden. Beschermt de ventilator ook tegen schade. Gemaakt van aluminium en RVS.
Meestal gebruikt voor: bedieningspaneel
PCB-randvergrendelingsdragers – inklikmodel
PCB-vergrendelingdragers bieden stevig houvast aan de rand van de printplaat. Inklikbevestiging en fixeerneus zijn ideaal voor een snelle montage. Zorgt ervoor dat de printplaat eenvoudig kan worden verwijderd voor onderhoud. Gemaakt van nylon. Gebruikstemperatuur: -40 ˚C tot 85 ˚C. UL94 V-2.
Meestal gebruikt voor: bedieningspaneel
Led-afstandhouders
In drie verschillende stijlen verkrijgbaar voor zowel T-1 als T-1 3/4 leds. Geschikt voor hoogtebeheersing, het vastzetten van stroomkabels en stabiliteit. Zelfborgende functie voor automatisch inbrengen en voormontage. Gemaakt van PVC UL94 V-0.
Meestal gebruikt voor: bedieningspaneel
Kwartslagsloten met vleugelknop
Spanvergrendeling met vleugelknop wordt geleverd met een rubberen pakking voor een goede afsluiting Er zijn drie verschillende soorten verkrijgbaar, die verschillende materialen en klembereiken bieden. Verkrijgbaar in RVS, ideaal voor verpakkingsmachines voor levensmiddelen.
Meestal gebruikt voor: externe productie
Stelvoeten – hygiënisch
Hygiënische stelvoeten zijn ideaal voor de voedings- en drankindustrie. Alle voeten worden door de USDA geaccepteerd. Gemaakt van AISI 304 RVS om het risico op verontreiniging te verminderen en de reinigingstijd tot een minimum te beperken.
Meestal gebruikt voor: externe productie
Handwielen – metaal zonder handgreep
Handwielen zijn zware hefboomwerking in de hand om de positionering op grote verpakkingsmachines voor levensmiddelen te bedienen. Het vierspaakontwerp zorgt voor een stevige handgreep voor de operator en is daarom niet voorzien van handgrepen. Gemaakt van staal met een zwarte RVS schroefvoet. Ook verkrijgbaar in metaal met handgreep of zonder handgreep in slagvast nylon of zeer weerstandsbestendig technopolymeer op PP-basis.
Meestal gebruikt voor: externe productie
Vergrendelpen met flens
Maak snel aanpassingen terwijl u componenten vergrendelt. De flens met schroefgaten zorgt voor extra bevestiging. Ideaal voor gebruik op dunne materialen.
Meestal gebruikt voor: externe productie
Zakkenvulmachine
Voor welke producten zakkenvulmachines ook worden ontworpen, of het nu om dierenvoeding, levensmiddelen, drank of droogpoeder gaat, de fabrikanten van zakkenverzegelingsmachines hebben verschillende componenten nodig. Als u een semi-automatische of automatische zakkenvulmachine ontwerpt of een papieren of plastic zakken-verpakkingsmachine, u moet de volgende belangrijke componenten in overweging nemen:
Handschakelaar – rood of groen
IP50 dubbel drukbevestiging paneelmontageknop gemaakt voor een 22 mm uitsparing. Type circuitmodule: 1NO en 1NC. De niet-geselecteerde zijde steekt uit om de selectie aan te geven. Gemaakt van nylon.
Nokvergrendelingen – optillen en draaien
Lage draaigreep kan ingeklapt worden als deze niet in gebruik is. Ze bieden een rotatie van 90 graden en kunnen eenvoudig bevestigd worden met beugel- of inklikbevestiging. Bevat tevens een handgreep met springveer voor dichtklappen. Ze worden met gelijke sleutels, unieke sleutels of drukknop geleverd. Gemaakt van gegoten zinklegering en nylon 6 met 30% GF-glasvulling. Afdichtingsmateriaal: PE.
Meestal gebruikt voor: externe productie
Tapse kappen en pluggen – standaard
Breng tapse kappen op verschillende buitendiameters of tapse pluggen op verschillende binnendiameters aan. Gemaakt van LDPE om tegen schade, vuil, vocht en corrosie te beschermen.
Meestal gebruikt voor: tijdens handling, transport en opslag
Kraagloze maskeerpluggen
Ontworpen om gaten te maskeren zonder het omringende oppervlak te bedekken. Deze tapse plug beschermt gaten met verschillende diameters. Het ergonomisch ontworpen profiel heeft een treklip voor eenvoudige installatie en verwijdering. Verkrijgbaar in een hoogwaardige hittebestendige silicone, in economisch verlaagd temperatuur EPDM-materiaal en TPE. Toepassingen omvatten poedercoaten, e-coaten, plateren en anodiseren.
Meestal gebruikt voor: tijdens productie
Maskeertape – op rol
Bestand tegen temperaturen tot +260 ˚C. Ideaal voor lastige vormen die niet kunnen worden afgesloten met een kap of een plug. Al onze maskeertapes zijn volledig verwijderbaar en laten geen residu achter. Snelle hechting bespaart tijd.
Meestal gebruikt voor: tijdens productie
Druknagels – afgeschuinde kop
Drukklinknagels met platte, afgeschuinde kop vergemakkelijken de montage en demontage. Kan eenvoudig handmatig worden ingedrukt De klinknagelpen wordt in de tule getikt, de benen zetten uit en zetten de tule vast Gemaakt van nylon 6. Gebruikstemperatuur: -40 ˚C tot 115 ˚C. UL94 V-2.
Meestal gebruikt voor: bedieningspaneel, externe productie
Ventilatorfiltersets
Filtersets voor ventilatoren bevatten een ventilatorbeschermkap om de vingers te beschermen, een filterkap, gaasfilter en een viltfilter. IP30-classificatie voor bescherming tegen gereedschap en draden groter dan 25 mm.
Meestal gebruikt voor: bedieningspaneel
Spiraalgewikkelde slangbeschermer
Spiralguard of spiraalslangwikkels beschermen de meeste industriële slangassemblages tegen sneden, schuren, pletten of uv-schade. Behoudt een hoge slijtvastheid en geschikt voor gebruik in zware omstandigheden. Ideaal voor het omwikkelen van enkele slangen of meerdere slangenbundels. Gemaakt van HDPE.
Meestal gebruikt voor: externe productie
Sterknoppen en handwielen – binnendraad
Stevige, ergonomische greep met geschulpte rand die zorgt voor maximale grip en comfort. Deze duurzame sterknoppen zijn bestand tegen schokken en chemicaliën en zorgen voor een nette afwerking voor toepassingen die afgesteld moeten worden. Een assortiment aan materialen is voorzien van glasvezelversterkt nylon op basis van technopolymeer en RVS. Ook verkrijgbaar: sterknoppen met inwendig schroefdraad.
Meestal gebruikt voor: externe productie
PCB-steunen – met dubbele vergrendeling/klikvergrendeling
Verkrijgbaar in verschillende vergrendelingsopties voor beide uiteinden en in verschillende types om aan uw behoeften te voldoen. Onze meest populaire stijl. Gemaakt van nylon 6/6. Gebruikstemperatuur: -40 ˚C tot 85 ˚C. UL94 V-2.
Meestal gebruikt voor: bedieningspaneel
Afstandhouders zonder schroefdraad – keramisch
Keramische afstandhouders zijn bestand tegen extreme hitte. Met de hand geïnstalleerd zonder gereedschap, wat de montage versnelt. Geschikt voor temperaturen van -40 °C tot 1700 °C
Meestal gebruikt voor: bedieningspaneel
Afstandhouders met trillingsdemping
Zakkenvulmachines trillen van nature, net zoals elke andere machine, wat ertoe kan leiden dat componenten loskomen. Deze afstandhouders met trillingsdemping fungeren als een buffer door trillingen te absorberen. Ze helpen ook om geluid te verminderen. Gemaakt van neopreen rubber en staal met een bedrijfstemperatuurbereik van -40 °C tot 80 °C.
Meestal gebruikt voor: interne en externe productie
Draaiende nokkenschakelaars
IP65 ABS kunststof behuizingen worden compleet geleverd met een operator van 22 mm en een contactblok. Water- en oliedicht en corrosiebestendig. Contacten zijn SPST bij 10 ampère 600vac op de voet gemonteerde contacten met schroefaansluitingen. Gaten voor de leidingsystemen zijn 13/16. UL/CSA/CE.
Meestal gebruikt voor: externe productie
Download gratis CAD's en "try before you buy"
Download gratis CAD's en vraag gratis samples aan; deze zijn verkrijgbaar voor de meeste van onze oplossingen. Het is een geweldige manier om ervoor te zorgen dat u precies hebt gekozen wat u nodig hebt. Wanneer u niet helemaal zeker weet welk product het meest geschikt is voor uw machine, adviseren onze deskundigen u altijd graag. Wat u ook nodig hebt, u kunt rekenen op een snelle levering.
Vraag nu uw gratis samples aan of download gratis CAD's .
Vragen?
E-mail ons via sales@essentracomponents.nl of praat met een van onze specialisten voor meer informatie over de ideale oplossing voor uw toepassing via +31 (0) 497 572 002.