Menu Search

Deskundige fabrikant van toegangsoplossingen 

Deskundige fabrikant van toegangsoplossingen 

Toegangsoplossingen zijn een van de kerncompetenties van Essentra en tevens een van onze snelst groeiende productassortimenten. Onze belangrijkste productiefaciliteit voor sloten, vergrendelingen, scharnieren en handgrepen is ISO9001, IATF16949, ISO45001, ISO 14.001, ISO50001 en ISO27001-gecertificeerd en biedt onze klanten een zeer hoog niveau van zekerheid. Wij kunnen aan uw eisen voldoen door een onmiddellijke verzending van standaardproducten of ondersteuning te bieden voor uw ontwerp met een oplossing op maat. 

Ons assortiment omvat vergrendelingssystemen die aan uw beveiligingsvereisten voldoen, scharnieren voor zowel zware als lichte deuren, aanvullende accessoires, handgrepen en elektronische oplossingen. 

elec locks 1

 

 

NIEUW  -  Oplossingen voor elektronische sloten en vergrendelingen
Biedt een scala aan slimme elektronische sloten en vergrendelingen voor een betrouwbare en sleutelloze oplossing 
Neem vandaag nog contact op met een expert!  

Vraag het aan onze experts 

Elec locks 2

Waarom kopen bij Essentra?

   Meer dan 2.000 standaard onderdelen beschikbaar om dezelfde dag nog te verzenden

    2D & 3D CAD beschikbaar ter ondersteuning van uw ontwerpproces 

   Meer dan 350.000 geconfigureerde onderdelen mogelijk vanuit onze uitgebreide gereedschapsmogelijkheden. 

   Ondersteuning voor oplossingen op maat door onze interne R&D-teams 

   Deskundige verkoopingenieurs staan klaar om advies te geven

Onze expertise strekt zich uit over meerdere bedrijfstakken

Binnenkasten

Kasten voor buiten

Stroomgeneratoren

Transformatoren

HVAC

IT-kasten

Industriële machines

Diverse toepassingen

Medische apparatuur

Spoorvervoer

Commerciële voertuigen

Wegvervoer

Onze belangrijkste productiefaciliteit voor toegangsoplossingen is gecertificeerd voor:  

ISO

Aanvullende bronnen 

Top 5 Tips Voor Het Kiezen Van Het Juiste Slot

Vind het perfecte slot voor uw toepassing

Kasten bouwen met onze componenten

Vind de perfecte access hardware oplossing voor uw kast

Bax Metaal casestudy

De oplossing bespaarde Bax Metaal in totaal 425 uur aan montagetijd

Hoe men staal kan verbinden met aluminium

Ontdek hoe u het best kunt werken met aluminium

Vraag het aan onze experts