Snelgids: componenten voor laboratoriumapparatuur
De vraag naar in-vitro diagnostiek en laboratoriumprocessen hebben geleid tot een scala aan steeds meer geautomatiseerde apparatuur. Deze apparatuur wordt gebruikt voor het verwarmen, koelen, schudden, verwerken en analyseren van medische samples, samen met reinigings- en sterilisatieinstrumenten. Ondanks de introductie van nieuwe technieken en diagnostische medische hulpmiddelen is er in bijna alle laboratoria een reeks standaard laboratoriumapparatuur te vinden.
Bij het ontwerpen en ontwikkelen van laboratoriumapparatuur moet rekening worden gehouden met precisie, veiligheid, snelheid en capaciteit. Apparatuur kan in drie hoofdgebieden worden gegroepeerd:
-
Verwarming en koeling
-
Bereiding en analyse
-
Sterilisatie en reiniging
Fabrikanten van laboratoriumapparatuur over de hele wereld vertrouwen op Essentra Components om de essentiële items te leveren die hun medische apparaten en apparatuur laten functioneren, van vriezers op ultralage temperatuur tot spectrofotometers. We hebben deze handleiding ontworpen om u te helpen de componenten te selecteren die u nodig hebt voor uw:
-
Koude opslag
-
Verwarmingsplaten en incubators
-
Klinische analyseapparaten
-
Centrifuges
-
Sterilisatoren en sluitringen
-
Ander laboratoriumapparatuur
De meeste componenten die we hebben aanbevolen, kunnen op verschillende apparatuur worden gebruikt. Als u niet zeker weet welke oplossingen het beste werken voor uw toepassing, laat het ons dan weten. We geven u graag ondersteuning en deskundig advies.
Gratis samples en CAD-downloads
Om uw werk te vergemakkelijken, hebben we ook gratis samples van de meeste van onze oplossingen ter beschikking gesteld, zodat u ze kan proberen voordat u ze koopt. U kunt ook gratis CAD's downloaden van onze oplossingen om u te helpen bij uw ontwikkeling van laboratoriumapparatuur.
Verwarming en koeling
Vele laboratoriumprocessen en -experimenten omvatten het verwarmen of koelen van samples tot een specifieke temperatuur door middel van koken, koelen of invriezen.
Incubators
Laboratoriumincubators houden het klimaat, de verontreiniging en temperatuur onder controle. Voorbeelden zijn:
droge blok-, broed-, koel-, en directe warmte- of met water omhulde CO2-incubators, om er maar een paar te noemen.
Waterbaden
Een laboratoriumwaterbad wordt gebruikt om een constante temperatuur te handhaven voor een breed scala aan laboratoriumprocedures. Dit gebeurt door zachte warmte op testbuizen, maatbekers en andere vaten aan te brengen.
Ovens
Elektrisch verwarmde laboratoriumovens worden vaak gebruikt om water of andere oplosmiddelen uit samples te onttrekken en zelfs om glaswerk te drogen. Toepassingen omvatten drogen, bakken, rijpen en steriliseren.
Verwarmingsplaten en roerders
Wanneer stoom- of waterbaden niet geschikt zijn, worden deze stationaire toestellen gebruikt om vloeistoffen te verwarmen. Verwarmingsplaten zijn alleen bedoeld voor verwarming, terwijl een gecombineerde verwarmingsplaat/roerder tegelijkertijd kan verwarmen en mengen. Infraroodverwarmingsplaten zijn een energiezuinig alternatief. Accessoires voor de laboratoriumverwarmingsplaten omvatten temperatuursondes, externe digitale displays en verwarmingsblokken.
Verwarmingstoestellen en -mantels
Een verwarmingsmantel wordt gebruikt als alternatief voor een laboratoriumverwarmingsplaat/roerder of bunsenbrander en biedt veiligheid en flexibiliteit. Het verwarmingselement is over het algemeen van de container geïsoleerd en kan in verschillende vormen en maten worden gebruikt. De temperatuur wordt meestal geregeld door een regelweerstand, om de temperatuur eenvoudiger te handhaven.
Microwave ovens
Microwave ovens die voor laboratoria zijn ontworpen, hebben ingebouwde veiligheidsvoorzieningen en operationele procedures om gevaren die bij andere verwarmingsmethoden niet vaak voorkomen te beperken. Voorbeelden hiervan zijn een snelle temperatuur- en drukstijging, kookvertraging, vonkontlading en microgolflekkage.
Circulatiepompen en koelers
Worden gebruikt om vloeistoffen te verwarmen of af te koelen, die vervolgens via buizen naar een ander(e) locatie of apparaat kunnen worden overgebracht. Een laboratoriumkoeler heeft een temperatuurbereik tussen –25 °C tot 130 °F, om zowel te verwarmen als af te koelen.
Koelkasten
Laboratoriumkoelkasten voor algemeen gebruik worden gebruikt voor gekoelde opslag van materialen binnen een specifiek temperatuurbereik, meestal tussen de 2 °C en 8 °C. De functies variëren van toegangsdeuren en binnenverlichting tot alarmen voor temperatuurwijzigingen en niet-gesloten deuren.
Vriezers
Laboratoriumvriezers worden gebruikt voor korte- of langetermijnbewaring van biologische, farmaceutische en andere laboratoriummonsters tot een temperatuur van meestal zo'n -20 °C. Ultralage laboratoriumvriezers werken tussen
-80 °C en -50 °C. Uw ontwerp heeft geïntegreerde temperatuurregistratiemogelijkheden nodig om te voldoen aan de voorschriften van de FDA en andere instanties. Stijlen variëren, net als structurele opties. Denk bijvoorbeeld aan rekken of lades, en stevige of doorzichtige deuren.
De componenten die u nodig hebt voor verwarmings- en koelapparatuur omvatten:
Ideaal voor koude-opslagapparatuur in laboratoria. Standaard cilinderslot om ongeoorloofde manipulatie te voorkomen. Gemaakt van zinklegering met verchroomde of zwart gecoate afwerking.
Ook beschikbaar: verzonken handgrepen
Meestal gebruikt voor: deuren op vriezers en koelkasten
Omgekeerde montage. De koepelafdekking biedt meer bescherming tegen hitte, voor een betere weerstand tegen hoge temperaturen. Ruimtebesparend met esthetische kwaliteiten en uitstekende grip. Nylon 6/6. UL94 V-2.
Meestal gebruikt voor: stroomkabels voor ovens
Roterende demper – met tandwiel
Onze roterende demper is eenvoudig te installeren en regelt de snelheid en versnelling van de beweging in onderdelen zoals deuren of knoppen. Op zichzelf staand of kunnen worden gemonteerd als onderdeel van een assemblage. Gebruikstemperatuur: -40 °C tot 100 °C. Gemaakt van polycarbonaat of acetaal.
Meestal gebruikt voor: koelkastdeuren
Perfect voor het vasthouden van kabels, buizen en pijpen met een grotere diameter. Buig de P-clip eenvoudigweg open, plaats de buis erin en bevestig ze opnieuw. Gebruikstemperatuur: -60 °C tot 95 °C. Koudgewalst staal, neopreen demping.
Meestal gebruikt voor: waterleidingen op koelkasten
Flexibele kabeltules lossen het probleem van moeilijk bereikbare plaatsen op, zonder de noodzaak om draden door te voeren. Stofdicht, eenvoudig te installeren en geschikt voor gaten zonder schroefdraad. Bedrijfstemperatuurbereik: -20 °C tot 125 °C. TPE.
Meestal gebruikt voor: bescherming van kabels die panelen van apparatuur binnengaan
PEEK®-afdekkap voor inbusschroef
Perfect voor veeleisende toepassingen. Torx-kop. Gemaakt van PEEK® met uitstekende mechanische eigenschappen en stabiliteit bij hoge temperaturen. Bestand tegen hitte tot 176,6 ˚C. Ideaal voor elektronica die in verschillende omgevingen wordt gebruikt.
Meestal gebruikt voor: binnen in extreme verwarmingsapparatuur
Hittegestabiliseerde kabelbinders
Houden kabels geordend en simpel toegankelijk. Onze hittebestendige kabelbinders zijn vlamvertragend, kosteneffectief en sterk. Hittegestabiliseerd nylon 6/6. UL94 V-2.
Meestal gebruikt voor: binnen in ingebouwde apparatuur
Hittebestendige klinkkangels – snap
De warmte die door laboratoriumapparatuur wordt gegenereerd maakt dit een must-have die bestand is tegen temperaturen tot 130 °C. Deze klinknagels zijn sneller te installeren dan schroeven en zijn ook ideaal voor moeilijk te bereiken plaatsen. Ze zijn vanuit esthetisch oogpunt aantrekkelijk, waardoor het eindproduct er stijlvol uitziet. Nylon 6/6.
Meestal gebruikt voor: externe apparatuurpanelen
Bereiding en analyse
Klinische analyseapparaten
Worden gebruikt voor het testen van verschillende eigenschappen van klinische samples, zoals bloed, plasma en lichaamsvloeistoffen om te helpen bij het diagnosticeren van patiënten. Een breed scala aan analyseapparaten is te vinden in verschillende omgevingen, van klinieken tot onderzoekslaboratoria en ziekenhuislaboratoria met een hoge doorvoer. Ze worden ook gebruikt op het point-of-care, zoals in artsenpraktijken en aan het bed van patiënten.
Analyseapparaten zijn uitermate geautomatiseerd voor snelheid, consistentie, voorkomen van verontreiniging, bescherming van bedieners tegen gevaarlijke materialen en mogelijkheid tot weglopen. De meeste analyseapparaten zijn ontworpen voor tafelgebruik, maar kleinere modellen kunnen tevens naast het bed worden gebruikt. Deze moeten daarom licht, compact en draagbaar zijn.
Centrifuges
Worden gebruikt om vloeistoffen of gassen te scheiden door middel van centrifugale kracht, centrifugatie genaamd. Ze kunnen geventileerd, gekoeld of verwarmd worden en omvatten ultracentrifuges, gekoelde centrifuges, microcentrifuges en gekoelde centrifuges op hoge snelheid.
Schud-, schommel- en rotatietoestellen
Ontworpen om nauwkeurige monsterbereidingen voorzichtig te schudden. Bevat tevens schudtoestellen met incubator voor temperatuurgevoelige samples. Met variabele snelheden en kantelhoeken, invoegplatforms, dempende bevestigingen en meer.
Pompen en buizen
Laboratoriumpompsystemen zijn voorzien van buizen en connectoren om vloeistoffen of gassen over te dragen.
Spectrofotometers
Instrumenten die de ultraviolette straling en lichtabsorptie van een monster meten. Deze zijn ontworpen voor tafelgebruik en draagbare configuraties.
Weegschalen
Worden gebruikt om de exacte massa of het gewicht van stoffen te meten.
Microscopen
USB-microscopen worden steeds populairder. Dit toestel is in feite een webcam met een krachtige macrolens en ingebouwde LED-lichtbronnen.
Bioreactor
Een bioreactor is een vat, vaak van roestvrij staal, dat optimale groeiomstandigheden voor grondstoffen biedt en meng- en controlesystemen bevat met bemonsteringspoorten voor periodieke tests.
De componenten die u nodig hebt voor bereiding en analyse zijn:
Ideaal voor medische en laboratoriumapparatuur voor openen, sluiten, kantelen en dempen. Deze veren kunnen worden aangepast aan de exacte behoefte zonder extra berekeningen, gewoon ontgassen op aanvraag volgens de vereiste specificatie.
Meestal gebruikt voor: bovendeksels van grote analyseapparaten
Ons assortiment biedt een gedeeltelijke verlenging zoals 3/4 en volledige verlenging. De ladegeleiders met kogellagers zijn verkrijgbaar in verschillende materialen voor diverse industriële omgevingen. Ideaal voor medische en laboratoriumapparatuur.
Meestal gebruikt voor: lades binnen staande analyseapparaten met een groot oppervlak
Hoekscharnier met een offset van 90˚
Compact, vast en eenvoudig te installeren met een draaihoek van 90˚. Mooi uiterlijk zonder uitstekende bevestigingen en een pen in lagerstijl. Zwart gepoedercoate zinklegering en roestvrij staal.
Meestal gebruikt voor: afzuigkasten en chemische opslag
Slangklemmen zijn van essentieel belang om te voorkomen dat er vloeistof en gassen bij de aansluiting lekken. Aanpasbaar vergrendelingsbereik. Verkrijgbaar in zwart, wit of naturel. Nylon 6/6.
Meestal gebruikt voor: om fittingen rond slangen vast te maken
Dennenboombevestiging kan eenvoudig in het chassis van de apparatuur worden geduwd. Beschermt ook tegen trillingen en schokken. Perfect voor kleinere toepassingen, waar de ruimte beperkt is. Gemaakt van nylon en elastomeer, die zeer vergelijkbaar zijn met rubberen drukvoetjes.
Meestal gebruikt voor: om tafelapparatuur stevig vast te zetten
Zelfklevende rubberen bumpervoetjes
Vierkante pel-en-plakbumpers zullen oppervlakken niet aantasten, krassen of verkleuren. Verkrijgbaar in transparant of zwart. Keuze uit polyurethaan of vilt. Ook verkrijgbaar in rond, halfrond en cilindrisch.
Meestal gebruikt voor: aan de onderkant van stationaire apparatuur
Printplaatafstandshouders – zeshoekig/isolator
Deze mannelijk-naar-vrouwelijk zeshoekige afstandhouders zorgen voor hoge prestaties en kunnen met de hand worden geïnstalleerd. Ideaal voor wanneer hoge mechanische sterkte vereist is, en ze bieden een stevige, geïsoleerde afstand voor elektronische toepassingen met een hoog vermogen. Gebruikstemperatuur: -40 ˚C tot 85 ˚C. Nylon en messing. UL94 V-2.
Meestal gebruikt voor: printplaatontwerpen
Deurvergrendeling/sluitplaat is perfect voor toepassingen met een drukopening en -sluiting en heeft een levensduur van 50.000 handelingen. Gebruikstemperatuur: -50 ˚C tot 95 ˚C. Glasvezelversterkt nylon 6/6.
Meest gebruikt voor: centrifugedeksels en -deuren
Dubbelzijdig klemmende afstandsteunen
Vergrendelende printplaatondersteuning in druppelvorm, ideaal voor printplaten in elektronische laboratoriumsystemen. Ze klikken vast in hele kleine gaten en steken maar een heel klein beetje uit boven de plaat. Worden aan beide kanten bevestigd met een tweetandige bevestiging met een laag profiel. Gebruikstemperatuur: -40 ˚C tot 110 ˚C. Nylon 6/6.
Meestal gebruikt voor: touchscreens en perifere elektronische apparaten
Houd uw printplaten koel door obstructie van uw ventilator te voorkomen. Deze set bevat een ventilatorbeschermkap, filterdeksel, fijnmazige filter en vilten filter. IP30-classificatie om te voorkomen dat kleine objecten erin vallen. Ventilatorbeschermkap en filterdeksel, 40% GF nylon 6/6. Filter, polyester. Fijnmazig filter, RVS 304.
Meestal gebruikt voor: interne printplaten
Verzamel uw draden in één bundel met een meer permanente oplossing dan standaard kabelbinders. Onze snelle spiraalkabelwikkels bieden u een duurzame bescherming tegen slijtage. Eenvoudig te installeren, zodat u kabels op elk gewenst moment door de gleuven van de wikkel kunt voeren. Spiraalwikkel is beschikbaar in hittegestabiliseerd nylon of PE.
Meestal gebruikt voor: om kabels binnen een behuizing te bundelen en te beschermen
Schroefvoetjes absorberen trillingen tussen panelen en apparatuur die worden gegenereerd door uw energieopslagsystemen. Helpt ook om geluid te verminderen. Rubber en staal.
Meestal gebruik voor: als apparatuurvoeten
Kabelklem – kleefbevestiging, D-vorm, sluitend
Houdt kabels op hun plaats door ze met behulp van lijm te klemmen en vast te zetten. Ideaal als u het montagepaneel niet kunt perforeren. Gebruikstemperatuur: 0 °C tot 50 °C. PVC, UL94 V-0.
Meestal gebruikt voor: binnen in klinische analyseapparaten
Bevestigingsblokken voor PCB's
Monteer gedrukte printplaten en kleine panelen in een rechte hoek binnen in apparatuur. Deze blokken vormen een snelle en eenvoudige vervanging van aluminium beugels voor stevige montage.
Meestal gebruikt voor: elektronische apparaten, zoals laboratoriumspectrofotometers
Worden gebruikt als onderdrukkingskernen voor ronde kabels. Deze A5-materiaalkernen verzwakken elke vorm van EMI-emissie. Door de nylon behuizing klikken de kernhelften zo dicht. De kernen kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd in apparatuur die achteraf veranderd en getest moet worden.
Meestal gebruikt voor: waar elektronische emissies de werking van gevoelige instrumenten kunnen verstoren
Sterilisatie en reiniging
Het is van cruciaal belang om laboratoriumapparatuur te desinfecteren zodat verontreiniging zich op een veilig niveau bevindt. Laboratoriumsterilisatoren en autoclaven worden voor dit doel bijna overal in een gecontroleerde omgeving gebruikt.
Autoclaven
Dit apparaat is een speciaal type van laboratoriumsterilisator dat op hoge temperatuur stoom in een afgesloten kamer gebruikt om glaswerk, plastic waren en apparatuur te behandelen. De meeste van de huidige autoclaven worden geregeld door microprocessoren, die programmeerbare sterilisatiecycli mogelijk maken. Ze zijn ontworpen als tafel- of staand model.
Afwasmachines en drogers voor glaswerk
Afwasmachines in labs zijn vergelijkbaar met huishoudelijke afwasmachines. Ze zijn voornamelijk ontworpen om kolven, flessen, testbuizen, containers en instrumenten te reinigen. Ze steriliseren de items niet volledig en worden over het algemeen niet onder druk gezet, maar ze maken wel gebruik van warm water en speciale reinigingsvloeistoffen.
Röntgenstraal-, gammastraal- en uv-sterilisatoren
Röntgen- en gammastralen worden beschouwd als kosteneffectieve, efficiënte, chemicaliënvrije en milieuvriendelijke manieren om sterilisatie te garanderen. Uv heeft een beperkte penetratie, maar is relatief veilig, en wordt daarom in de eerste plaats gebruikt om kleine gebieden te steriliseren. Röntgen- en gammastralen zorgen voor een diepere penetratie, waardoor ze gevaarlijker worden. Ze zijn echter uiterst effectief voor grootschalige sterilisatie van plastic voorwerpen. Lichten, lampen, handdetectoren en dozen of kamers zijn gangbare toepassingen voor deze methoden.
De componenten die u nodig hebt voor sterilisatie en reiniging zijn:
Stelvoeten met stiftbevestiging
Deze stelvoet met stiftbevestiging past zich aan onregelmatige oppervlakken aan. De stevige basis is ideaal voor het veilig en stevig vastzetten van uw medische en laboratoriumapparatuur. Verkrijgbaar in een breed scala aan materialen.
Meestal gebruikt voor: om staande machines te ondersteunen
De schuine randafdichting is ideaal voor EMI-afscherming en -bescherming. Er zijn ook afdichtingen tegen omgevingsinvloeden, trillingsdemping, geluids- en schokwerende oplossingen beschikbaar. Stevige EPDM of EPDM-spons.
Meestal gebruikt voor: perfect voor het omleiden van vloeistoffen om contact met kritieke gebieden te voorkomen
Snelle, gereedschapsloze montage. Geribbeld ontwerp voor eenvoudige installatie. Wanneer ze in een gat worden gedrukt, buigen de flexibele ribben mee en veren dan terug om zich stevig vast te zetten.
Meestal gebruikt voor: panelen met blinde gaten met of zonder schroefdraad verbinden
Metalen ventilatorbeschermkappen, schroefbevestiging
Ventilatorbeschermkappen voorkomen dat vuil in de ventilatorbladen terechtkomt, waardoor de lucht blijft circuleren en de apparatuur wordt afgekoeld. Eenvoudige schroefbevestiging. Staal.
Meestal gebruikt voor: kleine DC- en AC-ventilatoren voor computertoepassingen, zoals autoclave-laboratoriumapparatuur voor tafelgebruik
Laboratoriumafwasmachines voor glaswerk kunnen ook deze vinylgecoate roestvrijstalen veerklem bevatten. Het zet ronde kabels, lintkabels en buizen vast en biedt tevens bescherming en isolatie. Ze worden met een schroef bevestigd en zijn flexibel genoeg dat de kabel kan worden ingebracht en verwijderd zonder dat de clip moet worden weggehaald.
Meestal gebruikt voor: afwasmachines voor glaswerk en laboratorium-stoomsterilisatoren
Kabelklemmen – zijdelingse opening
Omwille van de warmte die tijdens het steriliseren wordt gegenereerd, kan extra bescherming van uw kabels nodig zijn. Deze zijn ideaal voor wanneer de ruimte beperkt is. De komvormige basis biedt extra stabiliteit. Beschikbaar met pijlpunt- of dennenboombevestiging. Gebruikstemperatuur: -40 ˚C tot 110 ˚C. Nylon 6/6.
Meestal gebruikt voor: waar hitte en hoge temperaturen voorkomen moeten worden
De zwarte scharnierende vergrendelingsklem opent en sluit terwijl kabels of draden stevig worden vastgezet. Dit zorgt voor trekontlasting en bescherming van zowel uw draden en kabels als uw laboratoriumapparatuur. Gebruikstemperatuur: -40 ˚C tot 125 ˚C. Nylon 6/6, UL94 V-2.
Meestal gebruikt voor: om kabels netjes in de onderdelen van de sterilisator te houden
De IP67-tules van EPDM zijn van essentieel belang wanneer een waterdichte afdichting vereist is. Bestand tegen trillingen en snel en eenvoudig te installeren.
Meestal gebruikt voor: in een natte omgeving – kan als een afdichtplug worden gebruikt totdat een kabel is geïnstalleerd
Meestal gebruikt om kabelbinders voor kabels en draadharnassen voor hoge temperaturen te omsluiten en te beschermen. De open weefconstructie maakt een eenvoudige installatie en verminderde montagekosten mogelijk. Kies voor vlamvertraging en een hoge temperatuurbestendigheid Nomex®-glasvezelmateriaal. Ons brede assortiment van kabelbeheermoffen bevat snij- en schuurbestendige versies met hoge thermische eigenschappen. Ook verkrijgbaar in polyester.
Meestal gebruikt voor: draadharnastoepassingen waarbij duurzaamheid en lage kosten van essentieel belang zijn
Download gratis CAD's en "try before you buy"
Download gratis CAD's en vraag gratis samples aan; deze zijn verkrijgbaar voor de meeste van onze oplossingen. Het is een geweldige manier om ervoor te zorgen dat u precies hebt gekozen wat u nodig hebt. Als u niet helemaal zeker weet welk product het beste voor uw bacteriologische, medisch diagnostische of andere laboratoriumapparatuur is, maakt u zich dan geen zorgen. Onze experts zijn u altijd van dienst. Wat u ook nodig hebt, u kunt rekenen op een snelle levering.
Vraag nu uw gratis samples aan of download gratis CAD's.
Vragen?
E-mail ons via sales@essentracomponents.nl of praat met een van onze specialisten voor meer informatie over de ideale oplossing voor uw toepassing via +31 (0) 497 572 002.