Een handleiding voor universele verbindingen
Universele Verbindingen, ook wel uni-verbindingen genoemd, zijn mechanische componenten die twee draaiende Assen verbinden, waardoor ze draaiende bewegingen kunnen overdragen, ondanks dat ze verkeerd zijn uitgelijnd. Deze uni-verbindingen zijn van cruciaal belang waardoor flexibiliteit en hoekverdraaiingen tussen de assen mogelijk zijn. Ze zorgen voor efficiënte vermogensoverdracht, zelfs wanneer de Assen onder verschillende hoeken werken. Hoewel duurzame, universele verbindingen meestal regelmatig onderhoud nodig hebben vanwege de slijtage die ze doorstaan door continu gebruik en belasting. In deze gids behandelen we:
- Wat zijn de soorten universele gewrichten?
- Telescopische kruiskoppelingen
- Enkele kruiskoppelingen
- Enkele universele verbinding — Ongeboord massieve uiteinden
- Dubbele kruiskoppelingen
- Dubbele universele verbindingen — Ongeboord massieve uiteinden
- Balgen
- Toepassingen voor universele verbindingen
Wat zijn de soorten universele gewrichten?
Het is de moeite waard om op te merken dat de term verbindingskoppeling vaak wordt gebruikt voor een universeel gewricht, maar ze zijn niet helemaal hetzelfde. Een universele verbindingskoppeling heeft specifiek betrekking op de assemblage die de twee Assen verbindt en de universele verbinding bevat. Een universele verbindingskoppeling wordt gebruikt in aandrijfassen voor auto’s, industriële Machines, landbouwapparatuur, lucht- en ruimtevaartcontrolesystemen, mariene voortstuwing, robotica, systemen voor hernieuwbare energie en bouwapparatuur.
Universele verbindingen zijn er in verschillende soorten, elk geschikt voor specifieke mechanische eisen en toepassingen. Deze types behandelen verschillende niveaus van hoekafwijking, laadcapaciteiten en prestatie-eisen, waardoor de juiste keuze cruciaal is voor het optimaliseren van systeemefficiëntie en duurzaamheid.
Telescopische universele verbindingen
Telescopische universele verbindingen combineren de mogelijkheden van een universele verbinding en een telescopische as. Deze scharnieren bestaan uit twee jukken, die zijn verbonden met een telescopische schacht, waardoor hoekafwijking en veranderingen in lengte mogelijk zijn. Met dit ontwerp kan de verbinding uitzetten en krimpen om zich aan te passen aan variaties in afstand tussen verbonden componenten.
Belangrijkste kenmerken:
- Dubbele functionaliteit — combineert hoekflexibiliteit voor verkeerd uitgelijnd Assen (zoals eendubbelzijdige universele verbinding) met de instelbaarheid van een telescopische as
- Verwerkt zowel hoekafwijkingen als veranderingen in de aslengte tijdens de installatie
- Verzendt het koppel tussen verbonden onderdelen efficiënt
- Duurzaam — verkrijgbaar in staal en roestvrij staal om zware belastingen te weerstaan
- Maximale buighoek per scharnier (meestal 45 graden)
- Vooraf gesmeerd voor langdurige prestaties (controleer specifieke modellen voor bevestiging)
Bekijk ons assortiment telescopische universele verbindingen
Enkele kruiskoppelingen
Enkele universele verbindingen bieden roterende flexibiliteit voor verkeerd uitgelijnd Assen in één as. Ze brengen koppel en rotatie onder hoeken over, waardoor ze ideaal zijn voor het aansluiten van niet-parallelle assen.
Deze scharnieren blinken uit bij het omgaan met matige haakse uitlijning bij het overbrengen van het koppel. Ze zijn verkrijgbaar in twee lageropties: eenvoudige of naaldrollers, beide voorgesmeerd voor onderhoudsvrij gebruik.
Belangrijkste kenmerken:
- Ondersteunt hoekafwijkingen (tot 45 graden per verbinding)
- Draaimoment door
- Onderhoudsvrij (levenslang gesmeerd)
- Verkrijgbaar met glijlager of naaldrol
- Stilte en soepele bediening
- Duurzaam voor zware omgevingen (vaak gemaakt van staal of roestvrij staal)
Enkele universele verbinding — Ongeboord massieve uiteinden
Deze uni-verbinding onderscheidt zich van Standaard enkele universele verbindingen, voornamelijk in het ontwerp en de toepassing. In tegenstelling tot typische universele Verbindingen die vaak met booruiteinden voor asbevestiging hebben, zijn deze scharnieren specifiek gemaakt met massieve, ongeboorde uiteinden. Hierdoor kunt u uw eigen boorsysteem ontwerpen.
Als Standaard enkele universele verbindingen de voorkeur kunnen geven aan het gemak van de asbevestiging door de uiteinden, bieden ongeboorde massieve uiteinden flexibiliteit. Als een standaardmaat niet geschikt is, kunt u de scharnieren aanpassen aan uw specifieke maat-eisen. Ikheb te maken met industriële Machines.
Belangrijkste kenmerken:
- Verbeterde duurzaamheid en sterkte — beschikbaar in staal en roestvrij staal
- Maakt soepele overdracht van het koppel en de rotatie tussen niet-uitgelijnd Assen mogelijk, waardoor maximaal 45 graden foutieve uitlijning per verbinding mogelijk is
- Hoge snelheidscapaciteit — afhankelijk van de bearinG, kan een maximale verbindingssnelheid van 1.000 rpm ondersteunen
- Ontworpen voor omgevingen met hoge belasting
- Werkt stil en soepel, waardoor wrijving en slijtage worden geminimaliseerd voor consistente prestaties in de loop van de tijd
Bekijk ons assortiment enkele universele verbinding — Ongeboord massieve uiteinden
Dubbele universele verbindingen
Dubbele Verbindingen zijn mechanische koppelingen die worden gebruikt om draaibewegingen over te brengen tussen twee Assen die niet met elkaar zijn uitgelijnd. Het bestaat uit twee universele verbindingen die door een tussenschacht zijn verbonden, voor soepelere krachtoverbrenging en verminderde trillingen in vergelijking met één universele verbinding.
Deze dubbele Verbindingen zijn ontworpen om zware belastingen te weerstaan en duurzame prestaties te leveren, zelfs bij zware werkomstandigheden. Ze kunnen tot 45 graden per verbinding buigen, voor nauwkeurige, stille en soepele werking.
Belangrijkste kenmerken:
- Levert vermogen effectief uit, zelfs wanneer de Assen niet perfect zijn uitgelijnd
- Made van staal of RVS 304 voor sterkte en corrosiebestendigheid
- Ontworpen voor zware belastingen en langdurige prestaties in zware omgevingen.
- Hoge flexibiliteit — kan tot 45 graden per verbinding buigen, voor veelzijdige toepassing
- Zorgt voor stille en soepele functionaliteit en reduceert het operationeel geluid.
Dubbele universele verbindingen— Ongeboord massieve uiteinden
Dubbele Verbindingen met ongeboord massieve uiteinden zijn ontworpen voor toepassingen die aanzienlijke buighoeken vereisen of wanneer twee Assen offset zijn. Het unieke ontwerp maakt ze ideaal voor veeleisende taken die een hoog koppelvermogen en weerstand tegen slijtage vereisen, en de mogelijkheid om aanzienlijke foutieve uitlijningshoeken te verdragen. Deze dubbele Verbindingen zijn ontworpen voor zware ladingen en bieden duurzame prestaties in uitdagende omgevingen.
Belangrijkste kenmerken:
- Geschikt voor buizen tot 45 graden per verbinding
- Ontworpen om verkeerd uitgelijnd of offset Assen te verbinden
- Geschikt voor veeleisende toepassingen waarvoor hoge frictie nodig is
- Staal of RVS 304 voor sterkte en corrosiebestendigheid
- Bestand tegen enorme ladingen en zware werkomgevingen
- Zorgt voor nauwkeurige, stille en soepele beweging.
- Maximale rijsnelheid van 1.000 rpm voor kogellagerverbindingen, afhankelijk van het Type lager
Bekijk ons assortiment dubbele universele verbindingen — Ongeboord massieve
Balgen
Belgen worden gebruikt voor flexibiliteit, afdichting en bescherming in verschillende toepassingen. Ze zijn ontworpen voor gebruik met universele Verbindingen en zijn verkrijgbaar voor dubbele verbindingen. Ze kunnen uitbreiden en krimpen als reactie op bewegingen en drukveranderingen. Deze Balgen beschermen effectief tegen vuil, stof, vocht en andere verontreinigingen, wat de levensduur van de toepassing garandeert. Wanneer ze gevuld zijn met vet, bieden ze langdurige smering voor wrijvingslagers. Voor installatie moet aan beide uiteinden bevestigd worden met twee kabelbinders (apart verkrijgbaar).
Belangrijkste kenmerken:
- Past zich aan bewegingen en drukveranderingen aan
- Beschermt toepassingen tegen vuil, stof, vocht en andere verontreinigende stoffen
- Geschikt voor thermische expansie, trillingen en foutieve uitlijning
- Kan met vet worden gevuld voor duurzame smering van wrijvingslagers
- Gemaakt van PVC en rubber voor duurzaamheid en flexibiliteit
Toepassingen voor universele verbindingen
Zonder universele verbindingen vereisen stevige verbindingen nauwkeurige uitlijning tussen Assen, wat vaak onpraktisch is vanwege ruimtebeperkingen, trillingen, thermische expansie of de behoefte aan beweging. Hieronder vindt u een tabel waarin veel voorkomende toepassingen worden aangegeven waar universele verbindingen het vaakst worden gebruikt.
Type |
Industriële machines |
Transportsystemen |
HVAC’s |
Telescopisch |
● | ● | |
Enkel |
● | ● | |
Enkelvoudig — ongeboord massieve uiteinden |
● | ||
Dubbel |
● | ● | |
Dubbel — niet-geboord massieve uiteinden |
● | ● | |
Balgen |
● | ● |
Download gratis CAD’s
Als u niet zeker weet welke universele verbinding het beste geschikt is voor uw toepassing, dan adviseren onze experts u altijd graag.
Mogelijk hebt u bevestigingen nodig voor uw toepassing. Raadpleeg onze deskundige gids voor one-touch bevestigingsmiddelen.
U vindt het ook handig om onze gidsen te raadplegen en de juiste onverliesbare schroeven en Titanium bevestigingsmiddelen te kiezen: een uitgebreide gids.
W afhankelijkvan uw vereisten, u kunt rekenen op een snelle levering. U kunt ook gratis CAD’s downloaden om onze oplossingen nader te bekijken.
Vragen?
E-mail ons via sales@essentracomponents.nl of praat met een van onze experts voor meer informatie over de ideale oplossing voor uw toepassing via +31 (0) 497 572 002.