Hoe kiest u de ideale lineaire as voor uw toepassing?

Selectie van Lineaire assen

Asstangen worden in veel lineaire, roterende en statische toepassingen gebruikt. In deze handleiding beschouwen we alleen het product dat in een lineair bewegingssysteem wordt gebruikt.

Motion Control systemen regelen en beheren de beweging van Machines en apparatuur, inclusief het regelen van snelheid, positie en koppel. Lineaire assen zijn belangrijke onderdelen in deze systemen. Ze worden gebruikt in toepassingen variërend van 3D-printers tot autosystemen. Maar wat zijn Lineaire assen precies en wat doen ze? In deze gids wordt uitgelegd wat u moet weten:

Wat zijn Lineaire assen en hoe werken ze?

Lineaire assen zijn rechte, met precisie bewerkte staven in mechanische systemen die een lineaire beweging of lastondersteuning vereisen. Ze dienen als geleiders en maken de nauwkeurige en Glad verplaatsing van ladingen langs een recht pad mogelijk, wat bijdraagt aan de efficiëntie en prestaties van diverse industriële en automatiseringstoepassingen.

Ze hebben meestal de vorm van cilindrische Draadstangen en worden vaak gekoppeld aan lineaire Kogel Doorvoerpluggen, bussen of vergelijkbare lineaire bewegingscomponenten om een naadloos en nauwkeurig lineair bewegingssysteem te creëren.  Het is belangrijk om op te merken dat Lineaire assen en Kogel Doorvoerpluggen geen roterende beweging overbrengen. De beste toepassing voor deze producten is directe belasting, aangezien de Kogel Doorvoerpluggen geen momentbelastingen accepteert.

Lineaire assen dienen vaak als structurele onderdelen om belastingen in een lineair bewegingssysteem te dragen en over te brengen. Om lineaire beweging mogelijk te maken, is Lineaire assen geïntegreerd met lineaire Kogel Doorvoerpluggen of keramische bussen. Deze lineaire Kogel Doorvoerpluggen of keramische lagers worden op de as bevestigd, zodat deze soepel en met minimale wrijving over zijn as kan bewegen. Als lineair Kogel Doorvoerpluggen wordt gebruikt, kan het systeem alleen in een lineaire beweging worden gebruikt. Als u een roterende beweging nodig hebt, kunt u keramiek Doorvoerpluggen overwegen.

Uitleg over simulatie van Lineaire assen

Lineaire assen maken zeer nauwkeurige positionering mogelijk. Hun werking is bijzonder stil en genereert minimale trillingen, wat zich vertaalt in een lager energieverbruik en minder slijtage van de bijbehorende onderdelen. Lineaire assen worden gewoonlijk ondersteund door twee of meer ashouders of lineaire lagers binnen het machineframe en kunnen torsiespanningen ondervinden.

Lineaire assen zijn ontworpen om verschillende soorten belastingen te weerstaan, waaronder axiale (langs de lengte van de as) en radiaal (loodrecht op de lengte van de as) belastingen. Het draagvermogen hangt af van factoren zoals het Materiaal, de diameter, de lengte, de oppervlakteafwerking van de as en de ondersteuning door de lineaire lagers of bussen.

De kwaliteit van Lineaire assen en de bijbehorende lineaire bussen is van grote invloed op de precisie en soepelheid van het lineaire bewegingssysteem. Componenten van hoge kwaliteit verminderen de wrijving en minimaliseren de speling, waardoor een nauwkeurige en consistente beweging gegarandeerd is.

Blader door onze Lineaire assen

Wat is Tolerantie Klasse?

Tolerantie klasse of Tolerantie specificeert de toegestane dimensionale variaties of toleranties voor de diameter van de as. Het geeft aan hoe nauwkeurig de diameter van de as moet overeenkomen met de nominale of ideale afmeting.

Dicht Tolerantie Klasse

In dit geval wordt de as vervaardigd met zeer nauwkeurige en krappe maattoleranties. De "h6" Tolerantie klasse geeft bijvoorbeeld aan dat de werkelijke diameter van de as binnen een zeer smal bereik rond de nominale diameter kan variëren. Dit resulteert in een hoge mate van precisie en zorgt ervoor dat de as minimaal afwijkt van de gespecificeerde maat. Lineaire assen met strakke Tolerantie klassen zijn geschikt voor toepassingen waar precieze pasvormen en nauwkeurige lineaire bewegingen cruciaal zijn, zoals in Machines en robotica.

Klasse met losse Tolerantie

Omgekeerd laat een losse Tolerantie klasse, zoals "h9", grotere variaties toe in de diameter van de as in vergelijking met de nominale maat. Assen met losse Tolerantie klassen worden vervaardigd met een breder toelaatbaar maatbereik. Deze Assen zijn meestal voordeliger, maar bieden mogelijk niet dezelfde precisie als assen met nauwere toleranties. Ze zijn geschikt voor toepassingen waarbij een hoge nauwkeurigheid niet kritisch is en een lager niveau van nauwkeurigheid aanvaardbaar is.

Typische toepassingen voor lineaire assen

De keuze van Materiaal speelt een cruciale rol bij de selectie van lineaire assen. Houd er rekening mee dat het Materiaal van de as bepalend is voor het vermogen van het onderdeel om verschillende krachten te weerstaan en een nauwkeurige lineaire beweging te behouden.

Al onze Lineaire assen behoren tot de klasse h6 Tolerantie.

Geharde stalen assen

Geharde stalen assen

  • Robuust koolstofstaal van hoge kwaliteit 
  • Het Materiaal heeft een speciaal hardingsproces ondergaan, waardoor het sterker en duurzamer is en beter bestand is tegen slijtage en corrosie. 
  • Gebruikt met alle soorten Lineaire kogellagers voor Glad en nauwkeurige lineaire beweging
  • Combineren uitzonderlijke maatnauwkeurigheid, rechtheid en concentriciteit om slijtage in toepassingen met hoge snelheid te verminderen 
  • Uitzonderlijke prestaties

Typische toepassingen: Industriële Machines, automobielsystemen en medische apparatuur

Geharde holle assen - koolstofstaal

Geharde holle assen - koolstofstaal

  • Robuust, betrouwbaar, zeer sterk en duurzaam 
  • Gebruikt met lineaire bussen wanneer gewichtsvermindering nodig is, maar de structurele integriteit niet in het gedrang komt 
  • Gewichtsreductie zorgt voor grotere efficiëntie, lager energieverbruik en grotere wendbaarheid 
  • Het ontwerp zorgt ervoor dat vloeistoffen, gassen of elektrische draden door het midden kunnen bewegen 
  • In combinatie met een lineaire Kogel bus biedt deze Glad en nauwkeurige lineaire beweging.

Typische toepassingen: Industriële Machines, automobielsystemen en medische apparatuur

Geharde RVS assen - Corrosiebestendig staal

Geharde RVS assen - Corrosiebestendig staal

  • Zeer sterk, duurzaam en betrouwbaar. 
  • Gebruikt met lineaire Kogel Doorvoerpluggen voor Glad en nauwkeurige lineaire beweging 
  • Geschikt voor veeleisende toepassingen waarbij corrosie en slijtvastheid vereist zijn 
  • Bestand tegen zware omstandigheden zoals vochtigheid of chemicaliën zonder de structurele integriteit op te offeren 
  • Weinig onderhoud nodig, dus minder stilstand en bedrijfskosten

Typische toepassingen: Voedselverwerkingsapparatuur, automobielsystemen en medische apparatuur

RVS AISI 303/316 assen

RVS AISI 303/316 assen

  • Uitstekend voor industrieën die uitzonderlijke corrosiebestendigheid, sterkte en duurzaamheid vereisen 
  • Verdraagt moeilijke omstandigheden zoals hoge vochtigheid en chemicaliën 
  • Bestand tegen hoge temperaturen en uitstekende lasbaarheid 
  • Lange levensduur met minder uitvaltijd en lagere operationele kosten 
  • Geschikt voor toepassingen met zware belastingen, hoge snelheden en schurende omgevingen

Opmerking: Deze zijn niet bedoeld voor gebruik met een lineair kogellager. Gebruiken met zelfsmerend keramische bussen.

Typische toepassingen: Apparatuur voor röntgenstralen, papierverwerking, hardware en voedselverwerking

Aluminium assen

Aluminium assen

  • Veelzijdig, niet magnetisch en lichtgewicht 
  • Stevig en duurzaam 
  • Geweldige verhouding sterkte/gewicht 
  • Biedt warmtegeleiding 
  • Door de goede corrosiebestendigheid gaan de Assen langer mee en is er geen regelmatig onderhoud of vervanging nodig 
  • Werking temperatuurbereik -130 °C tot +200 °C 

Opmerking: Deze zijn niet bedoeld voor gebruik met Kogel lineaire buslagers. Gebruiken met zelfsmerend keramische bussen. 

Typische toepassingen: Olie- en gasapparatuur en medische apparatuur. Ook gebruikt in de bouwsector en de auto-industrie 

Lineaire assen in toepassingen

Bekijk onze andere Motion Control-onderdelen

Blader door onze Motion Control Systemen

 

Hoe kiest u de juiste lineaire as?

Om een optimale functionaliteit en duurzaamheid te garanderen, moet u ervoor zorgen dat uw lineaire as de juiste keuze is. Volg deze stappen om een weloverwogen beslissing te nemen:

1. Uw toepassingsvereisten definiëren 

Beschrijf de specifieke behoeften van uw toepassing, inclusief factoren zoals draagvermogen, snelheid, precisievereisten, omgevingsomstandigheden en de beoogde rol van de lineaire as binnen uw systeem.

2. Overwegingen voor de as Materiaal 

Beoordeel grondig de keuze Materiaal voor de lineaire as in overeenstemming met de unieke vereisten van uw toepassing. Geef prioriteit aan de belangrijkste factoren, zoals corrosiebestendigheid, die roestvrijstalen Assen bieden.

3. Kies de juiste asdiameter 

De vereiste asdiameter moet gebaseerd zijn op de belastingsomvang, de bedrijfssnelheid en andere toepassingsspecifieke variabelen. Zorg ervoor dat de gekozen diameter de verwachte belastingen voldoende kan ondersteunen zonder overmatige doorbuiging of slijtage.

4. Overweeg de hardheid van de as 

Afhankelijk van de aard van de toepassing hebt u misschien een as nodig met specifieke hardheidskenmerken. Geharde Assen staan bekend om hun grotere slijtvastheid, waardoor ze geschikt zijn voor scenario's met veel slijtage.

5. Evalueer Tolerantie Klas 

Houd rekening met de Tolerantie klasse die bij de as hoort. Onthoud dat een strakkere Tolerantie klasse een hogere precisie betekent, maar ook hogere kosten met zich mee kan brengen. Kies de klasse Tolerantie die overeenkomt met de precisievereisten van uw toepassing.

6. De juiste aslengte 

Bepaal de juiste aslengte, rekening houdend met overwegingen zoals reisafstand en montagevereisten. De lengte van de schacht moet voldoende zijn voor de volledige slaglengte die nodig is.

7. Planning voor eindondersteuning 

Denk aan de ondersteuning van de as aan de uiteinden. Afhankelijk van uw toepassing hebt u mogelijk steunelementen zoals blokken of lagers nodig om stabiliteit te garanderen en doorbuiging tot een minimum te beperken.

8. Overwegingen met betrekking tot het Type belasting 

U moet rekening houden met de verschillende soorten belasting waarvoor Lineaire assen ontworpen is, zoals radiaal, axiaal of een combinatie daarvan. Kies een as die overeenkomt met de specifieke belasting Type voor uw toepassing.

9. Budget- en kostenanalyse 

Houd rekening met uw budgetbeperkingen en voer een uitgebreide kostenbeoordeling van de gekozen lineaire as uit. Neem een evenwichtige beslissing die uw vereisten verzoent met het beschikbare budget, zodat kosteneffectiviteit gegarandeerd is.

10. Testen en valideren 

Tot slot kunt u overwegen om de geselecteerde lineaire as te testen en te valideren in de context van uw specifieke toepassing voordat deze op grote schaal wordt geïntegreerd. Deze rigoureuze evaluatie garandeert dat we op één lijn zitten met uw prestatieverwachtingen. 

Oppervlaktecompatibiliteit en weerstand van Lineaire assen

Dit zijn cruciale factoren om te overwegen bij het kiezen van Lineaire assen voor specifieke toepassingen. Ze hebben een aanzienlijke invloed op de prestaties en duurzaamheid van de as in de beoogde omgeving. Laten we dieper op deze aspecten ingaan:

Compatibiliteit met het oppervlak 

Oppervlaktecompatibiliteit van Lineaire assen heeft te maken met de afstemming van het Materiaal en de afwerking op de vereisten van de toepassing. Hierbij wordt beoordeeld of de oppervlakte-eigenschappen van de as, inclusief Materiaal samenstelling en oppervlaktebehandeling, geschikt zijn voor het beoogde gebruik. De belangrijkste overwegingen zijn:

Overwegingen met betrekking tot de as Materiaal: Kies voor een Materiaal die bestand is tegen de operationele omgeving. Zo is roestvrij staal dankzij zijn inherente weerstand effectief in ruwe omgevingen die vatbaar zijn voor corrosie, terwijl koolstofstaal een verbeterde slijtvastheid biedt.

Coatings en behandelingen: Bepaalde Lineaire assen hebben speciale coatings of behandelingen om hun oppervlakte-eigenschappen te verbeteren. Dit kan variëren van coatings die de corrosiebestendigheid versterken tot oppervlaktehardingsbehandelingen die de slijtvastheid verhogen.

Oppervlakteafwerking: De oppervlakteafwerking van de as speelt een cruciale rol bij het beïnvloeden van factoren zoals wrijving en slijtage. Het is van groot belang dat de oppervlakteafwerking overeenkomt met het Type lineaire beweging dat wordt gebruikt en alle afdichtingselementen die in de toepassing worden gebruikt.

Compatibiliteit van Lineaire assen met lagers en bussen: Compatibiliteit tussen het oppervlak van de as en deze componenten is essentieel om wrijving te minimaliseren en slijtage te beperken.

Weerstand tegen omgevingsfactoren

De weerstand van Lineaire assen tegen omgevingsfactoren is van het grootste belang om de betrouwbaarheid van de componenten op lange termijn te garanderen. De specifieke omgeving waarin de schacht werkt, kan bepaalde uitdagingen met zich meebrengen, waaronder:

Corrosiebestendigheid: Lineaire assen die worden blootgesteld aan vocht, chemicaliën of buitencondities moeten een robuuste corrosiebestendigheid hebben. Roestvrij staal en geselecteerde coatings kunnen een effectieve bescherming tegen corrosie bieden.

Slijtageweerstand: Toepassingen die worden gekenmerkt door hoge wrijving of abrasieve omstandigheden vereisen Lineaire assen met oppervlakken of coatings die zijn ontworpen om slijtage te weerstaan en de levensduur te verlengen.

Temperatuurbestendigheid: Het is van cruciaal belang dat Lineaire assen bestand zijn tegen de heersende temperaturen in de toepassing. Anders doet u afbreuk aan de Materiaal eigenschappen of ziet u de Assen bezwijken onder permanente vervorming.

Chemische compatibiliteit: In scenario's met blootstelling aan chemicaliën moet het Materiaal van de schacht bestand zijn tegen de specifieke chemicaliën die ermee in contact kunnen komen.

Reinheid en contaminatiebeheersing: Omgevingen waar reinheid en strenge contaminatiebeheersing vereist zijn, zoals in de halfgeleiderindustrie, vereisen Lineaire assen met Glad, gemakkelijk te reinigen oppervlakken om het ontstaan van deeltjes te voorkomen.

Onderhoud en levensduur van Lineaire assen

Regelmatig onderhoud heeft een directe invloed op de levensduur van Lineaire assen en zorgt voor optimale prestaties. Hier volgt een overzicht van onderhoudsstrategieën en de factoren die de duurzaamheid van Lineaire assen beïnvloeden:

Onderhoudsstrategieën: 

  1. Routine inspectie: Stel een regelmatig inspectieschema op om de conditie van Lineaire assen te evalueren. Let op tekenen van slijtage, corrosie, verkeerde uitlijning of schade. Door problemen in een vroeg stadium op te sporen, kunnen er tijdig corrigerende maatregelen worden genomen. 
  2. Smering: Voldoende smering is essentieel voor het minimaliseren van wrijving en slijtage tussen de as en bijbehorende onderdelen zoals bussen. Houd u aan de aanbevelingen van de fabrikant betreffende smeerintervallen en de te gebruiken smeermiddelen. 
  3. Reinheid: Zorg voor een schone werkomgeving om opeenhoping van vuil, stof en verontreinigingen op het oppervlak van de as te voorkomen. Verontreinigingen kunnen de slijtage versnellen en tot voortijdige defecten leiden. 
  4. Uitlijning van de as: Zorg voor een juiste uitlijning van de as met andere onderdelen van het systeem, zoals Lineaire geleiders en lagers. Een verkeerde uitlijning kan leiden tot ongelijkmatige slijtage en een kortere levensduur. 
  5. Lastenverdeling: Verdeel de belasting gelijkmatig over de lineaire as om plaatselijke slijtage en spanningsconcentraties te voorkomen. Een goede verdeling van de belasting draagt bij aan een langere levensduur van de as. 
  6. Bescherming: Implementeer beschermende maatregelen zoals asafdekkingen, Balgen of afdichtingen om de as te beschermen tegen omgevingsfactoren zoals vocht, stof en schurende deeltjes. Door dit te doen, verbetert u de levensduur van lineaire verschuivingen in uw toepassingen. 
  7. Vervanging van versleten onderdelen: Wanneer inspecties aanzienlijke slijtage of schade aan het licht brengen, moeten de versleten onderdelen onmiddellijk worden vervangen. Uitstel van vervanging kan leiden tot verdere schade en verminderde systeemprestaties.

Download gratis CAD's en "try before you buy"


Voor de meeste producten zijn gratis CAD's verkrijgbaar die u kunt downloaden. U kunt ook gratis monsters aanvragen (sommige uitzonderingen zijn van toepassing) om er zeker van te zijn dat het product dat u hebt gekozen precies is wat u nodig hebt. 

Als u niet zeker weet welke One-touch-bevestigingen het beste werken voor uw toepassing, geven onze experts u graag advies.

Vraag nu uw monsters aan of download gratis CAD's.

Vragen?

Stuur een e-mail naar sales@essentracomponents.nl of spreek met een van onze experts voor meer informatie over de ideale oplossing voor uw toepassing +31 (0) 497 572 002.