De digital twin - wat is het en hoe werkt het?
Het idee van de digital twin is een virtuele representatie van een product dat een integrale rol speelt in onze door technologie gedreven moderne industriële wereld. Ontdek meer terwijl we elke vraag beantwoorden die u ooit hebt gehad over de digital twin en de vele toepassingen ervan.
De digital twin speelt een belangrijke rol in het representeren van een nieuw product en is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden, o.a. op het gebied van ontwerp en simulatie.
V: Wat is de digital twin?
A: een digital twin is een virtuele representatie van een product. Hij kan worden gebruikt in het productontwerp, de simulatie, de controle, de optimalisatie en het onderhoud, en is een belangrijk concept in het industriële Internet of Things (IoT).
V: Waarvoor worden digital twins gebruikt?
A: Digital twins worden gemaakt in dezelfde computer-aided design (CAD) en modelling-software die ontwerpers en ingenieurs gebruiken tijdens de vroege stadia van de productontwikkeling. Maar het digital twin-model wordt bewaard voor latere stadia van de levenscyclus van het product, zoals inspectie en onderhoud.
Sommige fabrikanten, zoals de fabrikant van elektrisch gereedschap Black & Decker, hebben het digital twin-concept uitgebreid om digitale modelassemblagelijnen en andere fabriekssystemen te omvatten, waardoor fabrikanten hun productiviteit en efficiëntie kunnen verhogen.
V: Hoe verhoudt de digital twin zich tot Industry 4.0?
A: Naar Industry 4.0 wordt soms ook wel verwezen als de 'vierde industriële revolutie’. Het is een moderne trend waarin de productie in toenemende mate geautomatiseerd wordt en afhankelijk wordt van het vastleggen en uitwisselen van gegevens, vaak aangeduid als ‘big data’, via het IoT en cloud computing. Industry 4.0 creëert wat is omschreven als de 'slimme fabriek’. De digital twin past in dit model als een computerrepresentatie van een product.
V: Hoe interageert de twin met het fysieke product?
A: Sensoren, die zijn aangesloten op het fysieke product, verzamelen gegevens en sturen deze terug naar de digital twin, en hun interactie helpt bij het optimaliseren van de prestaties van het product via een onderhoudsregime.
Sensoren binnen een vliegtuigmotor kunnen bijvoorbeeld detecteren wanneer onderdelen moeten worden vervangen of gerepareerd. Rolls-Royce, de fabrikant van straalmotoren, gebruikt een Engine Health Management (EHM) -systeem om de gezondheid van duizenden motoren op te volgen, via geïntegreerde sensoren en live satelliet-feeds. Deze gegevens worden gebruikt om de onderhoudsregimes te verbeteren. Tenslotte kunnen ze ook worden gebruikt in het oorspronkelijke ontwerpproces van een vliegtuigmotor.
De digital twin van de vliegtuigmotor zou deze nieuwe informatie aangeven, welke wordt weergegeven in het Product Lifecycle Management (PLM) -systeem van de fabrikant. Sommige fabrikanten, zoals de fabrikant van elektrisch gereedschap Black & Decker, hebben het digital twin-concept uitgebreid om digitale modelassemblagelijnen en andere fabriekssystemen te omvatten, waardoor fabrikanten hun productiviteit en efficiëntie kunnen verhogen.
V: Wat is de rol van de digital twin in augmented reality (toegevoegde realiteit, AR)?
A: Augmented reality is de integratie van digitale informatie met de gebruikersomgeving in real-time. In AR moet de digital twin in staat zijn de locatie en beweging van het product te volgen. Afbeeldingen die worden overlapt door real-time-sensorgegevens kunnen worden gebruikt in augmented reality-toepassingen om het productonderhoud en de ondersteuning op locatie te vereenvoudigen.