เราเป็นนักฉีดขึ้นรูป และทำสิ่งนี้มานานกว่า 65 ปีแล้ว
การฉีดขึ้นรูปเป็นกระบวนการสำคัญในธุรกิจของเรา ทีมช่างเทคนิคระดับโลกของเราดูแลให้ลูกค้าได้รับชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูงและความสม่ำเสมอ มอกันทั่วโลก.
นอกจากนี้เรายังเป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกอุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในตลาด โดยมีแม่พิมพ์ให้เลือกมากถึง Over 16,500 แบบ เราผสานสิ่งนี้เข้ากับบริการที่ปราศจากความยุ่งยาก เพื่อส่งมอบชิ้นส่วนของคุณไปยังสถานที่และในเวลาที่คุณต้องการ
การผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูงและตรงตามวัตถุประสงค์ หมายถึง การวางพื้นฐานที่ถูกต้องในกระบวนการฉีดขึ้นรูปเพื่อผลิตชิ้นส่วนเหล่านั้น
Chris Butler ผู้จัดการฝ่ายพัฒนากระบวนการของเรา อธิบายถึงภาพรวมของกระบวนการฉีดขึ้นรูป และปัจจัยที่ต้องควบคุมอย่างเคร่งครัดเพื่อผลิตชิ้นส่วนที่มีมาตรฐานสูงเอาไว้
1. ได้ชิ้นส่วนประกอบที่มีความแม่นยำและคุณภาพสูงในทุก ๆ ครั้ง
ผู้ผลิตที่มีประสบการณ์จะควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกับกระบวนการอย่างใกล้ชิด ดังนั้นคุณจะได้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอทุกชิ้น
2. ชิ้นส่วนประกอบจากการฉีดขึ้นรูปมีคุณสมบัติเชิงวัสดุที่ดีเยี่ยม
กระบวนการนี้เป็นการสร้างชิ้นส่วนที่แข็งแรงและทนทาน เมื่อเทียบกับชิ้นส่วนที่ผลิตด้วยวิธีการอื่น ๆ โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ
3. สามารถสร้างสรรค์การออกแบบที่ซับซ้อนได้
ความสามารถในการปรับตัวของเครื่องมือแม่พิมพ์ ช่วยให้กระบวนการสามารถสร้างชิ้นส่วนที่มีการออกแบบที่ซับซ้อนได้
4. มีเทอร์โมพลาสติกให้เลือกมากมาย
ไม่ว่าคุณต้องการชิ้นส่วนที่สามารถทนอุณหภูมิสูงหรือทนน้ำ ย่อมมีเทอร์โมพลาสติกที่เหมาะกับงานของคุณ
5. เทคโนโลยี หมายถึง กระบวนการและต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
กระบวนการอัตโนมัติและการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วช่วยให้สามารถสร้างชิ้นส่วนแบบมาตรฐานหรือแบบกำหนดเองได้นับพันรายการอย่างรวดเร็วในต้นทุนที่ต่ำ
ในฐานะนักทำแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปเชิงอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์สูง เรามีเครื่องมือแม่พิมพ์ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ หรือทำงานร่วมกับคุณเพื่อสร้างสิ่งใหม่ ๆ กระบวนการนี้ช่วยให้สามารถทำการออกแบบที่ซับซ้อน เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้
ความก้าวหน้าด้านเทอร์โมพลาสติก หมายถึง คุณสามารถระบุความแข็งแรง ความยืดหยุ่น สารเคมี และระดับความต้านทานอุณหภูมิ รวมถึงสิ่งที่ดูเรียบง่าย เช่น สี
Essentra Components ใช้กระบวนการอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อส่งมอบห่วงโซ่อุปทานแบบเชื่อมต่อ ซึ่งใช้ระบบวางแผนแบบอัจฉริยะ ข้อมูล และอุปกรณ์การผลิต นั่นหมายความว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากประสบการณ์การสั่งซื้อและการส่งมอบที่ไร้อุปสรรคและไร้รอยต่อ ตั้งแต่:
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้วยผลิตภัณฑ์จำนวน 16,500 รายการ เราสามารถผลิตชิ้นส่วนได้ 80 ล้านชิ้นต่อสัปดาห์
เพื่อให้ชิ้นส่วนประกอบมีความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ ลูกค้าสามารถสั่งตั วอย่างฟรีแล ะดาวน์โหลดแบบ CAD ของเรา เพื่อนำไปใส่ในการออกแบบโครงการของตนเองได้ นอกจากนี้เรายังนำเสนอ โซลูชันแบบกำหนดได, ซึ่งรวมถึงการออกแบบ การพิมพ์ 3D และการสร้างต้นแบบ ด้วยความสามารถในการสร้างต้นแบบบนเครื่องพิมพ์ 3D ที่ใช้ในอุตสาหกรรม เราจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถทำชิ้นส่วนตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้
การผลิตแบบอุตสาหกรรม 4.0
เมื่อมีการสั่งซื้อ ซอฟต์แวร์วางแผนอัจฉริยะจะสื่อสารกับเครื่องจักรอัจฉริยะ เพื่อผลิตตามจำนวนที่ต้องการ ด้วยวิธีที่รวดเร็วและคุ้มค่าที่สุด
เราสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ระดับ OEE (ประสิทธิภาพของอุปกรณ์โดยรวม) ได้แบบเรียลไทม์ มีการเก็บข้อมูลระหว่างการผลิตและนำมาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
เครื่องฉีดขึ้นรูปของเราเชื่อมต่อกลับไปยังผู้ผลิตจากระยะไกล เพื่อให้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ และตรวจพบข้อผิดพลาดได้ทันที นอกจากนี้ การลงทุนในระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมของเรา เช่น หุ่นยนต์หยิบสปรู ทำให้ระยะเวลาการผลิตได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
อุตสาหกรรม 4.0 ในห่วงโซ่อุปทาน
คลังสินค้าของเราจะนำเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 มาใช้งาน โดยการใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติแบบเชื่อมต่อกันเพื่อขับเคลื่อนการจัดจำหน่าย อุปกรณ์อัจฉริยะถูกนำมาเชื่อมโยงกับซอฟต์แวร์การวางแผนและโรงงาน ซึ่งหมายความว่า ทั้งห่วงโซ่อุปทานเชื่อมต่อระบบกันและย่นระยะเวลาการส่งมอบให้เร็วขึ้น
นอกจากนี้เครือข่ายการจัดจำหน่ายที่มั่นคงของเรา ยังช่วยให้เราสามารถให้บริการชิ้นส่วนได้มากกว่า 1 พันล้านชิ้นด้วยการจัดส่งที่รวดเร็ว