Menu Search

ฝาครอบนูเนียน Banjo

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบป้องกันสำหรับข้อต่อยูเนียนแบนโจ ใช้ปิดคลุมภายนอกชิ้นส่วนประกอบระหว่างการจัดก็บและขนส่ง เพื่อปกป้องจุดเชื่อมต่อไม่ให้มีฝุ่นเข้า ผลิตภัณฑ์ของเรามีวัสดุสองชนิดให้เลือก ได้แก่ โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ยืดหยุ่นและ โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง

ตัวเลือก PVC ยืดหยุ่นให้การครอบที่ยึดแน่นเพื่อการปกป้องที่ยอดเยี่ยม วัสดุยืดหยุ่นช่วยให้สามารถครอบและถอดออกได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำได้ง่ายขึ้นด้วยแถบยื่นที่ใช้นิ้วจับได้สะดวก

ตัวเลือกวัสดุ HDPE ที่แข็งกว่าช่วยให้ใช้งานได้รวดเร็วด้วยการกดฝาเข้าที่ดังคลิกเพื่อการยึดติดที่มั่นคง เหมาะกับช่วงอุณหภูมิขั้นต่ำตั้งแต่ -30 ไปจนถึงอุณหภูมิสูงสุดที่ +80 องศาเซลเซียส

  • วัสดุ: PVC ยืดหยุ่นและ HDPE
  • สี: แดงและเหลือง
  • ใส่พอดีกับข้อต่อไฮดรอลิกแบนโจ DIN 7642 B/E

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
11 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ ความลึกโดยรวม แถบดึงด้วยนิ้ว ความกว้างโดยรวม ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
6.2556 ฿ - 6.9314 ฿ 5759 มีในสต็อก
สีเหลือง
PVC
With Tab
8.7037 ฿ - 9.6439 ฿ 2962 มีในสต็อก
สีเหลือง
PVC
With Tab
3.7226 ฿ - 4.1248 ฿ 29027 มีในสต็อก
สีเหลือง
PVC
With Tab
7.7123 ฿ - 8.5455 ฿ 8047 มีในสต็อก
สีเหลือง
PVC
With Tab
1246 มีในสต็อก
สีแดง
HDPE
Without Tab
9081 มีในสต็อก
สีแดง
HDPE
Without Tab
344 มีในสต็อก
สีแดง
HDPE
Without Tab
1873 มีในสต็อก
สีแดง
HDPE
Without Tab
36316 มีในสต็อก
สีแดง
HDPE
Without Tab
15856 มีในสต็อก
สีแดง
HDPE
Without Tab
2.5209 ฿ - 2.7932 ฿ 38 มีในสต็อก
สีเหลือง
HDPE
Without Tab
ฝาครอบ Banjo Union - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่เข้ากันได้ 5.0 mm | 0.197 in ; ; พร้อมกับแถบดึง ; PVC

BCWJ-08

ช่วงราคา
6.9314 ฿ - 6.2556 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5759 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • แถบดึงด้วยนิ้ว
    With Tab
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาครอบ Banjo Union - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่เข้ากันได้ 10.0 mm | 0.394 in ; ; พร้อมกับแถบดึง ; PVC

BCWJ-14

ช่วงราคา
9.6439 ฿ - 8.7037 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2962 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • แถบดึงด้วยนิ้ว
    With Tab
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาครอบ Banjo Union - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่เข้ากันได้ 6.0 mm | 0.236 in ; ; พร้อมกับแถบดึง ; PVC

BCWJ-10

ช่วงราคา
4.1248 ฿ - 3.7226 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29027 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • แถบดึงด้วยนิ้ว
    With Tab
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาครอบ Banjo Union - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่เข้ากันได้ 8.0 mm | 0.315 in ; ; พร้อมกับแถบดึง ; PVC

BCWJ-12

ช่วงราคา
8.5455 ฿ - 7.7123 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8047 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • แถบดึงด้วยนิ้ว
    With Tab
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาครอบ Banjo Union - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่เข้ากันได้ 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงโดยรวม - 26.0 mm | 1.024 in ; ไม่มีแถบ ; HDPE

3771000


ระดับสินค้าคงคลัง
1246 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • แถบดึงด้วยนิ้ว
    Without Tab
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
ฝาครอบ Banjo Union - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่เข้ากันได้ 8.0 mm | 0.315 in ; ความสูงโดยรวม - 22.0 mm | 0.866 in ; ไม่มีแถบ ; HDPE

3770900


ระดับสินค้าคงคลัง
9081 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • แถบดึงด้วยนิ้ว
    Without Tab
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
ฝาครอบ Banjo Union - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่เข้ากันได้ 12.0 mm | 0.472 in ; ความสูงโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ; ไม่มีแถบ ; HDPE

3772000


ระดับสินค้าคงคลัง
344 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • แถบดึงด้วยนิ้ว
    Without Tab
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
ฝาครอบ Banjo Union - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่เข้ากันได้ 18.0 mm | 0.709 in ; ความสูงโดยรวม - 45.5 mm | 1.791 in ; ไม่มีแถบ ; HDPE

3775000


ระดับสินค้าคงคลัง
1873 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • แถบดึงด้วยนิ้ว
    Without Tab
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
ฝาครอบ Banjo Union - ; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่เข้ากันได้ 6.0 mm | 0.236 in;ความสูงโดยรวม - 19.0 mm | 0.748 in;ไม่มีแถบHDPE

3770800


ระดับสินค้าคงคลัง
36316 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • แถบดึงด้วยนิ้ว
    Without Tab
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
ฝาครอบ Banjo Union - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่เข้ากันได้ 15.0 mm | 0.591 in ; ความสูงโดยรวม - 35.0 mm | 1.378 in ; ไม่มีแถบ ; HDPE

3773000


ระดับสินค้าคงคลัง
15856 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • แถบดึงด้วยนิ้ว
    Without Tab
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
ฝาครอบ Banjo Union - เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อที่เข้ากันได้ 4.0 mm | 0.157 in ; ความสูงโดยรวม - 17.0 mm | 0.669 in ; ไม่มีแถบ ; HDPE

464861

ช่วงราคา
2.7932 ฿ - 2.5209 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • แถบดึงด้วยนิ้ว
    Without Tab
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง