Menu Search

ตัวจุก

มีในสต็อก

จุกเปล่าใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง ทนต่อระดับอุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียสและ + 135 องศาเซลเซียส

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
27 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุ ความสูงหัว เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด ความยาวใต้หัว ความหนาโดยรวม สั่งซื้อ
6.0722 ฿ - 6.7281 ฿ 11968 มีในสต็อก
TPE/TPV
5.1 mm
12.0 mm
22.3348 ฿ - 24.744 ฿ 51778 มีในสต็อก
TPE
4.25 mm
30.0 mm
39.8689 ฿ - 44.1743 ฿ 136661 มีในสต็อก
ซิลิโคน
11.0 mm
34.93 mm
15.4818 ฿ - 17.1549 ฿ 4021 มีในสต็อก
TPE/TPV
5.1 mm
30.0 mm
17.0478 ฿ - 18.8949 ฿ 851 มีในสต็อก
TPE
4.5 mm
22.0 mm
15.513 ฿ - 17.1905 ฿ 109962 มีในสต็อก
ซิลิโคน
8.1 mm
15.88 mm
39.6725 ฿ - 43.9601 ฿ 19310 มีในสต็อก
ซิลิโคน
10.5 mm
27.76 mm
14.402 ฿ - 15.9591 ฿ 48827 มีในสต็อก
TPE/TPV
5.1 mm
25.0 mm
5.577 ฿ - 6.1793 ฿ 183859 มีในสต็อก
TPE/TPV
5.1 mm
10.0 mm
11.2834 ฿ - 12.5014 ฿ 3050 มีในสต็อก
TPE/TPV
5.1 mm
22.0 mm
45.7849 ฿ - 50.7284 ฿ 198 มีในสต็อก
ซิลิโคน
8.9 mm
19.1 mm
24.5388 ฿ - 27.189 ฿ 1118 มีในสต็อก
TPE
4.0 mm
22.0 mm
9.2846 ฿ - 10.284 ฿ 45480 มีในสต็อก
TPE
5.0 mm
12.0 mm
9.7352 ฿ - 10.7881 ฿ 6668 มีในสต็อก
TPE
5.0 mm
14.0 mm
28.3089 ฿ - 31.365 ฿ 86110 มีในสต็อก
TPE
4.0 mm
26.5 mm
16.615 ฿ - 18.4086 ฿ 90648 มีในสต็อก
TPE/TPV
5.1 mm
45.0 mm
5.8447 ฿ - 6.4782 ฿ 75231 มีในสต็อก
TPE/TPV
5.1 mm
18.0 mm
7.0003 ฿ - 7.7587 ฿ 79954 มีในสต็อก
TPE/TPV
5.1 mm
14.0 mm
4.9479 ฿ - 5.4833 ฿ 266278 มีในสต็อก
TPE/TPV
5.1 mm
16.0 mm
18.6763 ฿ - 20.6974 ฿ 522744 มีในสต็อก
ซิลิโคน
9.5 mm
22.23 mm
  • จาก 2
จุกอุดตัวถัง - ; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in; สีดำ

16231

ช่วงราคา
6.7281 ฿ - 6.0722 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11968 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.1 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - +135 °C
จุกอุดตัวถัง - ; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in; สีดำ

BP-16238

ช่วงราคา
24.744 ฿ - 22.3348 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51778 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    30.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.25 mm
จุกอุดตัวถัง - ; ; สีดำ

LTP-3

ช่วงราคา
44.1743 ฿ - 39.8689 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
136661 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    34.93 mm
  • ความสูงหัว
    11.0 mm
จุกอุดตัวถัง - ; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in; สีดำ

16238

ช่วงราคา
17.1549 ฿ - 15.4818 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4021 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    30.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.1 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - +135 °C
จุกอุดตัวถัง - ; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in; สีดำ

BP-16236

ช่วงราคา
18.8949 ฿ - 17.0478 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
851 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    22.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.5 mm
จุกอุดตัวถัง - ; ; สีดำ

LTP-7

ช่วงราคา
17.1905 ฿ - 15.513 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
109962 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    15.88 mm
  • ความสูงหัว
    8.1 mm
จุกอุดตัวถัง - ; ; สีดำ

LTP-2

ช่วงราคา
43.9601 ฿ - 39.6725 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19310 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    27.76 mm
  • ความสูงหัว
    10.5 mm
จุกอุดตัวถัง - ; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in; สีดำ

16237

ช่วงราคา
15.9591 ฿ - 14.402 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48827 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.1 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - +135 °C
จุกอุดตัวถัง - ; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in; สีดำ

16230

ช่วงราคา
6.1793 ฿ - 5.577 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
183859 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.1 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - +135 °C
จุกอุดตัวถัง - ; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in; สีดำ

16236

ช่วงราคา
12.5014 ฿ - 11.2834 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    22.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.1 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - +135 °C
จุกอุดตัวถัง - ; ; สีดำ

LTP-5

ช่วงราคา
50.7284 ฿ - 45.7849 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
198 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    19.1 mm
  • ความสูงหัว
    8.9 mm
จุกอุดตัวถัง - ; ; ช่วงความหนาแผง 1.6 - 3.0 mm | 0.063 - 0.118 in;สีดำ

BP-3

ช่วงราคา
27.189 ฿ - 24.5388 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1118 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    22.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
จุกอุดตัวถัง - ; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in; สีดำ

BP-16231

ช่วงราคา
10.284 ฿ - 9.2846 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45480 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
จุกอุดตัวถัง - ; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in; สีดำ

BP-16232

ช่วงราคา
10.7881 ฿ - 9.7352 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6668 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    14.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
จุกอุดตัวถัง - ; ช่วงความหนาแผง 1.6 - 3.0 mm | 0.063 - 0.118 in; สีดำ

BP-4

ช่วงราคา
31.365 ฿ - 28.3089 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
86110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    26.5 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
จุกอุดตัวถัง - ; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in; สีดำ

10517

ช่วงราคา
18.4086 ฿ - 16.615 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90648 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    45.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.1 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - +135 °C
จุกอุดตัวถัง - ; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in; สีดำ

16234

ช่วงราคา
6.4782 ฿ - 5.8447 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
75231 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    18.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.1 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - +135 °C
จุกอุดตัวถัง - ; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in; สีดำ

16232

ช่วงราคา
7.7587 ฿ - 7.0003 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
79954 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    14.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.1 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - +135 °C
จุกอุดตัวถัง - ; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in; สีดำ

16233

ช่วงราคา
5.4833 ฿ - 4.9479 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
266278 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.1 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - +135 °C
จุกอุดตัวถัง - ; ; สีดำ

LTP-1

ช่วงราคา
20.6974 ฿ - 18.6763 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
522744 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    22.23 mm
  • ความสูงหัว
    9.5 mm