แผ่นรองป้องกันหน้าแปลนติดตั้งได้ง่าย ดิสก์มีรูเจาะไว้ให้แล้ว 4 รู ซึ่งสามารถใช้รัดสายเคเบิลเพื่อให้กระชับพอดีได้อย่างง่ายดาย เมื่อจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ยึดอื่นๆ เช่น จุกยึด หมุด และแหวนรอง
แผ่นป้องกันเหล่านี้ให้การปกป้องหน้าแปลนได้เต็มพื้นที่ สำหรับหน้าแปลนที่เป็นด้านซีลกับพื้นผิว มีดีไซน์พิเศษที่มีหลายรูที่พอดีกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูหน้าแปลนและวงสลัก
ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมหลากหลายนี้มีหลายขนาดและมาตรฐานแรงดันที่แตกต่างกัน โดยมีตัวเลือกที่เหมาะกับหน้าแปลน DIN ตั้งแต่ DN 10 ถึง DN 600 ระดับการทนแรงดันในกลุ่ม PN 6, 10, 16, 15 และ 40 และหน้าแปลนมาตรฐาน ANSI ขนาด 1/2 นิ้วถึง 32 นิ้ว ระดับการทนแรงดันในกลุ่ม 150, 300, 600, 900, 1500 และ 2500 ปอนด์ (lb)
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่าศูนย์กลางสลักวงกลม | ขนาดรูสลัก | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68.2009 ฿ - 75.5688 ฿ | 120 มีในสต็อก |
4.331 in
110.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
DN 50
|
||
280.378 ฿ - 310.664 ฿ | 23 มีในสต็อก |
15.5 in
393.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
18.5 in
469.9 mm
|
8
|
||
174.7476 ฿ - 193.623 ฿ | 149 มีในสต็อก |
9.843 in
250.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
DN150
|
||
715.225 ฿ - 792.497 ฿ | 30 มีในสต็อก |
27.756 in
705.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
29.724 in
755.0 mm
|
DN 600
|
||
138.8485 ฿ - 153.8546 ฿ | 299 มีในสต็อก |
8.858 in
225.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
DN150
|
||
91.0748 ฿ - 100.9139 ฿ | 229 มีในสต็อก |
6.299 in
160.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
DN80
|
||
68.2009 ฿ - 75.5688 ฿ | 92 มีในสต็อก |
3.937 in
100.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
||
261.2291 ฿ - 289.4481 ฿ | 97 มีในสต็อก |
13.976 in
355.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
15.945 in
405.0 mm
|
DN 250
|
||
142.4801 ฿ - 157.8718 ฿ | 75 มีในสต็อก |
8.661 in
220.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
DN125
|
||
194.0668 ฿ - 215.027 ฿ | 55 มีในสต็อก |
11.614 in
295.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
||
406.8118 ฿ - 450.7632 ฿ | 30 มีในสต็อก |
18.504 in
470.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
DN 350
|
||
84.2972 ฿ - 93.404 ฿ | 500 มีในสต็อก |
5.709 in
145.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
DN65
|
||
401.033 ฿ - 444.356 ฿ | 50 มีในสต็อก |
20.276 in
515.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
22.244 in
565.0 mm
|
DN 400
|
||
62.867 ฿ - 121.896 ฿ | 10 มีในสต็อก |
7 in
177.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
8.5 in
215.9 mm
|
3 1/2
|
||
52.1086 ฿ - 57.7381 ฿ | 10 มีในสต็อก |
5.750 in
146.1 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
8.000 in
203.2 mm
|
1-1/2 in
|
||
157.7463 ฿ - 174.7879 ฿ | 1 มีในสต็อก |
12.500 in
317.5 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
15.500 in
393.7 mm
|
6.000 in
|
||
877.5936 ฿ - 972.4055 ฿ | 20 มีในสต็อก |
30.315 in
770.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
33.268 in
845.0 mm
|
DN 600
|
||
291.1428 ฿ - 322.5988 ฿ | 2 มีในสต็อก |
19.000 in
482.6 mm
|
2.000 in
50.8 mm
|
23.000 in
584.2 mm
|
10.000 in
|
||
84.594 ฿ - 93.7403 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
7.750 in
196.9 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
10.500 in
266.7 mm
|
2-1/2 in
|
||
102.4606 ฿ - 113.5303 ฿ | 20 มีในสต็อก |
9.000 in
228.6 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
12.000 in
304.8 mm
|
3.000 in
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.