Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิ้ล

มีในสต็อก

เคเบิลคลีท (Cable Cleat) ยึดและป้องกันสายเคเบิลในระยะยาวเมื่อยึดติดกับพื้นผิวการติดตั้งด้วยสลักเกลียวและป้องกันสายเคเบิลไม่ให้ได้รับความเสียหาย สั่นสะเทือน และถลอกอันเนื่องมากจากการเคลื่อนไหวมากเกินไป

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
11 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
6.8084 ฿ - 7.5401 ฿ 6513 มีในสต็อก
6.0 mm
15.2 mm
8.1157 ฿ - 8.9901 ฿ 42595 มีในสต็อก
25.8104 ฿ - 28.5989 ฿ 925 มีในสต็อก
46.2133 ฿ - 51.2058 ฿ 524 มีในสต็อก
17.4493 ฿ - 19.3321 ฿ 2169 มีในสต็อก
11.0112 ฿ - 12.2025 ฿ 472 มีในสต็อก
10.7926 ฿ - 11.9615 ฿ 2549 มีในสต็อก
4.6668 ฿ - 5.1665 ฿ 45794 มีในสต็อก
11.1451 ฿ - 12.3497 ฿ 31236 มีในสต็อก
6.2284 ฿ - 6.9066 ฿ 2040 มีในสต็อก
6.7906 ฿ - 7.5223 ฿ 1570 มีในสต็อก
หลักยึดเคเบิล - ขนาดคลีท - 6 ; ขนาดสลัก - M6 ; เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้ - 15.2 mm | 0.598 in

12848

ช่วงราคา
7.5401 ฿ - 6.8084 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6513 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดคลีท
    6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    15.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    LDPE
หลักยึดเคเบิล - ขนาดคลีท - 3 ; ขนาดสลัก - M6 ;

12875

ช่วงราคา
8.9901 ฿ - 8.1157 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42595 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดคลีท
    3
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    LDPE
หลักยึดเคเบิล - ขนาดคลีท - 12 ; ขนาดสลัก - M10 ;

12882

ช่วงราคา
28.5989 ฿ - 25.8104 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
925 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดคลีท
    12
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    LDPE
หลักยึดเคเบิล - ขนาดคลีท - 14 ; ขนาดสลัก - M10 ;

12883

ช่วงราคา
51.2058 ฿ - 46.2133 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
524 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดคลีท
    14
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    LDPE
หลักยึดเคเบิล - ขนาดคลีท - 11 ; ขนาดสลัก - M10 ;

12092

ช่วงราคา
19.3321 ฿ - 17.4493 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2169 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดคลีท
    11
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    LDPE
หลักยึดเคเบิล - ขนาดคลีท - 10 ; ขนาดสลัก - M6 ;

12881

ช่วงราคา
12.2025 ฿ - 11.0112 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
472 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดคลีท
    10
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    LDPE
หลักยึดเคเบิล - ขนาดคลีท - 4 ; ขนาดสลัก - M6 ;

12876

ช่วงราคา
11.9615 ฿ - 10.7926 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2549 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดคลีท
    4
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    LDPE
หลักยึดเคเบิล - ขนาดคลีท - 5 ; ขนาดสลัก - M6 ;

12877

ช่วงราคา
5.1665 ฿ - 4.6668 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45794 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดคลีท
    5
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    LDPE
หลักยึดเคเบิล - ขนาดคลีท - 9 ; ขนาดสลัก - M6 ;

12880

ช่วงราคา
12.3497 ฿ - 11.1451 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31236 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดคลีท
    9
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    LDPE
หลักยึดเคเบิล - ขนาดคลีท - 7 ; ขนาดสลัก - M6 ;

12878

ช่วงราคา
6.9066 ฿ - 6.2284 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดคลีท
    7
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    LDPE
หลักยึดเคเบิล - ขนาดคลีท - 8 ; ขนาดสลัก - M6 ;

12879

ช่วงราคา
7.5223 ฿ - 6.7906 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1570 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดคลีท
    8
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    LDPE