Menu Search

อินเสิร์ทเคเบิลแกลนด์

มีในสต็อก

อินเสิร์ทเคเบิลแกลนด์เหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้พอดีกับเคเบิลแกลนด์ระบบเมตริก มีรูให้เลือกอย่างหลากหลายที่ช่วยให้สอดสายเคเบิลได้พร้อมกันหลายเส้น ให้การป้องกันน้ำที่ดีเยี่ยมสำหรับสายไฟแต่ละเส้น ไม่จำเป็นต้องมีข้อต่อสำหรับสายไฟแต่ละเส้นซึ่งช่วยลดพื้นที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
12 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด จำนวนของตัวนำ เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด สั่งซื้อ
89.224 ฿ - 98.866 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M20
4.0 mm
3
4.0 mm
89.224 ฿ - 98.866 ฿ 1466 มีในสต็อก
M20
6.0 mm
2
6.0 mm
61.346 ฿ - 67.972 ฿ 16 มีในสต็อก
M12
2.0 mm
2
2.0 mm
105.956 ฿ - 117.398 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M25
6.0 mm
4
6.0 mm
64.135 ฿ - 71.058 ฿ 2336 มีในสต็อก
M16
2.1 mm
3
2.1 mm
193.857 ฿ - 214.798 ฿ 18 มีในสต็อก
M32
8.0 mm
3
8.0 mm
105.956 ฿ - 117.398 ฿ 1394 มีในสต็อก
M25
7.0 mm
3
7.0 mm
105.956 ฿ - 117.398 ฿ 71 มีในสต็อก
M25
7.0 mm
2
7.0 mm
64.135 ฿ - 71.058 ฿ 17 มีในสต็อก
M16
4.0 mm
2
4.0 mm
462.536 ฿ - 512.509 ฿ 23 มีในสต็อก
M40
10.0 mm
4
122.683 ฿ - 135.935 ฿ 2742 มีในสต็อก
M32
7.0 mm
4
7.0 mm
61.346 ฿ - 67.972 ฿ 16 มีในสต็อก
M12
2.0 mm
4
2.0 mm
อินเสิร์ทเคเบิลแกลนด์ - สีดำ ; เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ ; 3 M20

550928

ช่วงราคา
98.866 ฿ - 89.224 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • จำนวนของตัวนำ
    3
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    2.5 - 4.0 mm
  • วัสดุ
    EPDM
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเคเบิลแกลนด์ - สีดำ ; เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ ; 2 M20

550927

ช่วงราคา
98.866 ฿ - 89.224 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1466 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จำนวนของตัวนำ
    2
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    4.0 - 6.0 mm
  • วัสดุ
    EPDM
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเคเบิลแกลนด์ - ; ; สีดำ;เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์;2;M12

550915

ช่วงราคา
67.972 ฿ - 61.346 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จำนวนของตัวนำ
    2
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    1.0 - 2.0 mm
  • วัสดุ
    EPDM
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเคเบิลแกลนด์ - สีดำ ; เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ ; 4 M25

550936

ช่วงราคา
117.398 ฿ - 105.956 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • จำนวนของตัวนำ
    4
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    4.0 - 6.0 mm
  • วัสดุ
    EPDM
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเคเบิลแกลนด์ - สีดำ ; เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ ; 3 M16

550922

ช่วงราคา
71.058 ฿ - 64.135 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2336 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จำนวนของตัวนำ
    3
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    1.0 - 2.1 mm
  • วัสดุ
    EPDM
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเคเบิลแกลนด์ - สีดำ ; เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ ; 3 M32

550941

ช่วงราคา
214.798 ฿ - 193.857 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จำนวนของตัวนำ
    3
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    6.0 - 8.0 mm
  • วัสดุ
    EPDM
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเคเบิลแกลนด์ - สีดำ ; เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ ; 3 M25

550935

ช่วงราคา
117.398 ฿ - 105.956 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1394 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จำนวนของตัวนำ
    3
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    5.0 - 7.0 mm
  • วัสดุ
    EPDM
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเคเบิลแกลนด์ - สีดำ ; เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ ; 2 M25

550934

ช่วงราคา
117.398 ฿ - 105.956 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
71 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จำนวนของตัวนำ
    2
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    5.0 - 7.0 mm
  • วัสดุ
    EPDM
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเคเบิลแกลนด์ - สีดำ ; เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ ; 2 M16

550921

ช่วงราคา
71.058 ฿ - 64.135 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จำนวนของตัวนำ
    2
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    2.0 - 4.0 mm
  • วัสดุ
    EPDM
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเคเบิลแกลนด์ - สีดำ ; เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ ; 4 M40

550947

ช่วงราคา
512.509 ฿ - 462.536 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จำนวนของตัวนำ
    4
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    8.0 - 10.0 mm
  • วัสดุ
    EPDM
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเคเบิลแกลนด์ - สีดำ ; เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ ; 4 M32

550942

ช่วงราคา
135.935 ฿ - 122.683 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2742 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จำนวนของตัวนำ
    4
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    5.0 - 7.0 mm
  • วัสดุ
    EPDM
  • สี
    สีดำ
อินเสิร์ทเคเบิลแกลนด์ - สีดำ ; เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ ; 4 M12

550916

ช่วงราคา
67.972 ฿ - 61.346 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จำนวนของตัวนำ
    4
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล
    0.5 - 2.0 mm
  • วัสดุ
    EPDM
  • สี
    สีดำ