Menu Search

Cable Tie Mounts - Screw Mount, Low Profile, Two Way

มีในสต็อก

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิลยึดด้วยสกรูหรือหมุดใช้งานได้ง่ายโดยการยึดด้วยสกรูและให้ความแข็งแรงในการจับยึดมัดสายไฟในระดับสูงสุด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด สี วัสดุ วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
21.108 ฿ - 23.39 ฿ 2344 มีในสต็อก
2.5 mm
9 mm
Natural
PA
สกรู
66.10 ฿ - 73.242 ฿ 17830 มีในสต็อก
2.5 mm
4.8 mm
Natural
PA
สกรู
21.175 ฿ - 23.466 ฿ 8764 มีในสต็อก
2.5 mm
4.8 mm
Natural
PA
สกรู
2.524 ฿ - 2.798 ฿ 181681 มีในสต็อก
2.5 mm
4.8 mm
Natural
PA
สกรู
6.47 ฿ - 7.178 ฿ 8010 มีในสต็อก
2.5 mm
4.8 mm
Natural
PA
สกรู
3.811 ฿ - 4.228 ฿ 19945 มีในสต็อก
2.5 mm
4.8 mm
Natural
PA
สกรู
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 9 mm | 0.354 in ; ธรรมชาติ ; PA

FTH-17-8-01

ช่วงราคา
23.39 ฿ - 21.108 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2344 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    13.5 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    9 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 4.8 mm | 0.190 in ; ธรรมชาติ ; PA

FTH-24-1-01

ช่วงราคา
73.242 ฿ - 66.10 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17830 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    6.4 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.8 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 4.8 mm | 0.190 in ; ธรรมชาติ ; PA

FTH-24-01

ช่วงราคา
23.466 ฿ - 21.175 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8764 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.3 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.8 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ธรรมชาติ ; PA ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้2.5 - 4.8 mm | 0.098 - 0.190 in

FTH-34-01

ช่วงราคา
2.798 ฿ - 2.524 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
181681 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    4.3 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.8 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ธรรมชาติ ; PA ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้2.5 - 4.8 mm | 0.098 - 0.190 in

FTH-35-01

ช่วงราคา
7.178 ฿ - 6.47 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.1 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.8 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ธรรมชาติ ; PA ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.5 - 4.8 mm | 0.098 - 0.190 in

FTH-1-01-M

ช่วงราคา
4.228 ฿ - 3.811 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19945 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    4.3 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.8 mm