Menu Search

ฝาครอบส่วนปลายที่ยืดหยุ่น - มาตรฐาน

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบปลายท่อแบบยืดหยุ่นของเรามีหลายขนาด ซึ่งเหมาะสำหรับเกลียวเมตริก, BSP และ UNF Flexicaps เหล่านี้มีความทนทาน จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

ลวดลายไวนิลที่สวยงามทำให้สามารถใช้ในงานตกแต่งได้ดีเป็นพิเศษ ด้วยความเอนกประสงค์ของผลิตภัณฑ์ที่ทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งประกอบไปด้วย การป้องกันเกลียว การควบคุมฝุ่นและความชื้น การเข้ารหัสสีและการปิดส่วนปลายท่อและแกนระหว่างการทำสีและการชุบ

วัสดุ PVC ที่ยืดหยุ่นได้ (ค่าความแข็ง 90 Shore) สามารถทนต่ออุณหภูมิการทำงานที่สูงและสามารถยืดออกได้เกินกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางที่สร้างขึ้นในขณะนั้นได้ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ PVC สูตรพิเศษจะไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ ออกซิเดชัน น้ำมัน และความชื้น ในขณะที่ฝาปิดมีความยืดหยุ่นสูงและทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม และยังสามารถทากาวติดบนชิ้นงาน PVC อื่นๆ ได้อีกด้วย

เป็นโซลูชันที่ประหยัดสำหรับการใช้งานครั้งเดียว

  • วัสดุ: โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
  • สี: เหลือง
  • การตกแต่ง: มันเงา

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
46 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) สั่งซื้อ
2.3959 ฿ - 2.6547 ฿ 33 มีในสต็อก
เมตริก
1.508 ฿ - 1.6686 ฿ 57019 มีในสต็อก
เมตริก
1.8337 ฿ - 2.03 ฿ 18 มีในสต็อก
2.4896 ฿ - 2.7573 ฿ 18 มีในสต็อก
6.8486 ฿ - 7.5892 ฿ 70649 มีในสต็อก
เมตริก
1.2002 ฿ - 1.3296 ฿ 9521 มีในสต็อก
5.3495 ฿ - 5.9295 ฿ 62040 มีในสต็อก
เมตริก
2.1505 ฿ - 2.3825 ฿ 28464 มีในสต็อก
เมตริก
3.0116 ฿ - 3.3373 ฿ 18036 มีในสต็อก
เมตริก
3.083 ฿ - 3.4176 ฿ 19 มีในสต็อก
เมตริก
3.3997 ฿ - 3.7656 ฿ 60035 มีในสต็อก
เมตริก
2.9625 ฿ - 3.2837 ฿ 18 มีในสต็อก
เมตริก
3.9485 ฿ - 4.3768 ฿ 44920 มีในสต็อก
เมตริก
1.4902 ฿ - 1.6508 ฿ 17 มีในสต็อก
เมตริก
1.856 ฿ - 2.0568 ฿ 940520 มีในสต็อก
เมตริก
2.1282 ฿ - 2.3557 ฿ 48019 มีในสต็อก
2.1683 ฿ - 2.4048 ฿ 38021 มีในสต็อก
1.1912 ฿ - 1.3206 ฿ 85518 มีในสต็อก
2.3111 ฿ - 2.561 ฿ 41469 มีในสต็อก
2.2486 ฿ - 2.4896 ฿ 95018 มีในสต็อก
เมตริก
  • จาก 3
ฝาปิดยืดหยุ่น - ; ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.6 mm | 0.142 in;ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in;สีเหลือง;PVC

FCYJ-0036-013

ช่วงราคา
2.6547 ฿ - 2.3959 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.8 mm | 0.189 in ; ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0048-013

ช่วงราคา
1.6686 ฿ - 1.508 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 7.0 mm | 0.276 in ; ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0070-013

ช่วงราคา
2.03 ฿ - 1.8337 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 6.4 mm | 0.252 in ; ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0064-013

ช่วงราคา
2.7573 ฿ - 2.4896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 11.1 mm | 0.437 in ; ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0111-013

ช่วงราคา
7.5892 ฿ - 6.8486 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70649 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 5.5 mm | 0.217 in ; ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0055-013

ช่วงราคา
1.3296 ฿ - 1.2002 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9521 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 7.7 mm | 0.303 in ; ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0077-013

ช่วงราคา
5.9295 ฿ - 5.3495 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
62040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 7.9 mm | 0.311 in ; ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0079-013

ช่วงราคา
2.3825 ฿ - 2.1505 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28464 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 11.9 mm | 0.469 in ; ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0119-013

ช่วงราคา
3.3373 ฿ - 3.0116 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18036 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 11.1 mm | 0.437 in ; ความสูงภายใน - 19.0 mm | 0.748 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0111-019

ช่วงราคา
3.4176 ฿ - 3.083 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 13.8 mm | 0.543 in ; ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0138-013

ช่วงราคา
3.7656 ฿ - 3.3997 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 13.5 mm | 0.531 in ; ความสูงภายใน - 25.0 mm | 0.984 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0135-025

ช่วงราคา
3.2837 ฿ - 2.9625 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 11.9 mm | 0.469 in ; ความสูงภายใน - 25.0 mm | 0.984 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0119-025

ช่วงราคา
4.3768 ฿ - 3.9485 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44920 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.4 mm | 0.173 in ; ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0044-013

ช่วงราคา
1.6508 ฿ - 1.4902 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.8 mm | 0.189 in ; ความสูงภายใน - 25.0 mm | 0.984 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0048-025

ช่วงราคา
2.0568 ฿ - 1.856 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
940520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.9 mm | 0.154 in ; ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0039-013

ช่วงราคา
2.3557 ฿ - 2.1282 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 8.3 mm | 0.327 in ; ความสูงภายใน - 25.0 mm | 0.984 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0083-025

ช่วงราคา
2.4048 ฿ - 2.1683 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38021 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 5.2 mm | 0.205 in ; ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0052-013

ช่วงราคา
1.3206 ฿ - 1.1912 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
85518 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 10.3 mm | 0.406 in ; ความสูงภายใน - 13.0 mm | 0.512 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0103-013

ช่วงราคา
2.561 ฿ - 2.3111 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41469 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
ฝาปิดยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 7.9 mm | 0.311 in ; ความสูงภายใน - 19.0 mm | 0.748 in; สีเหลือง; PVC

FCYJ-0079-019

ช่วงราคา
2.4896 ฿ - 2.2486 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
95018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนิลคลอไรด์ยืดหยุ่น
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF