Menu Search

พลันเจอร์จัดทำดัชนี - แอ็คชั่นลูกเบี้ยว

มีในสต็อก

พลันเจอร์ลูกเบี้ยวของเรามีให้เลือกทั้งแบบสแตนเลสสตีลหรือเหล็กกล้าขัดมัน พลันเจอร์ลูกเบี้ยวมีให้เลือกหลากหลายขนาด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ติ่งปลาย ความยาวด้ามจับ ความยาวโดยรวม จบ เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย สั่งซื้อ
805.1359 ฿ - 892.1192 ฿ 132 มีในสต็อก
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
1,709.3639 ฿ - 1,894.034 ฿ 1032 มีในสต็อก
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
780.2892 ฿ - 864.5867 ฿ 2 มีในสต็อก
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
1,855.1957 ฿ - 2,055.6197 ฿ 7230 มีในสต็อก
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
1,703.2336 ฿ - 1,887.239 ฿ 2 มีในสต็อก
12.0 mm
51.0 mm
69.0 mm
788.4763 ฿ - 873.6571 ฿ 2752 มีในสต็อก
12.0 mm
37.0 mm
69.0 mm
แคมลูกสูบ - ; ติ่งปลาย - 12.0 mm | 0.472 in ; ความยาวโดยรวม : 69.0 mm | 2.717 in ; ความยาวด้ามจับ : 37.0 mm | 1.457 in

491239

ช่วงราคา
892.1192 ฿ - 805.1359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
132 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    37.0 mm
  • ติ่งปลาย
    12.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    69.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    36.0 mm
  • สี
    สีดำ
แคมลูกสูบ - ; ติ่งปลาย - 12.0 mm | 0.472 in ; ความยาวโดยรวม : 69.0 mm | 2.717 in ; ความยาวด้ามจับ : 51.0 mm | 2.008 in

491243

ช่วงราคา
1,894.034 ฿ - 1,709.3639 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1032 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    51.0 mm
  • ติ่งปลาย
    12.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    69.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    36.0 mm
  • สี
    สีเทา
แคมลูกสูบ - ; ติ่งปลาย - 12.0 mm | 0.472 in ; ความยาวโดยรวม : 69.0 mm | 2.717 in ; ความยาวด้ามจับ : 37.0 mm | 1.457 in

491238

ช่วงราคา
864.5867 ฿ - 780.2892 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    37.0 mm
  • ติ่งปลาย
    12.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    69.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    36.0 mm
  • สี
    สีดำ
แคมลูกสูบ - ; ติ่งปลาย - 12.0 mm | 0.472 in ; ความยาวโดยรวม : 69.0 mm | 2.717 in ; ความยาวด้ามจับ : 51.0 mm | 2.008 in

491241

ช่วงราคา
2,055.6197 ฿ - 1,855.1957 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7230 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    51.0 mm
  • ติ่งปลาย
    12.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    69.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    36.0 mm
  • สี
    สีเทา
แคมลูกสูบ - ; ติ่งปลาย - 12.0 mm | 0.472 in ; ความยาวโดยรวม : 69.0 mm | 2.717 in ; ความยาวด้ามจับ : 51.0 mm | 2.008 in

491242

ช่วงราคา
1,887.239 ฿ - 1,703.2336 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    51.0 mm
  • ติ่งปลาย
    12.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    69.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    36.0 mm
  • สี
    สีเทา
แคมลูกสูบ - ; ติ่งปลาย - 12.0 mm | 0.472 in ; ความยาวโดยรวม : 69.0 mm | 2.717 in ; ความยาวด้ามจับ : 37.0 mm | 1.457 in

491240

ช่วงราคา
873.6571 ฿ - 788.4763 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2752 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    37.0 mm
  • ติ่งปลาย
    12.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    69.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    36.0 mm
  • สี
    สีดำ