Menu Search

สเปเซอร์ไฟ LED - กลม, สเปเฉอร์ระบบอิมพีเรียล, โมล, T-1 3/5

มีในสต็อก

สเปเซอร์ไฟ LED เหล่านี้เหมาะสำหรับไฟ LED T-1 มาตรฐาน ทำให้ไฟ LED มีพื้นที่จากพื้นผิวของบอร์ด นอกจากนี้ยังช่วยลดการเปลี่ยนแปลงและความแตกต่างของความสูง เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่ตรงกันและความสะดวกสบายในการผลิต มีตัวแบ่งเรียวภายในที่เป็นตัวนำในสายไฟตะกั่วและป้องกันไม่ให้ตะกั่วเกิดการลัดวงจร สีธรรมชาติและทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2
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
24 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรง สี วัสดุ ประเภท LED ที่เข้ากันได้ ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
2.357 ฿ - 2.617 ฿ 2010 มีในสต็อก
กลม
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.1 mm
1.93 ฿ - 2.139 ฿ 899 มีในสต็อก
กลม
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.4 mm
5.726 ฿ - 6.348 ฿ 254 มีในสต็อก
กลม
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
7.1 mm
6.895 ฿ - 7.642 ฿ 2016 มีในสต็อก
กลม
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
11.4 mm
2.056 ฿ - 2.278 ฿ 10 มีในสต็อก
กลม
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
19.1 mm
5.285 ฿ - 5.856 ฿ 94018 มีในสต็อก
กลม
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
3.6 mm
1.438 ฿ - 1.592 ฿ 18025 มีในสต็อก
กลม
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
4.6 mm
1.939 ฿ - 2.148 ฿ 2000 มีในสต็อก
กลม
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
9.1 mm
2.357 ฿ - 2.617 ฿ 5867 มีในสต็อก
กลม
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.2 mm
2.65 ฿ - 2.937 ฿ 884120 มีในสต็อก
กลม
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
3 mm
1.842 ฿ - 2.042 ฿ 948 มีในสต็อก
กลม
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
7.6 mm
2.339 ฿ - 2.589 ฿ 2000 มีในสต็อก
กลม
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.6 mm
2.213 ฿ - 2.45 ฿ 3002 มีในสต็อก
กลม
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
14 mm
2.018 ฿ - 2.232 ฿ 17502 มีในสต็อก
กลม
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
5.6 mm
2.032 ฿ - 2.25 ฿ 199 มีในสต็อก
กลม
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
12.7 mm
7.354 ฿ - 8.148 ฿ 22930 มีในสต็อก
กลม
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
22.9 mm
8.25 ฿ - 9.132 ฿ 21370 มีในสต็อก
กลม
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
15.2 mm
2.283 ฿ - 2.533 ฿ 7644 มีในสต็อก
กลม
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
4.1 mm
1.981 ฿ - 2.195 ฿ 1050 มีในสต็อก
กลม
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
9.7 mm
4.649 ฿ - 5.155 ฿ 2515 มีในสต็อก
กลม
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
5.1 mm
  • จาก 2
สเปเซอร์ LED - 8.1 mm | 0.320 in

LEDS2M-320-01

ช่วงราคา
2.617 ฿ - 2.357 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1 3/4,5.0 มม
  • ความสูงภายใน
    5.1 mm
สเปเซอร์ LED - 6.4 mm | 0.250 in

LEDS2M-250-01

ช่วงราคา
2.139 ฿ - 1.93 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
899 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1 3/4,5.0 มม
  • ความสูงภายใน
    5.1 mm
สเปเซอร์ LED - 7.1 mm | 0.280 in

LEDS2M-280-01

ช่วงราคา
6.348 ฿ - 5.726 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
254 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1 3/4,5.0 มม
  • ความสูงภายใน
    5.1 mm
สเปเซอร์ LED - 11.4 mm | 0.450 in

LEDS2M-450-01

ช่วงราคา
7.642 ฿ - 6.895 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2016 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1 3/4,5.0 มม
  • ความสูงภายใน
    8.4 mm
สเปเซอร์ LED - 19.1 mm | 0.750 in

LEDS2M-750-01

ช่วงราคา
2.278 ฿ - 2.056 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1 3/4,5.0 มม
  • ความสูงภายใน
    17.8 mm
สเปเซอร์ LED - 3.6 mm | 0.140 in

LEDS2M-140-01

ช่วงราคา
5.856 ฿ - 5.285 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
94018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1 3/4,5.0 มม
  • ความสูงภายใน
    2 mm
สเปเซอร์ LED - 4.6 mm | 0.180 in

LEDS2M-180-01

ช่วงราคา
1.592 ฿ - 1.438 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18025 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1 3/4,5.0 มม
  • ความสูงภายใน
    2 mm
สเปเซอร์ LED - 9.1 mm | 0.360 in

LEDS2M-360-01

ช่วงราคา
2.148 ฿ - 1.939 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1 3/4,5.0 มม
  • ความสูงภายใน
    5.1 mm
สเปเซอร์ LED - 10.2 mm | 0.400 in

LEDS2M-400-01

ช่วงราคา
2.617 ฿ - 2.357 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5867 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1 3/4,5.0 มม
  • ความสูงภายใน
    8.4 mm
สเปเซอร์ LED - 3 mm | 0.120 in

LEDS2M-120-01

ช่วงราคา
2.937 ฿ - 2.65 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
884120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1 3/4,5.0 มม
  • ความสูงภายใน
    2 mm
สเปเซอร์ LED - 7.6 mm | 0.300 in

LEDS2M-300-01

ช่วงราคา
2.042 ฿ - 1.842 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
948 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1 3/4,5.0 มม
  • ความสูงภายใน
    5.1 mm
สเปเซอร์ LED - 8.6 mm | 0.340 in

LEDS2M-340-01

ช่วงราคา
2.589 ฿ - 2.339 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1 3/4,5.0 มม
  • ความสูงภายใน
    5.1 mm
สเปเซอร์ LED - 14 mm | 0.550 in

LEDS2M-550-01

ช่วงราคา
2.45 ฿ - 2.213 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3002 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1 3/4,5.0 มม
  • ความสูงภายใน
    11.4 mm
สเปเซอร์ LED - 5.6 mm | 0.220 in

LEDS2M-220-01

ช่วงราคา
2.232 ฿ - 2.018 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17502 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1 3/4,5.0 มม
  • ความสูงภายใน
    2 mm
สเปเซอร์ LED - 12.7 mm | 0.500 in

LEDS2M-500-01

ช่วงราคา
2.25 ฿ - 2.032 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
199 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1 3/4,5.0 มม
  • ความสูงภายใน
    11.4 mm
สเปเซอร์ LED - 22.9 mm | 0.900 in

LEDS2M-900-01

ช่วงราคา
8.148 ฿ - 7.354 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22930 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1 3/4,5.0 มม
  • ความสูงภายใน
    17.8 mm
สเปเซอร์ LED - 15.2 mm | 0.600 in

LEDS2M-600-01

ช่วงราคา
9.132 ฿ - 8.25 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21370 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1 3/4,5.0 มม
  • ความสูงภายใน
    11.4 mm
สเปเซอร์ LED - 4.1 mm | 0.160 in

LEDS2M-160-01

ช่วงราคา
2.533 ฿ - 2.283 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7644 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1 3/4,5.0 มม
  • ความสูงภายใน
    2 mm
สเปเซอร์ LED - 9.7 mm | 0.380 in

LEDS2M-380-01

ช่วงราคา
2.195 ฿ - 1.981 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1 3/4,5.0 มม
  • ความสูงภายใน
    8.4 mm
สเปเซอร์ LED - 5.1 mm | 0.200 in

LEDS2M-200-01

ช่วงราคา
5.155 ฿ - 4.649 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2515 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • รูปทรง
    กลม
  • ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    T-1 3/4,5.0 มม
  • ความสูงภายใน
    2 mm