Menu Search

ล้อและลูกบิดมือจับหลายแฉก - ตัวเมีย

มีในสต็อก

ล้อและลูกบิดมือจับตัวเมียหลายแฉกมีขอบแบบเปลือกหอยเพื่อให้จับได้ถนัดมือสูงสุด ลูกบิดหลายแฉกที่ทนทานเหล่านี้ทนต่อแรงกระแทกและสารเคมีและให้ลักษณะที่เป็นระเบียบสำหรับงานการตกแต่งที่ต้องมีการปรับแต่ง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
115 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก จำนวนกลีบ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม วัสดุ ประเภทตัวยึด ความยาวเกลียว สั่งซื้อ
409.085 ฿ - 453.278 ฿ 470 มีในสต็อก
7
M16
ฟีนอล
Female
143.1834 ฿ - 158.6519 ฿ 494 มีในสต็อก
7
M10
50.0 mm
ฟีนอล
Female
21.0 mm
250.8359 ฿ - 277.9345 ฿ 10 มีในสต็อก
4
M8
Duroplast
Female
63.9724 ฿ - 70.8836 ฿ 995 มีในสต็อก
7
M6
ฟีนอล
Female
80.9953 ฿ - 89.7455 ฿ 759 มีในสต็อก
4
M6
ฟีนอล
Female
94.328 ฿ - 104.5186 ฿ 685 มีในสต็อก
7
M8
ฟีนอล
Female
193.3093 ฿ - 214.1931 ฿ 1539 มีในสต็อก
4
M12
63.0 mm
ฟีนอล
Female
23.0 mm
198.4821 ฿ - 308.7503 ฿ 432 มีในสต็อก
4
M12
80.0 mm
Duroplast
Female
88.4204 ฿ - 97.9727 ฿ 152 มีในสต็อก
4
M8
40.0 mm
ฟีนอล
Female
15.0 mm
119.924 ฿ - 132.872 ฿ 173 มีในสต็อก
7
M6
40.0 mm
ฟีนอล
Female
27.0 mm
234.822 ฿ - 260.189 ฿ 110 มีในสต็อก
7
M12
60.0 mm
ฟีนอล
Female
39.0 mm
190.8896 ฿ - 211.512 ฿ 87 มีในสต็อก
7
M12
ฟีนอล
Female
116.158 ฿ - 128.707 ฿ 10 มีในสต็อก
7
M8
30.0 mm
ฟีนอล
Female
23.0 mm
25.13 ฿ - 27.842 ฿ 337 มีในสต็อก
6
M8
50.0 mm
PP
Female
8.0 mm
224.792 ฿ - 249.083 ฿ 100 มีในสต็อก
7
M10
60.0 mm
ฟีนอล
Female
39.0 mm
31.039 ฿ - 34.393 ฿ 9 มีในสต็อก
5
M8
45.0 mm
PA
ตัวผู้
37.5 mm
29.1417 ฿ - 32.2899 ฿ 14709 มีในสต็อก
6
M6
PA
Female
184.687 ฿ - 204.63 ฿ 264 มีในสต็อก
7
M12
ฟีนอล
Female
29.385 ฿ - 32.559 ฿ 17 มีในสต็อก
5
M8
45.0 mm
PA
ตัวผู้
22.0 mm
71.1344 ฿ - 78.8193 ฿ 1561 มีในสต็อก
3
M8
PA
Female
  • จาก 6
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M16, เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 80.0 mm | 3.15 in, , วัสดุ - ฟีนอล

1255003

ช่วงราคา
453.278 ฿ - 409.085 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
470 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    อินเสิร์ท
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M10, เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in, , วัสดุ - ฟีนอล

1255001

ช่วงราคา
158.6519 ฿ - 143.1834 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
494 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    50.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    อินเสิร์ท
  • ความยาวเกลียว
    21.0 mm
ลูกบิด 4 แฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 50.0 mm | 1.969 in; ขนาดเกลียว M8

460558

ช่วงราคา
277.9345 ฿ - 250.8359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M6, เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 32.0 mm | 1.26 in, , วัสดุ - ฟีนอล

1254999

ช่วงราคา
70.8836 ฿ - 63.9724 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
995 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    อินเสิร์ท
ลูกบิด 4 แฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 32.0 mm | 1.26 in; ขนาดเกลียว M6

1254995

ช่วงราคา
89.7455 ฿ - 80.9953 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
759 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • รูปแบบการยึด
    อินเสิร์ท
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M8, เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in, , วัสดุ - ฟีนอล

1255000

ช่วงราคา
104.5186 ฿ - 94.328 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
685 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    อินเสิร์ท
ลูกบิด 4 แฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 63.0 mm | 2.48 in; ขนาดเกลียว M12

1254998

ช่วงราคา
214.1931 ฿ - 193.3093 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1539 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    63.0 mm
  • รูปแบบการยึด
    อินเสิร์ท
  • ความยาวเกลียว
    23.0 mm
ลูกบิด 4 แฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 80.0 mm | 3.15 in; ขนาดเกลียว M12

460560

ช่วงราคา
308.7503 ฿ - 198.4821 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
432 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    80.0 mm
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
ลูกบิด 4 แฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M8

1254996

ช่วงราคา
97.9727 ฿ - 88.4204 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
152 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    40.0 mm
  • รูปแบบการยึด
    อินเสิร์ท
  • ความยาวเกลียว
    15.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M6, เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in, , วัสดุ - ฟีนอล

462089

ช่วงราคา
132.872 ฿ - 119.924 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
173 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    40.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    อินเสิร์ท
  • ความยาวเกลียว
    27.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M12, เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in, , วัสดุ - ฟีนอล

462095

ช่วงราคา
260.189 ฿ - 234.822 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    60.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    อินเสิร์ท
  • ความยาวเกลียว
    39.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M12, เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in, , วัสดุ - ฟีนอล

462079

ช่วงราคา
211.512 ฿ - 190.8896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
87 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    อินเสิร์ท
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M8, เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in, , วัสดุ - ฟีนอล

462088

ช่วงราคา
128.707 ฿ - 116.158 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    30.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    อินเสิร์ท
  • ความยาวเกลียว
    23.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M8, เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in, , วัสดุ - PP

10829

ช่วงราคา
27.842 ฿ - 25.13 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
337 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    50.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • ความยาวเกลียว
    8.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M10, เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in, , วัสดุ - ฟีนอล

462094

ช่วงราคา
249.083 ฿ - 224.792 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    60.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    อินเสิร์ท
  • ความยาวเกลียว
    39.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M8, เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 45.0 mm | 1.772 in, , วัสดุ - PA

462105

ช่วงราคา
34.393 ฿ - 31.039 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    45.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    สตัด
  • ความยาวเกลียว
    37.5 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M6, เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in, ความสูงโดยรวม - 20.0 mm | 0.787 in, วัสดุ - PA

497495

ช่วงราคา
32.2899 ฿ - 29.1417 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14709 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    อินเสิร์ท
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M12, เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in, , วัสดุ - ฟีนอล

462093

ช่วงราคา
204.63 ฿ - 184.687 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
264 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    อินเสิร์ท
ปุ่มจับแบบแฉก - ขนาดเกลียว - M8, เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม - 45.0 mm | 1.772 in, , วัสดุ - PA

462104

ช่วงราคา
32.559 ฿ - 29.385 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    45.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    สตัด
  • ความยาวเกลียว
    22.0 mm
ปุ่มจับแบบแฉก - เส้นผ่านศูนย์กลางลูกบิด 40.0 mm | 1.575 in; ขนาดเกลียว M8

497472

ช่วงราคา
78.8193 ฿ - 71.1344 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1561 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • รูปแบบการยึด
    อินเสิร์ท