Menu Search

ท่อปิดซ่อนแบบตรง

มีในสต็อก

ท่ออุณหภูมิสูงเป็นโซลูชันการปิดคลุมที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้พอดีกับชิ้นส่วนที่กว่า ซึ่งฝาครอบมาตรฐานมีขนาดที่สั้นเกินไป ท่อนี้สามารถใช้กับฝาครอบได้ถ้าต้องการ ฝาครอบเหล่านี้ใช้กับสตัดและหมุดแบบยาว

โดยบรรจุอยู่ในม้วน และสามารถตัดท่อได้ตามความยาวที่ต้องการ การตัดให้ยาวจะทำให้มีแถบดึงที่ง่าย เพื่อการถอดที่รวดเร็ว สามารถปิดคลุมผ่านรูได้โดยใช้เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อและดึงผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางนั้น

ท่อมีความยืดหยุ่นและใช้งานได้กับความผิดปกติ โดยจะไม่ละลายหรือแข็งตัว และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประหยัด

การใช้งานที่นิยมใช้กัน ได้แก่ การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบไฟฟ้า การชุบ การชุบอะโดไนซ์

  • วัสดุ: ยางซิลิโคน (ความแข็ง 55 Shore A)
  • สี: ธรรมชาติ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
34 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวของม้วน ปริมาณม้วน สั่งซื้อ
46.60 ฿ - 51.63 ฿ 47 มีในสต็อก
1.0 m
10
153.15 ฿ - 169.696 ฿ 60 มีในสต็อก
1.0 m
10
281.128 ฿ - 311.497 ฿ 400 มีในสต็อก
1.0 m
10
438.314 ฿ - 485.662 ฿ 43 มีในสต็อก
1.0 m
5
121.152 ฿ - 134.242 ฿ 751 มีในสต็อก
1.0 m
10
174.587 ฿ - 193.44 ฿ 2272 มีในสต็อก
1.0 m
10
666.94 ฿ - 738.995 ฿ 105 มีในสต็อก
1.0 m
5
208.752 ฿ - 231.303 ฿ 1765 มีในสต็อก
1.0 m
10
52.502 ฿ - 58.177 ฿ 111 มีในสต็อก
1.0 m
10
89.154 ฿ - 98.792 ฿ 293 มีในสต็อก
1.0 m
10
78.598 ฿ - 87.08 ฿ 10 มีในสต็อก
1.0 m
10
99.72 ฿ - 110.494 ฿ 72 มีในสต็อก
1.0 m
10
73.002 ฿ - 80.89 ฿ 722 มีในสต็อก
1.0 m
10
423.48 ฿ - 469.226 ฿ 40 มีในสต็อก
1.0 m
5
68.037 ฿ - 75.387 ฿ 6 มีในสต็อก
1.0 m
10
39.144 ฿ - 43.371 ฿ 278 มีในสต็อก
1.0 m
10
105.306 ฿ - 116.684 ฿ 26970 มีในสต็อก
1.0 m
10
323.997 ฿ - 359.002 ฿ 502 มีในสต็อก
1.0 m
10
57.161 ฿ - 63.337 ฿ 23 มีในสต็อก
1.0 m
10
142.278 ฿ - 157.646 ฿ 1493 มีในสต็อก
1.0 m
10
  • จาก 2
ปิดคลุมท่อตรง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 1.6 mm | 0.063 in ความหนาผนัง - 1.6 mm | 0.063 in ยางซิลิโคน ; ธรรมชาติ

461432

ช่วงราคา
51.63 ฿ - 46.60 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1.6 mm
  • ความยาวของม้วน
    1.0 m
  • ปริมาณม้วน
    10
ปิดคลุมท่อตรง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 9.5 mm | 0.374 in ความหนาผนัง - 1.6 mm | 0.063 in ยางซิลิโคน ; ธรรมชาติ

461448

ช่วงราคา
169.696 ฿ - 153.15 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    9.5 mm
  • ความยาวของม้วน
    1.0 m
  • ปริมาณม้วน
    10
ปิดคลุมท่อตรง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 19.1 mm | 0.752 in ความหนาผนัง - 1.6 mm | 0.063 in ยางซิลิโคน ; ธรรมชาติ

461453

ช่วงราคา
311.497 ฿ - 281.128 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    19.1 mm
  • ความยาวของม้วน
    1.0 m
  • ปริมาณม้วน
    10
ปิดคลุมท่อตรง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 28.6 mm | 1.126 in ความหนาผนัง - 1.6 mm | 0.063 in ยางซิลิโคน ; ธรรมชาติ

461457

ช่วงราคา
485.662 ฿ - 438.314 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    28.6 mm
  • ความยาวของม้วน
    1.0 m
  • ปริมาณม้วน
    5
ปิดคลุมท่อตรง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 7.1 mm | 0.28 in ความหนาผนัง - 1.6 mm | 0.063 in ยางซิลิโคน ; ธรรมชาติ

461445

ช่วงราคา
134.242 ฿ - 121.152 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
751 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    7.1 mm
  • ความยาวของม้วน
    1.0 m
  • ปริมาณม้วน
    10
ปิดคลุมท่อตรง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 11.1 mm | 0.437 in ความหนาผนัง - 1.6 mm | 0.063 in ยางซิลิโคน ; ธรรมชาติ

461450

ช่วงราคา
193.44 ฿ - 174.587 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2272 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    11.1 mm
  • ความยาวของม้วน
    1.0 m
  • ปริมาณม้วน
    10
ท่อปิดซ่อนแบบตรง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 44.5 mm | 1.752 in ความหนาผนัง - 1.6 mm | 0.063 in ยางซิลิโคน ; ธรรมชาติ

461462

ช่วงราคา
738.995 ฿ - 666.94 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
105 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    44.5 mm
  • ความยาวของม้วน
    1.0 m
  • ปริมาณม้วน
    5
ปิดคลุมท่อตรง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 15.9 mm | 0.626 in ความหนาผนัง - 1.6 mm | 0.063 in ยางซิลิโคน ; ธรรมชาติ

461452

ช่วงราคา
231.303 ฿ - 208.752 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1765 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    15.9 mm
  • ความยาวของม้วน
    1.0 m
  • ปริมาณม้วน
    10
ปิดคลุมท่อตรง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 2.0 mm | 0.079 in ความหนาผนัง - 1.6 mm | 0.063 in ยางซิลิโคน ; ธรรมชาติ

461433

ช่วงราคา
58.177 ฿ - 52.502 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
111 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.0 mm
  • ความยาวของม้วน
    1.0 m
  • ปริมาณม้วน
    10
ปิดคลุมท่อตรง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.7 mm | 0.185 in ความหนาผนัง - 1.6 mm | 0.063 in ยางซิลิโคน ; ธรรมชาติ

461440

ช่วงราคา
98.792 ฿ - 89.154 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
293 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.7 mm
  • ความยาวของม้วน
    1.0 m
  • ปริมาณม้วน
    10
ปิดคลุมท่อตรง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.0 mm | 0.157 in ความหนาผนัง - 1.6 mm | 0.063 in ยางซิลิโคน ; ธรรมชาติ

461438

ช่วงราคา
87.08 ฿ - 78.598 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.0 mm
  • ความยาวของม้วน
    1.0 m
  • ปริมาณม้วน
    10
ท่อปิดซ่อนแบบตรง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 5.5 mm | 0.217 in ความหนาผนัง - 1.6 mm | 0.063 in ยางซิลิโคน ; ธรรมชาติ

461442

ช่วงราคา
110.494 ฿ - 99.72 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
72 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.5 mm
  • ความยาวของม้วน
    1.0 m
  • ปริมาณม้วน
    10
ปิดคลุมท่อตรง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.6 mm | 0.142 in ความหนาผนัง - 1.6 mm | 0.063 in ยางซิลิโคน ; ธรรมชาติ

461437

ช่วงราคา
80.89 ฿ - 73.002 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
722 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.6 mm
  • ความยาวของม้วน
    1.0 m
  • ปริมาณม้วน
    10
ปิดคลุมท่อตรง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 31.8 mm | 1.252 in ความหนาผนัง - 1.6 mm | 0.063 in ยางซิลิโคน ; ธรรมชาติ

461458

ช่วงราคา
469.226 ฿ - 423.48 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    31.8 mm
  • ความยาวของม้วน
    1.0 m
  • ปริมาณม้วน
    5
ปิดคลุมท่อตรง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.2 mm | 0.126 in ความหนาผนัง - 1.6 mm | 0.063 in ยางซิลิโคน ; ธรรมชาติ

461436

ช่วงราคา
75.387 ฿ - 68.037 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • ความยาวของม้วน
    1.0 m
  • ปริมาณม้วน
    10
ปิดคลุมท่อตรง - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 1.0 mm | 0.039 in;ความหนาผนัง - 1.6 mm | 0.063 in;ยางซิลิโคนธรรมชาติ

461431

ช่วงราคา
43.371 ฿ - 39.144 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
278 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1.0 mm
  • ความยาวของม้วน
    1.0 m
  • ปริมาณม้วน
    10
ปิดคลุมท่อตรง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 5.9 mm | 0.232 in ความหนาผนัง - 1.6 mm | 0.063 in ยางซิลิโคน ; ธรรมชาติ

461443

ช่วงราคา
116.684 ฿ - 105.306 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26970 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.9 mm
  • ความยาวของม้วน
    1.0 m
  • ปริมาณม้วน
    10
ปิดคลุมท่อตรง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 22.2 mm | 0.874 in ความหนาผนัง - 1.6 mm | 0.063 in ยางซิลิโคน ; ธรรมชาติ

461454

ช่วงราคา
359.002 ฿ - 323.997 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
502 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    22.2 mm
  • ความยาวของม้วน
    1.0 m
  • ปริมาณม้วน
    10
ปิดคลุมท่อตรง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 2.4 mm | 0.094 in ความหนาผนัง - 1.6 mm | 0.063 in ยางซิลิโคน ; ธรรมชาติ

461434

ช่วงราคา
63.337 ฿ - 57.161 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.4 mm
  • ความยาวของม้วน
    1.0 m
  • ปริมาณม้วน
    10
ปิดคลุมท่อตรง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 8.7 mm | 0.343 in ความหนาผนัง - 1.6 mm | 0.063 in ยางซิลิโคน ; ธรรมชาติ

461447

ช่วงราคา
157.646 ฿ - 142.278 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1493 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.7 mm
  • ความยาวของม้วน
    1.0 m
  • ปริมาณม้วน
    10