สเปเซอร์แบบกดเข้าระบบเมตริกเหล่านี้ ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับแผงวงจรที่มีน้ำหนักมาก ไม่จำเป็นต้องมีรูทะลุในบอร์ดเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด มีฐานหน้าแปลนเพื่อให้มีความมั่นคงตลอดเวลา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | สี | วัสดุ | ประเภทรูยึด B | ประเภทรูยึด A | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5393 ฿ - 1.7043 ฿ | 1050 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1.1377 ฿ - 1.2626 ฿ | 5663 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0.7763 ฿ - 0.8611 ฿ | 10090 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1.3429 ฿ - 1.4902 ฿ | 114073 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1.1868 ฿ - 1.3162 ฿ | 4025 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1.3072 ฿ - 1.4411 ฿ | 28030 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1.2359 ฿ - 1.3652 ฿ | 9180 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1.3385 ฿ - 1.4768 ฿ | 100 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1.4411 ฿ - 1.6017 ฿ | 16566 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0.9459 ฿ - 1.0485 ฿ | 33100 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1.2805 ฿ - 1.4188 ฿ | 2080 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1.0886 ฿ - 1.2091 ฿ | 32695 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1.1199 ฿ - 1.2359 ฿ | 2930 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1.1199 ฿ - 1.2359 ฿ | 1070 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2.204 ฿ - 2.4405 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-2
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
Flat Top
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1.5348 ฿ - 1.6999 ฿ | 430 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
Flat Top
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2.0568 ฿ - 2.2754 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-2
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
Flat Top
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2.4896 ฿ - 2.7573 ฿ | 36 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
Flat Top
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2.1103 ฿ - 2.3379 ฿ | 115 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
Flat Top
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2.0166 ฿ - 2.2353 ฿ | 30 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
Flat Top
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ