Menu Search

เสารองรับ PCB - ล็อค/หัวลูกศร/เกลียวตัวผู้

มีในสต็อก

สเปเซอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้น็อตหกเหลี่ยม ปลายด้านบนมีล็อคทรงหัวลูกศรแบบกดยึดที่ยึด PCB ให้เข้าที่

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
7 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด B ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
2.4048 ฿ - 2.6636 ฿ 2030 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวล็อคประกบยึด
23.4 mm
2.4048 ฿ - 2.6636 ฿ 42060 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวล็อคประกบยึด
20.2 mm
2.735 ฿ - 3.025 ฿ 60 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวล็อคประกบยึด
17.1 mm
2.6368 ฿ - 2.9223 ฿ 29926 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวล็อคประกบยึด
10.7 mm
2.9848 ฿ - 3.306 ฿ 1040 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวล็อคประกบยึด
10.7 mm
3.0562 ฿ - 3.3864 ฿ 23060 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวล็อคประกบยึด
13.9 mm
2.8554 ฿ - 3.1588 ฿ 21060 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ตัวล็อคประกบยึด
23.4 mm
รองรับสกรู - ตัวล็อคประกบยึด ; 23.4 mm | 0.921 in

LCCBS-TM-14-01

ช่วงราคา
2.6636 ฿ - 2.4048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #6-32
รองรับสกรู - ตัวล็อคประกบยึด ; 20.2 mm | 0.795 in

LCCBSM-M4-12-01

ช่วงราคา
2.6636 ฿ - 2.4048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
รองรับสกรู - ตัวล็อคประกบยึด ; 17.1 mm | 0.673 in

LCCBSM-M4-10-01

ช่วงราคา
3.025 ฿ - 2.735 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
รองรับสกรู - ตัวล็อคประกบยึด ; 10.7 mm | 0.421 in

LCCBSM-M4-6-01

ช่วงราคา
2.9223 ฿ - 2.6368 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29926 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
รองรับสกรู - ตัวล็อคประกบยึด ; 10.7 mm | 0.421 in

LCCBS-TM-6-01

ช่วงราคา
3.306 ฿ - 2.9848 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    #6-32
รองรับสกรู - ตัวล็อคประกบยึด ; 13.9 mm | 0.547 in

LCCBSM-M4-8-01

ช่วงราคา
3.3864 ฿ - 3.0562 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
รองรับสกรู - ตัวล็อคประกบยึด ; 23.4 mm | 0.921 in

LCCBSM-M4-14-01

ช่วงราคา
3.1588 ฿ - 2.8554 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4