Menu Search

ขาตั้งกันกระแทกและยางแบบกดยึด - กันกระแทก

มีในสต็อก

กันกระแทกแบบกดเข้าสามารถใช้เป็นฐานรอง กันกระแทก ฝาปิด รางเลื่อน และตัวกำหนดระยะในการใช้งานต่างๆ ก้านแบบกดยึดช่วยยึดกันกระแทกเข้าที่อย่างมั่นคงเพื่อป้องกันพื้นผิวจากการกระแทก

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี รูปทรงฐาน ความสูงโดยรวม ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
2.844 ฿ - 3.146 ฿ 214453 มีในสต็อก
สีดำ
6.0 - 6.4 mm
2.923 ฿ - 3.243 ฿ 1996057 มีในสต็อก
สีดำ
20.0 mm
4.7 - 5.0 mm
3.146 ฿ - 3.485 ฿ 2581308 มีในสต็อก
สีดำ
25.0 mm
5.0 - 5.4 mm
2.603 ฿ - 2.886 ฿ 558121 มีในสต็อก
สีดำ
25.0 mm
5.0 - 5.4 mm
1.684 ฿ - 1.87 ฿ 1100 มีในสต็อก
สีดำ
9.5 mm
5.0 - 5.4 mm
2.241 ฿ - 2.487 ฿ 553342 มีในสต็อก
สีเทา
6.0 - 6.4 mm
2.858 ฿ - 3.169 ฿ 793 มีในสต็อก
สีดำ
6.0 - 6.4 mm
24.23 ฿ - 26.847 ฿ 294000 มีในสต็อก
สีดำ
20.0 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 4.2 mm | 0.165 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; สีดำ ;

BPM-2

ช่วงราคา
3.146 ฿ - 2.844 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
214453 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ความสูงฐาน
    4.2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.0 - 6.4 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 2.0 mm | 0.079 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; สีดำ ;

BAB-3

ช่วงราคา
3.243 ฿ - 2.923 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1996057 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ความสูงฐาน
    2.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.7 - 5.0 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 2.3 mm | 0.091 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; สีดำ ;

BAB-2

ช่วงราคา
3.485 ฿ - 3.146 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2581308 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ความสูงฐาน
    2.3 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 5.4 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 2.3 mm | 0.091 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; สีดำ ;

BAB-1

ช่วงราคา
2.886 ฿ - 2.603 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
558121 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ความสูงฐาน
    2.3 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 5.4 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ; ; ; ความสูงฐาน - 2.3 mm | 0.091 in;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.0 mm | 0.472 in สีดำ

BIB-1

ช่วงราคา
1.87 ฿ - 1.684 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ความสูงฐาน
    2.3 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 5.4 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ; ; ; ความสูงฐาน - 3.0 mm | 0.118 in;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in สีเทา

BPM-1-60

ช่วงราคา
2.487 ฿ - 2.241 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
553342 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ความสูงฐาน
    3.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.0 - 6.4 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 5.0 mm | 0.197 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; สีดำ ;

BPM-3-60

ช่วงราคา
3.169 ฿ - 2.858 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
793 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ความสูงฐาน
    5.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.0 - 6.4 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี -

1347530

ช่วงราคา
26.847 ฿ - 24.23 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
294000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • ความสูงฐาน
    4.0 mm