Menu Search

ขาตั้งกดยึดพอดี - เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 3.5 mm | 0.138 in ; ความสูงฐาน - 4.2 mm | 0.165 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; สีดำ ; ยาง

เป็นตัวกันกระแทกแบบติดตั้งด้วยการดึง ทำจากยางซิลิโคนสีดำ Shore 63 มาตรฐาน UL94 HB (-40º to 150ºC) ติดตั้งเข้ากับรูเพื่อปกป้องพื้นและปลายท่อ ออกแบบเพื่อพื้นผิวเรีบบหรือโค้ง
รหัสรายการ:

BPM-2

100633 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.025 ฿
10000 - 39999 2.8822 ฿
40000 + 2.735 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,025.00 ฿

1000 x 3.025 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุฐานเต็ม ยางซิลิโคน
วัสดุฐาน ยาง
รูปทรงฐาน กลม
สี สีดำ
วัสดุ ยาง

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา