Menu Search

ขาตั้งกันกระแทกและยางแบบกดยึด - กันกระแทก

มีในสต็อก

กันกระแทกแบบกดเข้าสามารถใช้เป็นฐานรอง กันกระแทก ฝาปิด รางเลื่อน และตัวกำหนดระยะในการใช้งานต่างๆ ก้านแบบกดยึดช่วยยึดกันกระแทกเข้าที่อย่างมั่นคงเพื่อป้องกันพื้นผิวจากการกระแทก

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี รูปทรงฐาน ความสูงโดยรวม ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
2.7483 ฿ - 3.0473 ฿ 793 มีในสต็อก
สีดำ
2.155 ฿ - 2.3914 ฿ 329538 มีในสต็อก
สีเทา
23.2985 ฿ - 25.8148 ฿ 214000 มีในสต็อก
สีดำ
20.0 mm
2.8108 ฿ - 3.1187 ฿ 1612793 มีในสต็อก
สีดำ
20.0 mm
1.6196 ฿ - 1.798 ฿ 1100 มีในสต็อก
สีดำ
9.5 mm
2.735 ฿ - 3.025 ฿ 2311957 มีในสต็อก
สีดำ
3.025 ฿ - 3.3507 ฿ 2328664 มีในสต็อก
สีดำ
25.0 mm
2.503 ฿ - 2.7751 ฿ 813321 มีในสต็อก
สีดำ
25.0 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 5.0 mm | 0.197 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; สีดำ ;

BPM-3-60

ช่วงราคา
3.0473 ฿ - 2.7483 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
793 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ความสูงฐาน
    5.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.4 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ; ; ; ความสูงฐาน - 3.0 mm | 0.118 in;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in สีเทา

BPM-1-60

ช่วงราคา
2.3914 ฿ - 2.155 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
329538 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ความสูงฐาน
    3.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.4 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี -

1347530

ช่วงราคา
25.8148 ฿ - 23.2985 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
214000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • ความสูงฐาน
    4.0 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 2.0 mm | 0.079 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; สีดำ ;

BAB-3

ช่วงราคา
3.1187 ฿ - 2.8108 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1612793 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ความสูงฐาน
    2.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    5.0 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ; ; ; ความสูงฐาน - 2.3 mm | 0.091 in;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.0 mm | 0.472 in สีดำ

BIB-1

ช่วงราคา
1.798 ฿ - 1.6196 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ความสูงฐาน
    2.3 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    5.4 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 4.2 mm | 0.165 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; สีดำ ;

BPM-2

ช่วงราคา
3.025 ฿ - 2.735 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2311957 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ความสูงฐาน
    4.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.4 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 2.3 mm | 0.091 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; สีดำ ;

BAB-2

ช่วงราคา
3.3507 ฿ - 3.025 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2328664 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ความสูงฐาน
    2.3 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    5.4 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 2.3 mm | 0.091 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; สีดำ ;

BAB-1

ช่วงราคา
2.7751 ฿ - 2.503 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
813321 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยางซิลิโคน
  • ความสูงฐาน
    2.3 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    5.4 mm