หน้าแปลนกว้างของฝาครอบและจุก LDPE เรียวเหล่านี้ให้การปกป้องที่ดียิ่งขึ้นและถอดได้ง่าย ได้รับการออกแบบเพื่อใช้เป็นทั้งฝาครอบและจุก ให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากความเสียหายสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรองในระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ของเรามีจำหน่ายในสีน้ำเงินและสีแดง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6104 ฿ - 1.7844 ฿ | 38 มีในสต็อก |
สีแดง
|
0.386 - 0.457 in
9.8 - 11.6 mm
|
0.445 - 0.52 in
11.3 - 13.2 mm
|
||
3.144 ฿ - 3.4837 ฿ | 14669 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.409 - 0.492 in
10.4 - 12.5 mm
|
0.48 - 0.547 in
12.2 - 13.9 mm
|
||
7.2186 ฿ - 7.9985 ฿ | 7312 มีในสต็อก |
สีแดง
|
1.752 - 1.917 in
44.5 - 48.7 mm
|
1.858 - 2.043 in
47.2 - 51.9 mm
|
||
3.8885 ฿ - 4.3086 ฿ | 11555 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.547 - 0.634 in
13.9 - 16.1 mm
|
0.61 - 0.685 in
15.5 - 17.4 mm
|
||
1.0156 ฿ - 1.1253 ฿ | 12688 มีในสต็อก |
สีแดง
|
0.634 - 0.728 in
16.1 - 18.5 mm
|
0.689 - 0.787 in
17.5 - 20.0 mm
|
||
1.2341 ฿ - 1.3675 ฿ | 23429 มีในสต็อก |
สีแดง
|
0.52 - 0.606 in
13.2 - 15.4 mm
|
0.579 - 0.665 in
14.7 - 16.9 mm
|
||
15.0362 ฿ - 16.6606 ฿ | 520 มีในสต็อก |
สีแดง
|
1.953 - 2.047 in
49.6 - 52.0 mm
|
2.028 - 2.13 in
51.5 - 54.1 mm
|
||
3.6417 ฿ - 4.0351 ฿ | 909 มีในสต็อก |
สีแดง
|
1.173 - 1.291 in
29.8 - 32.8 mm
|
1.224 - 1.354 in
31.1 - 34.4 mm
|
||
3.407 ฿ - 3.78 ฿ | 5017 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
|
|
||
4.4874 ฿ - 4.9722 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีน้ำเงิน
|
|
|
||
3.0267 ฿ - 3.3536 ฿ | 4350 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
|
|
||
2.1365 ฿ - 2.3673 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีน้ำเงิน
|
0.409 - 0.493 in
10.4 - 12.5 mm
|
0.481 - 0.547 in
12.2 - 13.9 mm
|
||
2.2255 ฿ - 2.4659 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีน้ำเงิน
|
|
|
||
2.6301 ฿ - 2.9143 ฿ | 4500 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
|
|
||
1.5902 ฿ - 1.762 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีน้ำเงิน
|
0.146 - 0.245 in
3.7 - 6.2 mm
|
0.236 - 0.290 in
6 - 7.4 mm
|
||
1.9665 ฿ - 2.179 ฿ | 5000 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
|
|
||
10.2655 ฿ - 11.3746 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีน้ำเงิน
|
1.650 - 1.825 in
41.9 - 46.4 mm
|
1.730 - 1.890 in
43.9 - 48 mm
|
||
3.0267 ฿ - 3.3536 ฿ | 3000 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
|
|
||
8.651 ฿ - 9.5857 ฿ | 2000 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.165 - 1.311 in
29.6 - 33.3 mm
|
1.236 - 1.382 in
31.4 - 35.1 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.