Menu Search

จุกโอริงมีเกลียว - เกลียว UNF

มีในสต็อก

จุกโอริงแบบเกลียวมาพร้อมกับลิ้นหน้าแปลนแบบกดและโอริงสำหรับซีลกันน้ำและการป้องกันการรั่วซึมที่เหนือกว่าสำหรับเกลียวไฮดรอลิก สามารถใส่หรือถอดได้ด้วยมือ ประแจ ซ็อกเก็ต ไขควง มีจำหน่ายในระบบเมตริก, UNF และ BSP Gas

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
25 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม สี ความยาวของเกลียว วัสดุ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) สั่งซื้อ
39.088 ฿ - 43.31 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
ไนลอนเสริมใยแก้ว 6/6
268.186 ฿ - 297.159 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
ไนลอนเสริมใยแก้ว 6/6
9.294 ฿ - 10.296 ฿ 656608 มีในสต็อก
26.9 mm
สีเหลือง
PP
16.908 ฿ - 18.737 ฿ 15 มีในสต็อก
40.9 mm
สีเหลือง
PP
15.929 ฿ - 17.651 ฿ 30 มีในสต็อก
38.1 mm
สีเหลือง
PP
3.879 ฿ - 4.301 ฿ 16635 มีในสต็อก
14.0 mm
สีเหลือง
HDPE
4.287 ฿ - 4.747 ฿ 230148 มีในสต็อก
16.0 mm
สีเหลือง
HDPE
10.695 ฿ - 11.851 ฿ 23905 มีในสต็อก
38.0 mm
สีเหลือง
HDPE
28.216 ฿ - 31.265 ฿ 1080 มีในสต็อก
54 mm
สีเหลือง
PP
4.649 ฿ - 5.155 ฿ 219210 มีในสต็อก
19.0 mm
สีเหลือง
HDPE
8.334 ฿ - 9.234 ฿ 22332 มีในสต็อก
35.0 mm
สีเหลือง
HDPE
17.377 ฿ - 19.256 ฿ 54320 มีในสต็อก
33.3 mm
สีเหลือง
PP
6.584 ฿ - 7.304 ฿ 111847 มีในสต็อก
28.0 mm
สีเหลือง
HDPE
6.181 ฿ - 6.849 ฿ 27 มีในสต็อก
27.0 mm
สีเหลือง
HDPE
17.052 ฿ - 18.894 ฿ 52752 มีในสต็อก
50.0 mm
สีเหลือง
HDPE
27.163 ฿ - 30.095 ฿ 1519 มีในสต็อก
47.8 mm
สีเหลือง
PP
5.294 ฿ - 5.865 ฿ 219267 มีในสต็อก
22.0 mm
สีเหลือง
HDPE
7.429 ฿ - 8.227 ฿ 18862 มีในสต็อก
31.0 mm
สีเหลือง
HDPE
8.166 ฿ - 9.048 ฿ 60730 มีในสต็อก
23.9 mm
สีเหลือง
PP
7.062 ฿ - 7.823 ฿ 52308 มีในสต็อก
19.1 mm
สีเหลือง
PP
  • จาก 2
จุกโอริงมีเกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 9/16-18 UNF 2A ; มีเกลียว

TPWO-1

ช่วงราคา
43.31 ฿ - 39.088 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    33% Glass Filled Polyamide 6.6
จุกโอริงมีเกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 3/4-16 UNF 2A ; มีเกลียว

TPWO-2

ช่วงราคา
297.159 ฿ - 268.186 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    33% Glass Filled Polyamide 6.6
จุกโอริงมีเกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ; ;

BL8H

ช่วงราคา
10.296 ฿ - 9.294 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
656608 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    26.9 mm
  • ความสูงหัว
    6.1 mm
จุกโอริงมีเกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ; ;

BL12H

ช่วงราคา
18.737 ฿ - 16.908 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    40.9 mm
  • ความสูงหัว
    7.4 mm
จุกโอริงมีเกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ; ;

BL11D

ช่วงราคา
17.651 ฿ - 15.929 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    38.1 mm
  • ความสูงหัว
    7.6 mm
จุกโอริงมีเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ; ;

498672

ช่วงราคา
4.301 ฿ - 3.879 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16635 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    14.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    17.2 mm
จุกโอริงมีเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ; ;

498673

ช่วงราคา
4.747 ฿ - 4.287 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
230148 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    19.7 mm
จุกโอริงมีเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ; ;

498678

ช่วงราคา
11.851 ฿ - 10.695 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23905 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    38.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    22.6 mm
จุกโอริงมีเกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ; ;

BL14C

ช่วงราคา
31.265 ฿ - 28.216 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    54 mm
  • ความสูงหัว
    7.6 mm
จุกโอริงมีเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ; ;

498674

ช่วงราคา
5.155 ฿ - 4.649 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
219210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    19.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.9 mm
จุกโอริงมีเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ; ;

498554

ช่วงราคา
9.234 ฿ - 8.334 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22332 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    35.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    22.6 mm
จุกโอริงมีเกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ; ;

BL10I

ช่วงราคา
19.256 ฿ - 17.377 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54320 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    33.3 mm
  • ความสูงหัว
    6.4 mm
จุกโอริงมีเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ; ;

498677

ช่วงราคา
7.304 ฿ - 6.584 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
111847 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    28.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    21.9 mm
จุกโอริงมีเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ; ;

498676

ช่วงราคา
6.849 ฿ - 6.181 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    27.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    21.9 mm
จุกโอริงมีเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ; ;

498679

ช่วงราคา
18.894 ฿ - 17.052 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
52752 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    50.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    24.0 mm
จุกโอริงมีเกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ; ;

BL13D

ช่วงราคา
30.095 ฿ - 27.163 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1519 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    47.8 mm
  • ความสูงหัว
    7.6 mm
จุกโอริงมีเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ; ;

498552

ช่วงราคา
5.865 ฿ - 5.294 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
219267 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    22.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.9 mm
จุกโอริงมีเกลียว - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ; ;

498553

ช่วงราคา
8.227 ฿ - 7.429 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18862 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    31.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    22.1 mm
จุกโอริงมีเกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ; ;

BL7J

ช่วงราคา
9.048 ฿ - 8.166 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60730 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    23.9 mm
  • ความสูงหัว
    4.8 mm
จุกโอริงมีเกลียว UNF - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ - UNF ; ;

BL5K

ช่วงราคา
7.823 ฿ - 7.062 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
52308 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    19.1 mm
  • ความสูงหัว
    4.6 mm