Menu Search

คลิปยึดสายไฟ - เคเบิล Serial ATA

มีในสต็อก

คลิปยึดสายแพรเหมาะสำหรับสายเคเบิลที่มีความกว้างไม่เกิน 8.0 มม. ฝาครอบแบบบานพับจะปิดคลิปเข้าที่สำหรับการยึดอย่างมั่นคงแข็งแรง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
42 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างภายใน ประเภทคลิปเก็บ รูปแบบการยึด ความสูงภายใน สั่งซื้อ
5.703 ฿ - 6.315 ฿ 106474 มีในสต็อก
11.1 mm
25.4 mm
2.352 ฿ - 2.612 ฿ 149908 มีในสต็อก
11.1 mm
3.6 mm
2.515 ฿ - 2.793 ฿ 54110 มีในสต็อก
11.1 mm
3.6 mm
3.865 ฿ - 4.278 ฿ 19937 มีในสต็อก
11.1 mm
17.5 mm
13.15 ฿ - 14.565 ฿ 17910 มีในสต็อก
11.1 mm
8.4 mm
2.895 ฿ - 3.206 ฿ 90 มีในสต็อก
11.3 mm
3.8 mm
3.48 ฿ - 3.861 ฿ 3825 มีในสต็อก
11.1 mm
8.4 mm
3.642 ฿ - 4.037 ฿ 111350 มีในสต็อก
11.1 mm
12.5 mm
3.907 ฿ - 4.329 ฿ 21570 มีในสต็อก
11.1 mm
3.6 mm
3.424 ฿ - 3.786 ฿ 3032 มีในสต็อก
11.1 mm
25.4 mm
3.48 ฿ - 3.865 ฿ 15010 มีในสต็อก
11.1 mm
3.6 mm
2.849 ฿ - 3.16 ฿ 244879 มีในสต็อก
11.1 mm
8.4 mm
3.044 ฿ - 3.369 ฿ 11139 มีในสต็อก
11.1 mm
8.4 mm
2.185 ฿ - 2.417 ฿ 1951912 มีในสต็อก
11.1 mm
25.4 mm
4.742 ฿ - 5.253 ฿ 1630 มีในสต็อก
11.1 mm
17.5 mm
3.058 ฿ - 3.387 ฿ 42819 มีในสต็อก
11.1 mm
8.4 mm
3.707 ฿ - 4.102 ฿ 430292 มีในสต็อก
11.1 mm
8.4 mm
3.754 ฿ - 4.153 ฿ 5022 มีในสต็อก
11.1 mm
25.4 mm
5.628 ฿ - 6.236 ฿ 267816 มีในสต็อก
11.1 mm
18.3 mm
2.608 ฿ - 2.891 ฿ 23150 มีในสต็อก
11.1 mm
3.6 mm
  • จาก 3
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; ความกว้างภายใน - 11.1 mm | 0.437 in ; ไนลอน 6/6; ธรรมชาติ

LWS-4-19

ช่วงราคา
6.315 ฿ - 5.703 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
106474 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
  • ความกว้างภายใน
    11.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 3.6 mm | 0.142 in ; ความกว้างภายใน - 11.1 mm | 0.437 in ; ไนลอน 6/6; ธรรมชาติ

LWS-A-2-1-01

ช่วงราคา
2.612 ฿ - 2.352 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
149908 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    3.6 mm
  • ความกว้างภายใน
    11.1 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    3.2 mm
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 3.6 mm | 0.142 in ; ความกว้างภายใน - 11.1 mm | 0.437 in ; ไนลอน 6/6; ธรรมชาติ

LWS-A-1-19

ช่วงราคา
2.793 ฿ - 2.515 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    3.6 mm
  • ความกว้างภายใน
    11.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 17.5 mm | 0.689 in ; ความกว้างภายใน - 11.1 mm | 0.437 in ; ไนลอน 6/6; ธรรมชาติ

LWS-A-2-3-19

ช่วงราคา
4.278 ฿ - 3.865 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19937 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    17.5 mm
  • ความกว้างภายใน
    11.1 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    3.2 mm
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 8.4 mm | 0.331 in ; ความกว้างภายใน - 11.1 mm | 0.437 in ; ไนลอน 6/6; ธรรมชาติ

LWS-2-19

ช่วงราคา
14.565 ฿ - 13.15 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17910 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    8.4 mm
  • ความกว้างภายใน
    11.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 3.8 mm | 0.15 in ; ความกว้างภายใน - 11.3 mm | 0.445 in ; ไนลอน 6/6; ธรรมชาติ

LWS-9-1-01

ช่วงราคา
3.206 ฿ - 2.895 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    3.8 mm
  • ความกว้างภายใน
    11.3 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    15.3 mm
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 8.4 mm | 0.331 in ; ความกว้างภายใน - 11.1 mm | 0.437 in ; ไนลอน 6/6; ธรรมชาติ

LWS-A-2-2-19

ช่วงราคา
3.861 ฿ - 3.48 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3825 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    8.4 mm
  • ความกว้างภายใน
    11.1 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    3.2 mm
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 12.5 mm | 0.492 in ; ความกว้างภายใน - 11.1 mm | 0.437 in ; ไนลอน 6/6; ธรรมชาติ

460324

ช่วงราคา
4.037 ฿ - 3.642 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
111350 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    12.5 mm
  • ความกว้างภายใน
    11.1 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    2.0 mm
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 3.6 mm | 0.142 in ; ความกว้างภายใน - 11.1 mm | 0.437 in ; ไนลอน 6/6; ธรรมชาติ

LWS-1-19

ช่วงราคา
4.329 ฿ - 3.907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21570 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    3.6 mm
  • ความกว้างภายใน
    11.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; ความกว้างภายใน - 11.1 mm | 0.437 in ; ไนลอน 6/6; ธรรมชาติ

LWS-A-4-19

ช่วงราคา
3.786 ฿ - 3.424 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3032 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
  • ความกว้างภายใน
    11.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 3.6 mm | 0.142 in ; ความกว้างภายใน - 11.1 mm | 0.437 in ; ไนลอน 6/6; ธรรมชาติ

LWS-A-2-1-19

ช่วงราคา
3.865 ฿ - 3.48 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    3.6 mm
  • ความกว้างภายใน
    11.1 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    3.2 mm
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 8.4 mm | 0.331 in ; ความกว้างภายใน - 11.1 mm | 0.437 in ; ไนลอน 6/6; ธรรมชาติ

LWS-A-2-01

ช่วงราคา
3.16 ฿ - 2.849 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
244879 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    8.4 mm
  • ความกว้างภายใน
    11.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 8.4 mm | 0.331 in ; ความกว้างภายใน - 11.1 mm | 0.437 in ; ไนลอน 6/6; ธรรมชาติ

LWS-A-2-19

ช่วงราคา
3.369 ฿ - 3.044 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11139 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    8.4 mm
  • ความกว้างภายใน
    11.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; ความกว้างภายใน - 11.1 mm | 0.437 in ; ไนลอน 6/6; ธรรมชาติ

LWS-A-4-01

ช่วงราคา
2.417 ฿ - 2.185 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1951912 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
  • ความกว้างภายใน
    11.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 17.5 mm | 0.689 in ; ความกว้างภายใน - 11.1 mm | 0.437 in ; ไนลอน 6/6; ธรรมชาติ

LWS-3-19

ช่วงราคา
5.253 ฿ - 4.742 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1630 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    17.5 mm
  • ความกว้างภายใน
    11.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 8.4 mm | 0.331 in ; ความกว้างภายใน - 11.1 mm | 0.437 in ; ไนลอน 6/6; ธรรมชาติ

LWS-2-01

ช่วงราคา
3.387 ฿ - 3.058 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42819 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    8.4 mm
  • ความกว้างภายใน
    11.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 8.4 mm | 0.331 in ; ความกว้างภายใน - 11.1 mm | 0.437 in ; ไนลอน 6/6; ธรรมชาติ

LWSBH-2-01

ช่วงราคา
4.102 ฿ - 3.707 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
430292 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    8.4 mm
  • ความกว้างภายใน
    11.1 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    6.4 mm
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; ความกว้างภายใน - 11.1 mm | 0.437 in ; ไนลอน 6/6; ธรรมชาติ

LWSBH-4-01

ช่วงราคา
4.153 ฿ - 3.754 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5022 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
  • ความกว้างภายใน
    11.1 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    6.4 mm
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 18.3 mm | 0.72 in ; ความกว้างภายใน - 11.1 mm | 0.437 in ; ไนลอน 6/6; ธรรมชาติ

LWS-SR-3-01

ช่วงราคา
6.236 ฿ - 5.628 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
267816 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความลึก
    12.4 mm
  • ความสูงภายใน
    18.3 mm
  • ความกว้างภายใน
    11.1 mm
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 3.6 mm | 0.142 in ; ความกว้างภายใน - 11.1 mm | 0.437 in ; ไนลอน 6/6; ธรรมชาติ

LWSBH-1-01

ช่วงราคา
2.891 ฿ - 2.608 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23150 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ความสูงภายใน
    3.6 mm
  • ความกว้างภายใน
    11.1 mm
  • ความหนาแผงสูงสุด
    6.4 mm