Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ป้องกันการลื่นไถล All-Fit

 (3 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ขาตั้งกันกระแทกยึดด้วยสกรู

ขาตั้งกันกระแทกยึดด้วยสกรูเป็นแบบฝังเพื่อใช้เป็นขาตั้งสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กและสินค้าขายปลีกอื่นๆ ขาตั้งเหล่านี้ยึดด้วยสกรู สลักเกลียว หรือหมุดย้ำเพื่อประกอบและทำจากวัสดุป้องกันการขีดข่วนเพื่อป้องกันพื้นผิว

บุชชิ่งสายเคเบิลอเนกประสงค์แบบรูเปิด/ปิด

บุชชิ่งแบบเปิดที่รองรับการใช้งานแบบอเนกประสงค์มาพร้อมการออกแบบให้ดันเข้าได้ง่าย ซึ่งช่วยให้บุชชิ่งเหล่านี้สามารถล็อกเข้าที่ได้ง่ายสำหรับแผงที่มีความหนาปกติ การออกแบบที่แยกออกจากกันช่วยให้สามารถใส่สายไฟก่อนประกอบ สายเคเบิล หรือท่อที่มีขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของบุชชิ่งเข้าไปได้ เช่น ตัวเชื่อมต่อ

บุชชิ่งนี้จะช่วยป้องกันสายไฟ สายเคเบิล และท่อจากขอบแหลมคมที่ไม่ได้ขั การออกแบบแบบเปิดช่วยให้สามารถประกอบบุชชิ่งเข้าไปในรูที่มีมัดสายไฟอยู่แล้วได้ คุณสามารถปรับบุชชิ่งให้รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางและรูปทรงแบบต่าง ๆ ได้ การติดตั้งก็ทำได้ง่ายเพียงใช้ปลายนิ้วกดลงไป จึงไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการติดตั้ง

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ดำ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

บุชชิ่งอเนกประสงค์ - รูปิด

บุชชิ่งอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องสายไฟ สายเคเบิล ท่อ และวัตถุที่มีรูปทรงแปลกแบบอื่น ๆ จากขอบแหลมคมที่ไม่ได้ขัดในแผงต่าง ๆ

บุชชิ่งนี้จะช่วยดูดซับแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือน รวมถึงใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติความเป็นฉนวน แถบรัดหรือปุ่มเลื่อนบนเส้นผ่านศูนย์กลางของบุชชิ่งช่วยให้เข้ากับขนาดต่าง ๆ ได้พอดี ในขณะเดียวกันก็มาพร้อมรูปลักษณ์ที่เรียบร้อยสะอาดตา

การติดตั้งที่ง่ายดายและรวดเร็ว เพียงใช้ปลายนิ้วกดเพื่อล็อกบุชชิ่งให้เข้าที่ ไม่ต้องใช้เครื่องมือใด ๆ

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6 ทนความร้อน หรือไนลอน 6/6
  • สี: ดำ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2