Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ยึดด้วยสกรู บานพับปีกผีเสื้อ

 (7 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

บานพับทรงใบไม้ - ตัวยึดบนรูคว้าน

บานพับทรงใบไม้ชนิดตัวยึดบนรูคว้านเป็นบานพับอเนกประสงค์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ และสามารถนำไปยึดติดบนพื้นผิวของประตูธรรมดาและแบบมีจุดหมุนได้ด้วย

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีรูตัวยึดบนรูคว้านหลากหลายรูปแบบให้เลือก โดยขึ้นอยู่กับ ความแข็งแรงของส่วนรองรับตามการใช้งาน และขึ้นอยู่กับตัวเลือกชนิดรูปทรงและจำนวนรูสำหรับยึดของบานพับทรงใบไม้ มีมุมหมุนที่แตกต่างกัน

มีตัวเลือกวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง

  • วัสดุ: โพลีเอไมด์ (PA), เหล็กกล้า, สแตนเลส และสังกะสีอัลลอยด์หล่อ
  • ตัวเลือกพื้นผิว: ปัดด้วยแปรง โครเมียมมันวาว ผิวกระจก ผิวด้าน ชุบโครเมียม ซาติน ชุบสังกะสี และขัดเงา
  • สี: ดำ ใส เทา ธรรมชาติ เงิน และขาว
  • ตัวเลือกมุมหมุนของบานพับ: 100, 180, 240 และ 270 องศา

บานพับทรงใบไม้ - ตัวยึดผ่านรูพร้อมแผ่นปิด

เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์บานพับแบบใบไม้ที่ออกแบบให้มีรูระลุและมีแผ่นปิด แผ่นปิดจะเป็นตัวปกป้องสกรูที่ใช้ยึดบานพับ พร้อมกับทำให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม

บานพับสามารถปรับได้มากถึง 5 มม. และมีมุมหมุนสูงสุดของบานพับที่กว้าง 165 หรือ 180 องศา บานพับแบบใบไม้เหล่านี้ทำให้สามารถถอดประตูได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

  • ชุดจับยึดขนาด M5 ทำจากสแตนเลส AISI 304
  • วัสดุ: โพลีเอไมด์ 6 (PA) และสังกะสีอัลลอยด์หล่อ
  • ตัวเลือกพื้นผิว: สีดำด้านและผิวกระจก

บานพับทรงใบไม้ - ตัวยึดแบบอินเสิร์ทเกลียวสลักเกลียวตัวผู้

บานพับแบบใบไม้ที่ทำจากโลหะล้วนนั้นเหมาะสำหรับใช้ยึดกับประตูที่ยึดแบบฝังที่มีการติดตั้งแกนเชื่อมแบบเกลียวไว้

บานพับมีมุมหมุนสูงสุด 180 องศา และสามารถยึดด้วยสกรูโดยใช้แกนยึดแบบเกลียวขนาด M5, M6 และ M8

  • วัสดุ: สังกะสีอัลลอยด์หล่อ และสแตนเลส
  • ตัวเลือกพื้นผิว: ผิวด้าน เคลือบสีฝุ่น และสแตนเลส
  • รูปทรงของใบ: สี่เหลี่ยมหรือสีเหลี่ยมจัตุรัส

บานพับทรงใบไม้ - สลักเกลียวหนึ่งด้านและสกรูหัวจมอีกด้าน

กลุ่มผลิตภัณฑ์บานพับทรงใบไม้นี้ยึดด้วยสลักเกลียวตัวผู้บนด้านหนึ่งและสกรูหัวจมบนด้านตรงข้าม กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้เรียกอีกอย่างว่าบานพับทรงใบไม้ยึดบนพื้นผิวหรือบานพับแบบยกขึ้นที่มาในวัสดุที่หลากหลายที่เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนใหญ่

บานพับทรงใบไม้และธงถอดแยกได้

บานพับทรงใบไม้และธงเหมาะสำหรับการถอดประตูเมื่อมีช่องว่างในการเข้าถึงภายในตู้ยาก กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีให้เลือกทั้งทรงและวัสดุที่หลากหลาย

บานพับปรับแรงบิดได้ - มีบานใช้สกรู

บานพับปรับแรงบิดได้ทำงานด้วยการปรับแรงบิดเพียงครั้งเดียวโดยใช้สกรู ใช้จับยึดประตูหรือแผงให้อยู่ในตำแหน่ง สกรูปรับทำจากสแตนเลส บานพับขนาดกลางเหมาะสำหรับตัวยึด M4 และบานพับขนาดใหญ่เหมาะสำหรับตัวยึด M6 ซึ่งทั้งไม่ได้ให้มาด้วยสองแบบ

บานพับแรงบิดสม่ำเสมอ - ควบคุมตำแหน่ง

บานพับแรงบิดสม่ำเสมอจะทำให้แผงเชื่อมต่อและยึดค้างไว้อย่างตรงตำแหน่ง ซึ่งเป็นการตัดความจำเป็นในการใช้สตรัตแก๊สหรือฝาปิดไปโดยสิ้นเชิง บานพับถูกออกแบบให้มีการควบคุมตำแหน่งของแรงบิดอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทำให้มีแรงต้านตลอดทั้งการเคลื่อนไหว

การควบคุมนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถจัดตำแหน่งประตูได้อย่างง่ายดาย สามารถเปิดแสดงแผงกั้นและส่วนประกอบสำหรับยึดอื่นๆ พร้อมจัดวางส่วนต่างๆ ไว้อย่างมั่นคงในมุมที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นมุมเปิดสุด หรือปิดสนิท หรือตำแหน่งระหว่างนั้นตำแหน่งใดก็ตาม แรงบิดจะมีค่าคงที่และไม่ต้องปรับค่าใดๆ จึงทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

มีตัววัสดุทำจากโลหะผสมสังกะสีหล่อและมีส่วนประกอบภายในที่ทำจากเหล็กกล้าชุบแข็ง