Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

สแตนเลส มาตรฐาน บานพับปีกผีเสื้อ

 (2 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

บานพับทรงใบไม้ - ตัวยึดบนรูคว้าน

บานพับทรงใบไม้ชนิดตัวยึดบนรูคว้านเป็นบานพับอเนกประสงค์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ และสามารถนำไปยึดติดบนพื้นผิวของประตูธรรมดาและแบบมีจุดหมุนได้ด้วย

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีรูตัวยึดบนรูคว้านหลากหลายรูปแบบให้เลือก โดยขึ้นอยู่กับ ความแข็งแรงของส่วนรองรับตามการใช้งาน และขึ้นอยู่กับตัวเลือกชนิดรูปทรงและจำนวนรูสำหรับยึดของบานพับทรงใบไม้ มีมุมหมุนที่แตกต่างกัน

มีตัวเลือกวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง

  • วัสดุ: โพลีเอไมด์ (PA), เหล็กกล้า, สแตนเลส และสังกะสีอัลลอยด์หล่อ
  • ตัวเลือกพื้นผิว: ปัดด้วยแปรง โครเมียมมันวาว ผิวกระจก ผิวด้าน ชุบโครเมียม ซาติน ชุบสังกะสี และขัดเงา
  • สี: ดำ ใส เทา ธรรมชาติ เงิน และขาว
  • ตัวเลือกมุมหมุนของบานพับ: 100, 180, 240 และ 270 องศา

บานพับทรงใบไม้ - ตัวยึดแบบอินเสิร์ทเกลียวสลักเกลียวตัวผู้

บานพับแบบใบไม้ที่ทำจากโลหะล้วนนั้นเหมาะสำหรับใช้ยึดกับประตูที่ยึดแบบฝังที่มีการติดตั้งแกนเชื่อมแบบเกลียวไว้

บานพับมีมุมหมุนสูงสุด 180 องศา และสามารถยึดด้วยสกรูโดยใช้แกนยึดแบบเกลียวขนาด M5, M6 และ M8

  • วัสดุ: สังกะสีอัลลอยด์หล่อ และสแตนเลส
  • ตัวเลือกพื้นผิว: ผิวด้าน เคลือบสีฝุ่น และสแตนเลส
  • รูปทรงของใบ: สี่เหลี่ยมหรือสีเหลี่ยมจัตุรัส