สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(6 กลุ่มสินค้า)
จุกกรวยสำหรับปิดคลุมเป็นอุปกรณ์ปิดคลุมอเนกประสงค์ที่สามารถใช้เป็นจุกหรือเป็นฝาปิดได้ การออกแบบที่เรียวช่วยให้ชิ้นส่วนสามารถเสียบเข้ากับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน และอุดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกได้หลากหลายขนาด จุกเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานปิดคลุมต่างๆ เช่น การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบสีด้วยกระแสไฟฟ้า การชุบโลหะ และการชุบอะโนไดซ์
ผลิตภัณฑ์นี้มีวัสดุให้เลือกหลากหลาย ซึ่งรวมถึงซิลิโคนระดับพรีเมียมและ EPDM ราคาประหยัด ซิลิโคนจะใช้ประโยชน์จากระดับอุณหภูมิสูง และสามารถใช้ได้หลายครั้ง ในขณะที่ EPDM ก็สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ โดยมีความต้านทานความร้อนที่ต่ำกว่า แต่ทนทานต่อสารเคมีได้ดีกว่า
ฝาครอบปิดคลุมดึงง่ายให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมสำหรับใช้ปิดปลาย เช่น แท่ง ท่อ และท่อในระหว่างกระบวนการผลิต การใช้งานทั่วไปได้แก่ การชุบอะโนไดซ์ การพ่นทราย การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบสีด้วยกระแสไฟฟ้า และการชุบโลหะ
ฝาครอบมีรูปลักษณ์แบบหน้าแปลนและมีซีลภายในที่ให้การยึดติดที่มั่นคง ฝาปิดครอบเหล่านี้ติดตั้งง่าย เพื่อให้ติดตั้งได้พอดีที่สุด เส้นผ่านศูนย์กลางภายในควรมีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของชิ้นส่วนที่จะปิดคลุมประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีหลายตัวเลือกวัสดุซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่าง ซิลิโคนเป็นวัสดุปิดคลุมระดับพรีเมียมซึ่งทนทานต่ออุณหภูมิและสารเคมี EPDM เป็นตัวเลือกวัสดุที่ประหยัดกว่าแต่ทนทานต่อความร้อนน้อยกว่า ทั้งตัวเลือกซิลิโคนและ EPDM สามารถใช้งานได้หลายครั้ง
ท่อแบบดาวเป็นโซลูชันการปิดคลุมที่เหมาะสำหรับสตัดและเดือยขนาดยาว ซึ่งฝาครอบมีขนาดสั้นเกินไป ทรงรูปดาวช่วยให้ชิ้นส่วนมีความยืดหยุ่นและเข้ากับเส้นผ่านศูนย์กลางที่แน่นได้อย่างง่ายดาย
ท่อมีความยืดหยุ่นสูงและสามารถใส่ได้พอดีกับผลิตภัณฑ์หลายแบบ เหมาะกับสตั๊ดเกลียว ท่อแบบไม่มีเกลียว หรือรูปทรงที่ไม่สม่ำเสมอ ทนความร้อนได้ดี
ท่ออุณหภูมิสูงเป็นโซลูชันการปิดคลุมที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้พอดีกับชิ้นส่วนที่กว่า ซึ่งฝาครอบมาตรฐานมีขนาดที่สั้นเกินไป ท่อนี้สามารถใช้กับฝาครอบได้ถ้าต้องการ ฝาครอบเหล่านี้ใช้กับสตัดและหมุดแบบยาว
โดยบรรจุอยู่ในม้วน และสามารถตัดท่อได้ตามความยาวที่ต้องการ การตัดให้ยาวจะทำให้มีแถบดึงที่ง่าย เพื่อการถอดที่รวดเร็ว สามารถปิดคลุมผ่านรูได้โดยใช้เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อและดึงผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางนั้น
ท่อมีความยืดหยุ่นและใช้งานได้กับความผิดปกติ โดยจะไม่ละลายหรือแข็งตัว และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประหยัด
การใช้งานที่นิยมใช้กัน ได้แก่ การเคลือบสีฝุ่น การเคลือบไฟฟ้า การชุบ การชุบอะโดไนซ์
ฝาครอบแบบตรงเป็นโซลูชั่นที่เหมาะสำหรับการปกป้องและปิดคลุมชิ้นส่วนที่ผ่านกระบวนการเคลือบผิวหน้าที่หลากหลาย เช่น การพ่นสี การชุบ การเคลือบฝุ่น การอะโนไดซ์ การพ่นทราย กระบวนการทางเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน และกระบวนการที่ทำให้ชิ้นส่วนสัมผัสกับอุณหภูมิสูง มีประโยชน์ที่หลากหลาย และยังสามารถใช้เป็นจุกอุดใส่ปิดรูที่มีเกลียวและไม่มีเกลียวได้
ฝาครอบและจุกปิดเหล่านี้สามารถใช้เพื่อปกป้องสตั๊ด หมุด ปลายท่อ และการใช้งานอื่นๆ ที่ต้องมีการป้องกัน มีวัสดุให้เลือกมากมายและมีสีให้เลือกหลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับสิ่งที่โครงการของคุณต้องการ
ผลิตภัณฑ์ฝาครอบปิดคลุมแหวนเหล่านี้สามารถใช้เป็นฝาครอบป้องกันสำหรับปลายเกลียวและปลายที่ไม่มีเกลียวได้
ถึงแม้ผลิตภัณฑ์จะได้รับการออกแบบเป็นฝาปิดเป็นหลัก แต่แหวนในตัวนี้ยังปิดคลุมพื้นที่โดยรอบและปกป้องขอบอีกด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ารูของการทำงานจะปราศจากสิ่งปนเปื้อนและความเสียหาย โซลูชันการปิดคลุมที่มีประโยชน์หลากหลายมากนี้ยังสามารถกลับหัวและใช้เสียบรูได้อีกด้วย
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.