สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(9 กลุ่มสินค้า)
แหวนยางแบบใส่อย่างรวดเร็วมีขอบที่เอียงเพื่อให้ติดตั้งได้เร็วขึ้น โดยใช้แรงกดจากด้านเดียวเพื่อยึดเข้ากับแผงควบคุม เหมาะสำหรับเมื่อการเข้าถึงอีกด้านหนึ่งของแผงควบคุมถูกจำกัด
กุญแจที่เหมาะกับชุดสกรูหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ มีวัสดุที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งาน ตัวเลือกนี้เหมาะกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อคแล้วหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
สลักลิ้นชักตรงกลางแบบยืดหยุ่นมีการออกแบบที่มีทรงต่ำและตัวล็อคจะถูกปิดคลุมและยึดไว้ใต้สลักเพื่อช่วยคุณสมบัติการออกแบบนี้ ด้ามจับทำจากยางสีดำทำให้ไม่กัดกยางรองและหากยึดโดยใช้สกรู M4 มาตรฐาน (ไม่ได้ให้มาด้วย)
ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแบบดึงห่วงเส้นลวดประกอบด้วยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่เรียบง่ายเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายซึ่งต้องใช้ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวที่ตรงไปตรงมา
ต้องสั่งซื้อส่วนประกอบขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแยกต่างหาก อุปกรณ์เหมาะสำหรับการใช้งานเบา และมีทั้งแบบปรับได้และปรับไม่ได้
ฝาครอบกันฝุ่นเป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะกับล็อคที่มีรูยึด 20.2 x 22.2 ป้องกันตัวล็อคและป้องกันของสิ่งสกปรกและความชื้นที่อาจทำลายระบบล็อค
แผ่นกำหนดตำแหน่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งล็อคลูกเบี้ยวอย่างมั่นคงแข็งแรงเมื่อมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการเคลื่อนไหวเนื่องจากลักษณะของการใช้งาน กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ครอบคลุมแหวนรองและแผ่นที่ทำจากเหล็กกล้า
ยางร้อยมาตรฐานมีให้เลือกในวัสดุที่หลากหลาย การออกแบบแบบกดประกบกันช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว PVC าีดำ - ป้องกันสายไฟและเคเบิลที่สอดผ่านแผง ยางเทอร์โมพลาสติกสีดำ - ทนต่อน้ำมันและจาระบีเกือบทุกประเภท ทนอุณหภูมิ -40C ถึง + 135C.TPE - เป็นทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกว่า PVC เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้าง วัสดุที่มีความเสถียรแตกต่างกันช่วยให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน EPDD - วัสดุทนความร้อนสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง -40C ถึง + 125C
เรามีทั้งแหวนยางรูเปิดมาตรฐานและวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย การออกแบบแบบกดประกบกันช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว PVC สีดำป้องกันสายไฟและเคเบิลที่สอดผ่านแผง ยางเทอร์โมพลาสติกสีดำทนต่อน้ำมันฉีดขึ้นรูปลื่นและจาระบีส่วนใหญ่และสามารถทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ -40C ถึง + 135C TPE เป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า PVC เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและมีช่วงอุณหภูมิในการทำงานที่กว้าง เป็นวัสดุที่มีความเสถียรสูงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน EPDM เป็นวัสดุทนความร้อนสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ -40C ถึง + 125C คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์จุกเปล่า ตัวแยกตัวผู้ตัวเมีย และแหวนอีแปะ
กลุามผลิตภัณฑ์ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายรวมถึงแหวนยึด มีจำหน่ายในสองประเภทที่แตกต่างกัน หนึ่งคือเหล็กกล้าสปริงและอีกอันในสังกะสีฉีดขึ้นรูป เหมาะกับล็อคทุกชนิดที่มีรูยึดขนาด 20.2 x 22.2
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ