สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(8 กลุ่มสินค้า)
กุญแจที่เหมาะกับชุดสกรูหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ มีวัสดุที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งาน ตัวเลือกนี้เหมาะกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อคแล้วหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
สลักลิ้นชักตรงกลางแบบยืดหยุ่นมีการออกแบบที่มีทรงต่ำและตัวล็อคจะถูกปิดคลุมและยึดไว้ใต้สลักเพื่อช่วยคุณสมบัติการออกแบบนี้ ด้ามจับทำจากยางสีดำทำให้ไม่กัดกยางรองและหากยึดโดยใช้สกรู M4 มาตรฐาน (ไม่ได้ให้มาด้วย)
ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแบบดึงห่วงเส้นลวดประกอบด้วยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่เรียบง่ายเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายซึ่งต้องใช้ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวที่ตรงไปตรงมา
ต้องสั่งซื้อส่วนประกอบขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแยกต่างหาก อุปกรณ์เหมาะสำหรับการใช้งานเบา และมีทั้งแบบปรับได้และปรับไม่ได้
บุชชิ่งแบบเปิดมาตรฐานมาพร้อมการออกแบบให้ดันเข้าได้ง่าย ซึ่งช่วยให้สามารถล็อกเข้าที่ได้สำหรับแผงที่มีความหนาปกติ การออกแบบที่แยกส่วนกันช่วยให้สามารถประกอบบุชชิ่งเข้ากับรูในแผงที่มีมัดสายไฟอยู่แล้วได้
การออกแบบเพื่อปกป้องสายเคเบิล สายไฟ และท่อจากขอบของแผ่นโลหะที่แหลมคม ไม่สม่ำเสมอกัน และไม่ได้ขัด ไม่ต้องใช้เครื่องมือในการติดตั้ง ใช้เพียงปลายนิ้วกด
บุชชิ่งแบบปิดออกแบบมาเพื่อปกป้องสายไฟ สายเคเบิล และท่อจากขอบแหลมคมของรูที่ผ่านการดึงและเจาะในแผ่นโลหะ
วัสดุราคาประหยัดและทนทานช่วยให้เปิดได้อย่างราบรื่น เรายังมีบุชชิ่งที่ทนทานและทนต่อความร้อนได้ดีให้คุณเลือกใช้อีกด้วย
การออกแบบบุชชิ่งแบบปิดยังมาพร้อมล็อกหลายตัว ซึ่งช่วยให้บุชชิ่งสามารถล็อกเข้าที่กับแผงที่มีความหนาปกติได้เป็นอย่างดี ทำให้ติดตั้งได้ง่ายและสะดวก การติดตั้งก็ทำได้เพียงใช้ปลายนิ้วกด จึงไม่ต้องใช้เครื่องมือใด ๆ
รองรับหลากหลายขนาด โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของช่องภายในหลายขนาด
ฝาครอบกันฝุ่นเป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะกับล็อคที่มีรูยึด 20.2 x 22.2 ป้องกันตัวล็อคและป้องกันของสิ่งสกปรกและความชื้นที่อาจทำลายระบบล็อค
แผ่นกำหนดตำแหน่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งล็อคลูกเบี้ยวอย่างมั่นคงแข็งแรงเมื่อมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการเคลื่อนไหวเนื่องจากลักษณะของการใช้งาน กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ครอบคลุมแหวนรองและแผ่นที่ทำจากเหล็กกล้า
กลุามผลิตภัณฑ์ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายรวมถึงแหวนยึด มีจำหน่ายในสองประเภทที่แตกต่างกัน หนึ่งคือเหล็กกล้าสปริงและอีกอันในสังกะสีฉีดขึ้นรูป เหมาะกับล็อคทุกชนิดที่มีรูยึดขนาด 20.2 x 22.2
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ