สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(8 กลุ่มสินค้า)
กุญแจที่เหมาะกับชุดสกรูหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ มีวัสดุที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งาน ตัวเลือกนี้เหมาะกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อคแล้วหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
สลักลิ้นชักตรงกลางแบบยืดหยุ่นมีการออกแบบที่มีทรงต่ำและตัวล็อคจะถูกปิดคลุมและยึดไว้ใต้สลักเพื่อช่วยคุณสมบัติการออกแบบนี้ ด้ามจับทำจากยางสีดำทำให้ไม่กัดกยางรองและหากยึดโดยใช้สกรู M4 มาตรฐาน (ไม่ได้ให้มาด้วย)
ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแบบดึงห่วงเส้นลวดประกอบด้วยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่เรียบง่ายเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายซึ่งต้องใช้ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวที่ตรงไปตรงมา
ต้องสั่งซื้อส่วนประกอบขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแยกต่างหาก อุปกรณ์เหมาะสำหรับการใช้งานเบา และมีทั้งแบบปรับได้และปรับไม่ได้
บุชชิ่งแบบเปิดที่รองรับการใช้งานแบบอเนกประสงค์มาพร้อมการออกแบบให้ดันเข้าได้ง่าย ซึ่งช่วยให้บุชชิ่งเหล่านี้สามารถล็อกเข้าที่ได้ง่ายสำหรับแผงที่มีความหนาปกติ การออกแบบที่แยกออกจากกันช่วยให้สามารถใส่สายไฟก่อนประกอบ สายเคเบิล หรือท่อที่มีขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของบุชชิ่งเข้าไปได้ เช่น ตัวเชื่อมต่อ
บุชชิ่งนี้จะช่วยป้องกันสายไฟ สายเคเบิล และท่อจากขอบแหลมคมที่ไม่ได้ขั การออกแบบแบบเปิดช่วยให้สามารถประกอบบุชชิ่งเข้าไปในรูที่มีมัดสายไฟอยู่แล้วได้ คุณสามารถปรับบุชชิ่งให้รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางและรูปทรงแบบต่าง ๆ ได้ การติดตั้งก็ทำได้ง่ายเพียงใช้ปลายนิ้วกดลงไป จึงไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการติดตั้ง
บุชชิ่งอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องสายไฟ สายเคเบิล ท่อ และวัตถุที่มีรูปทรงแปลกแบบอื่น ๆ จากขอบแหลมคมที่ไม่ได้ขัดในแผงต่าง ๆ
บุชชิ่งนี้จะช่วยดูดซับแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือน รวมถึงใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติความเป็นฉนวน แถบรัดหรือปุ่มเลื่อนบนเส้นผ่านศูนย์กลางของบุชชิ่งช่วยให้เข้ากับขนาดต่าง ๆ ได้พอดี ในขณะเดียวกันก็มาพร้อมรูปลักษณ์ที่เรียบร้อยสะอาดตา
การติดตั้งที่ง่ายดายและรวดเร็ว เพียงใช้ปลายนิ้วกดเพื่อล็อกบุชชิ่งให้เข้าที่ ไม่ต้องใช้เครื่องมือใด ๆ
ฝาครอบกันฝุ่นเป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะกับล็อคที่มีรูยึด 20.2 x 22.2 ป้องกันตัวล็อคและป้องกันของสิ่งสกปรกและความชื้นที่อาจทำลายระบบล็อค
แผ่นกำหนดตำแหน่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งล็อคลูกเบี้ยวอย่างมั่นคงแข็งแรงเมื่อมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการเคลื่อนไหวเนื่องจากลักษณะของการใช้งาน กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ครอบคลุมแหวนรองและแผ่นที่ทำจากเหล็กกล้า
กลุามผลิตภัณฑ์ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายรวมถึงแหวนยึด มีจำหน่ายในสองประเภทที่แตกต่างกัน หนึ่งคือเหล็กกล้าสปริงและอีกอันในสังกะสีฉีดขึ้นรูป เหมาะกับล็อคทุกชนิดที่มีรูยึดขนาด 20.2 x 22.2
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ