Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

พลาสติก การจัดทิศทางแนวนอน การจับยึด PCB

 (5 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ตัวนำการ์ด PCB - แนวนอน/กดเข้า/ช่องลึก

ความลึกของ Slt ที่ .200 ช่วยให้สามารถยึด PCB ได้สูงสุด เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแรงสั่นสะเทือนและการกระแทก ยอมรับความหนาของ PCB: 1/16 นิ้ว, 3/32 นิ้ว และ 1/8 นิ้ว ตัวนำการ์ด PCB ใช้เพื่อยึดแผงวงจรในพื้นที่จำกัดเช่น ชั้นวาง PCB ไนลอน 6/6 เกรด UL94 V-0 สีดำ, 500 ขิ้นต่อถุง

ตัวนำการ์ด PCB - แนวนอน/กดเข้า/ปลายเรียวสองด้าน

ตัวนำการ์ดแนวนอนแบบกดเข้ามีปลายเรียวสองข้างเพื่อการใส่แผงวงจรพิมพ์ที่รวดเร็วและง่ายดายในขณะที่ให้ลักษณะการประดับที่ดูเรียบร้อย ตัวนำแรงตึงเหล่านี้รองรับบอร์ดในแนวนอนในพื้นที่จำกัด เช่น ชั้นวาง PCB

ตัวนำการ์ด PCB - แนวนอน/กดเข้า/ปลายเรียวสองด้าน/ด้ามจับ

ปลายเรียวสองด้านสำหรับการใส่ PCB จากทั้งสองด้านอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ด้ามจับด้านข้างยึด PCB ให้เข้าที่ การออกแบบหมุดกลวงช่วยให้ใส่ตัวนำได้ง่าย ยึด PCB หนา .062 กดเข้าไปใน 2 รูบนแผงขนาด .062 นิ้ว 8 ความยาว; จาก 2.5 นิ้ว ถึง 6 นิ้ว รองรับบอร์ดในแนวนอนในพื้นที่จำกัด เช่น ชั้นวาง PCB วัสดุ UL94 V-2 ไนลอน 6/6, สีธรรมชาติ, 500 ต่อถุง

ตัวนำการ์ด PCB - แนวนอน/กดเข้า/หลายแผง

ตัวนำการ์ดแนวนอนแบบกดเข้าหลายแผงมีบ่าแรงตึงเพื่อให้การยึดแผ่นวงจรพิมพ์ที่แข็งแรงและการใส่เข้าที่ง่ายสำหรับการใส่บอร์ดได้ง่าย ตัวนำแรงตึงเหล่านี้รองรับบอร์ดในแนวนอนในพื้นที่จำกัด เช่น ชั้นวาง PCB

ตัวนำการ์ด PCB - แนวนอน/กดเข้า/แคบ

ความกว้างที่แคบช่วยให้มีความหนาแน่นสูงขึ้นหรืออัตราการไหลของอากาศที่เหมาะสม ปลายเรียวสองด้านสำหรับการใส่ PCB จากทั้งสองด้านอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ยึด PCB13 ขนาด .062 ที่มีความยาวตั้งแต่ 2.5 - 8.5 นิ้ว สีธรรมชาติ, ไนลอน UL94 V-2 ติดเข้ากับแผง "อย่างหนา" ตั้งแต่ขนาด .047 - .090