Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

สแตนเลส เข็มขัดรัดสาย

 (2 กลุ่มสินค้า)


ข้อรัดสายยางมีเฟืองหนอน

ข้อรัดสายยางมีเฟืองหนอน มี 2 แบบ แถบกว้าง 9 มม. มีค่าแรงบิดสูงสุดที่แนะนำเท่ากับ 3.0Nm และเถบกว้าง 12 มม. มีค่าแรงบิดสูงสุดที่แนะนำเท่ากับ 5.0Nm แถบดังกล่าวเป็นแถบแข็ง ช่วยปกป้องสายหรือท่อได้ดีกว่าแถบเจาะรู หัวหกเหลี่ยม C7 ทำให้สามารถใช้เครื่องมือมาตรฐานในการติดตั้งหรือถอดออกได้ เวอร์ชั่น AISI 304/W4 เป็นแถบหน้าพรุน ไม่ใช่แถบเจาะรูที่มีขอบม้วนได้ เพื่อป้องกันไม่ให้สายเสียรูปเมื่อรัดสายยางยืดหยุ่น

ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T

ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T ตรงตามมาตรฐาน DIN 3017 ออกแบบมาเพื่อเสริมความปลอดภัยให้กับท่อและสายแรงดันสูง เสริมความแข็งแรงด้วยปลอกเต็ม เวอร์ชั่น AISI 304/W4 มีแถบพร้อมขอบม้วนได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ตัดเข้าไปในสายหรือท่อ สะพาน แหวนแข็ง และ 3 จุดเชื่อมบัดกรี ช่วยเสริมความแข็งแรงและเพิ่มความปลอดภัย หัวสกรูแบบยกช่วยในการขันให้แน่นง่ายขึ้น หัวหกเหลี่ยม C7 ทำให้สามารถใช้เครื่องมือมาตรฐานในการติดตั้งหรือถอดออกได้