สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(38 กลุ่มสินค้า)
เหมาะสำหรับท่อกลมขนาดยอดนิยม
ข้อต่อสี่เหลี่ยมจัสตุรัสใช้เพื่อเชื่อมต่อระหว่างท่อหลายๆ อัน ข้อต่อท่อถูกดันเข้าไปในท่อและไม่จำเป็นต้องมีการยึดใดๆ มีทิศทางที่แตกต่างกันและการเชื่อมต่อท่อสี่เหลี่ยมหลายแบบ โซลูชันที่ดีในการสร้างโครงท่อหรือโครงข่ายท่อ
ข้อต่อสี่เหลี่ยมจัสตุรัสใช้เพื่อเชื่อมต่อระหว่างท่อหลายๆ อัน ข้อต่อท่อถูกดันเข้าไปในท่อและไม่จำเป็นต้องมีการยึดใดๆ มีทิศทางที่แตกต่างกันและการเชื่อมต่อท่อสี่เหลี่ยมหลายแบบ โซลูชันที่ดีในการสร้างโครงท่อหรือโครงข่ายท่อ
คลิปยึดสายไฟขนาดเล็กเหล่านี้ที่ยึดแบบดันเข้าสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดาย
ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายไฟจะถูกยึดเข้าที่อย่างมั่นคง คลิปยึดสายไฟของเรามีที่ยึดแบบฐานกาวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว
ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง คลิปยึดสายไฟของเรามีที่ยึดแบบฐานกาวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว
คลิปยึดสายไฟเหล่านี้มีหมุดยึดเข่ากับรู เหมาะสำหรับหมุดย้ำที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.6-3.7 มม. เป็นแบบล็อคเพื่อเก็บสายไฟเข้าที่อย่างมั่นคง
คลิปยึดสายไฟของเรามีที่ยึดทรงหัวลูกศรแบบกดเข้าสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว โซลูชันดังกล่าวจะล็อคสายไฟเข้าที่เพื่อให้แน่ใจว่าสายไฟของคุณจะไม่ขยับเขยื้อน
ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง มีที่ยึดแบบกดเข้าสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว
ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง คลิปยึดสายไฟล็อคเข้าที่โดยการหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ โซลูชันมัดรวมและยึดสายไฟไว้กับที่อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
คลิปยึดสายแพรเหมาะสำหรับสายเคเบิลที่มีความกว้างไม่เกิน 8.0 มม. ฝาครอบแบบบานพับจะปิดคลิปเข้าที่สำหรับการยึดอย่างมั่นคงแข็งแรง
จุกเปล่าทรงบาร์เรลหน้าแปลนใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง
รูระบายสำหรับพัดลมทำความเย็น ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ และชิ้นส่วนระบายความร้อน
จุกเปล่าทรงโดมใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง
จุกเปล่าสายเคเบิลแบบกดเข้าใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง
จุกเปล่าสวมพอดีใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง
จุกเปล่ามาตรฐานใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง
จุกปิดคลุมไม่มีหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อปกปิดรูโดยไม่ปิดคลุมบริเวณโดยรอบ แหวนเรียวและแกนกลวงช่วยให้สามารถป้องกันเส้นผ่านศูนย์กลางได้หลายขนาด ทรงมีแถบดึงเพื่อให้ติดตั้งและถอดได้ง่าย
แคลมป์ล็อกแบบบานพับเหมาะสำหรับการยึดท่อลูกฟูกหรือท่อที่คดงอและชุดสายไฟอื่นๆ
สันด้านในจะทอดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางของแคลมป์และให้การยึดจับที่แน่นหนา การออกแบบที่เป็นร่องสันนี้ช่วยรองรับความหนาของแผงได้หลากหลาย และใช้ได้กับวัสดุหลากหลายประเภท ยึดจับได้แน่นยิ่งขึ้นด้วยฐานโค้งขนาดใหญ่ ซึ่งให้การติดตั้งที่มั่นคงรอบด้าน
ด้านบนของแคลมป์มีกลไกแบบบานพับที่สามารถถอดออกได้ ช่วยให้ถอดหรือใส่ท่อ สายไฟ และสายเคเบิลเข้ากับแคลมป์ได้ง่าย และยังช่วยให้สะดวกต่อการบำรุงรักษาและการเดินชุดสายไฟ
แคลมป์เหล่านี้ทนต่อการกัดกร่อน การสั่นสะเทือน และการขัดสี
แคลมป์สายเคเบิลที่มีล็อคแบบบานพับด้านบนเหมาะสำหรับการเดินสายและการยึดชุดสายเคเบิลที่ปลอดภัย
วิธีติดตั้ง
สายเคเบิลจะถูกใส่ไว้ที่กึ่งกลางของแคลมป์ จากนั้นจะวางบานพับด้านบนไว้เหนือสายเคเบิล จากนั้นใส่ขาของข้อรัดเข้าไปในสองรู ยึดด้านบนด้วยสกรูต๊าปเกลียวสองตัว ในขณะที่ขันสกรู ขาของแคลมป์จะขยายออกและยึดแคลมป์ไว้ ไม่จำเป็นต้องใช้น็อต ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด
คุณสามารถปรับบานพับด้านบนได้ ดังนั้นจึงสามารถปลดออกได้ง่ายเพียงแค่ถอดสกรูออก ซึ่งจะช่วยให้คุณไม่ต้องยุ่งยากกับการบำรุงรักษา การถอด และการเดินสายชุดสายเคเบิล
คลิปวงล้อจับยึดมัดอย่างมั่นคง สามารถปรับให้ตรงกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมัดที่หลากหลาย ในขณะที่ล็อกมัด จะสามารถเปิดคลิปได้อีกครั้งสำหรับการเปลี่ยนเส้นทาง เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแรงสั่นสะเทือนสูง เมื่อปิดแล้วคลิปจะไม่เปิดออกจนกว่าแท็บจะถูกปลด มีทั้งวัสดุเกรด UL94 V-2 หรือ UL94 V-0
สามารถเปิดและปิดได้หลายครั้งเพื่อใส่สายเคเบิลเพิ่มหรือเอาออก ฐานโค้งขนาดใหญ่ช่วยให้มั่นใจในการติดตั้งที่มั่นคง ไนลอน 6/6
ติดตั้งได้อย่างง่ายดายด้วยกาว ไม่จำเป็นต้องเจาะรู อุปกรณ์ล็อคจะยึดสายเคเบิลเข้าที่และสามารถเปิดออกได้ นำเสนอในรูปแบบ สี และวัสดุที่แตกต่างกัน
อินเสิร์ตท่อมีหลายคุณลักษณะให้เลือกใช้ แบบสอดเข้าปลายท่อ เหมาะสำหรับใช้ติดกับขาปรับหรือลูกล้อที่ปรับได้
อินเสิร์ตแนวนอนกลุ่มนี้ออกแบบมาเพื่อสอดเข้าไปในท่อเหลี่ยม โดยให้รูปลักษณ์ที่เรียบร้อยสะอาดตากับชิ้นงาน
ลูกค้าสามารถเลือกจากสี่ตัวเลือกที่สามารถเชื่อมต่อที่หลากหลาย ซึ่งได้แก่
แบบที่ 1 มี 1 ระดับ และ 2 ทิศทาง
แบบที่ 2 มี 1 ระดับ 2 ทิศทาง และมีเกลียวด้านบน
แบบที่ 3 มี 1 ระดับ 2 ทิศทางและมีเกลียวด้านล่าง
แบบที่ 4 มี 1 ระดับ 2 ทิศทางและ 2 เกลียว
ปลอกโลหะขาตั้งกลมมาตรฐานบางครั้งเรียกว่าส่วนปลายให้การป้องกันท่อ แท่ง และเกลียวในบางครั้ง ปลอกโลหะให้การปกป้องเพลาหรือท่อเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่แยกออกเมื่อพบกับพื้นผิวแข็งรวมทั้งให้การปกป้องพื้นและการยึดเกาะในการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเดิน มีให้เลือกทั้งแบบ PVC หรือ LDPE ที่ให้ความนุ่มของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันสำหรับการใช้งาน ปลอกโลหะมีให้เลือกทั้งสีแดง ดำ ขาว หรือสีธรรมชาติเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของการใช้งาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ