Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ป้องกันการลื่นไถล ปลอกห่วงแบบเปิด

 (4 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ขาตั้งกันกระแทกยึดด้วยสกรู

ขาตั้งกันกระแทกยึดด้วยสกรูเป็นแบบฝังเพื่อใช้เป็นขาตั้งสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กและสินค้าขายปลีกอื่นๆ ขาตั้งเหล่านี้ยึดด้วยสกรู สลักเกลียว หรือหมุดย้ำเพื่อประกอบและทำจากวัสดุป้องกันการขีดข่วนเพื่อป้องกันพื้นผิว

แหวนยาง - มาตรฐาน/TPE

ยางร้อยมาตรฐานมีให้เลือกในวัสดุที่หลากหลาย การออกแบบแบบกดประกบกันช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว PVC าีดำ - ป้องกันสายไฟและเคเบิลที่สอดผ่านแผง ยางเทอร์โมพลาสติกสีดำ - ทนต่อน้ำมันและจาระบีเกือบทุกประเภท ทนอุณหภูมิ -40C ถึง + 135C.TPE - เป็นทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกว่า PVC เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้าง วัสดุที่มีความเสถียรแตกต่างกันช่วยให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน EPDD - วัสดุทนความร้อนสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง -40C ถึง + 125C

แหวนยางรูเปิด

เรามีทั้งแหวนยางรูเปิดมาตรฐานและวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย การออกแบบแบบกดประกบกันช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว PVC สีดำป้องกันสายไฟและเคเบิลที่สอดผ่านแผง ยางเทอร์โมพลาสติกสีดำทนต่อน้ำมันฉีดขึ้นรูปลื่นและจาระบีส่วนใหญ่และสามารถทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ -40C ถึง + 135C TPE เป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า PVC เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและมีช่วงอุณหภูมิในการทำงานที่กว้าง เป็นวัสดุที่มีความเสถียรสูงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน EPDM เป็นวัสดุทนความร้อนสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ -40C ถึง + 125C คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์จุกเปล่า ตัวแยกตัวผู้ตัวเมีย และแหวนอีแปะ

แหวนยางแบบใส่อย่างรวดเร็ว

แหวนยางแบบใส่อย่างรวดเร็วมีขอบที่เอียงเพื่อให้ติดตั้งได้เร็วขึ้น โดยใช้แรงกดจากด้านเดียวเพื่อยึดเข้ากับแผงควบคุม เหมาะสำหรับเมื่อการเข้าถึงอีกด้านหนึ่งของแผงควบคุมถูกจำกัด