Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

พลาสติก ป้องกันการลื่นไถล ปลอกลดแรงตึงสายเคเบิล

 (8 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ขาตั้งกันกระแทกยึดด้วยสกรู

ขาตั้งกันกระแทกยึดด้วยสกรูเป็นแบบฝังเพื่อใช้เป็นขาตั้งสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กและสินค้าขายปลีกอื่นๆ ขาตั้งเหล่านี้ยึดด้วยสกรู สลักเกลียว หรือหมุดย้ำเพื่อประกอบและทำจากวัสดุป้องกันการขีดข่วนเพื่อป้องกันพื้นผิว

บุชชิ่งลดแรงตึง

บุชชิ่งลดแรงตึงจะเปิดรับสายเคเบิล สายไฟ และท่อต่าง ๆ โดยบุชชิ่งจะปิดแน่นสนิทในทันทีที่ติดตั้งเข้าไปในรูของแผง

วัสดุที่ทนทานเป็นฉนวนกันความร้อนและลดแรงตึงได้เล็กน้อย ในขณะเดียวกันก็ช่วยปกป้องสายเคเบิลและสายไฟที่จัดเก็บไว้จากขอบคม

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ดำ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

บุชชิ่งลดแรงตึง - ล็อคในตัว

บุชชิ่งลดแรงตึกช่วยปกป้องสายไฟและสายเคเบิล โดยการดูดซับแรงดึง แรงผลัก และแรงบิด ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับสายเคเบิลของคุณ และช่วยลดความเสียหายกับอุปกรณ์ได้เช่นเดียวกับ

บุชชิ่งเหล่านี้มีแถบล็อกเอง ซึ่งจะช่วยยึดสายเคเบิลเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนา และช่วยเพิ่มความเร็วให้กับการติดตั้ง การใช้บุชชิ่งที่มีแถบล็อกเองกับสายเคเบิล จะช่วยให้สามารถสอดสายเคเบิลเข้าไปก่อนจะยึดเข้าในรูทรงสี่เหลี่ยนจตุรัสหรือสี่เหลี่ยนผืนผ้า

เหมาะสำหรับสายเคเบิลแบบแบนหรือแบบกลม

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ดำ
  • อัตราการติดไฟ UL94 V2

บุชชิ่งลดแรงตึง - สายเคเบิลกลม

บุชชิ่งลดแรงตึงช่วยปกป้องผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์โดยการดูดซับแรงดึง แรงผลัก และแรงบิดที่อาจกระทำกับสายไฟที่มีความยืดหยุ่น บุชชิ่งช่วยปกป้องสายไฟและสายเคเบิลที่จุดทางเข้าอย่างแน่นหนา

บุชชิ่งเหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นยึดสายเคเบิลได้อย่างแน่นหนา และช่วยเป็นฉนวนในการติดตั้งสายเคเบิลด้วย บุชชิ่งเหมาะสำหรับสายเคเบิลแบบแบนและแบบกลม และสำหรับการยึดติดในรูกลมและรูที่มีการป้องกันไม่ให้เกิดการหมุน

ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว เพียงวางบุชชิ่งบนสายเคเบิล และกดที่ส่วนปลายของบุชชิ่งพร้อมกันกับเครื่องมือสำหรับการติดตั้ง (ขายแยกต่างหาก) จากนั้นจึงดันเข้าไปในรู

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ดำ
  • อัตราการติดไฟ UL94 V2

ปลอกหุ้มลดแรงตึง

บุชชิ่งลดแรงตึงเหล่านี้มีคุณสมบัติกันลื่น ซึ่งใช้แทนการผูกปม UL เพื่อลดแรงตึงโดยไม่จำเป็นต้องตัดหรือใช้เครื่องมือใดๆ

วิธีติดตั้ง เพียงม้วนสายไฟผ่านบุชชิ่ง จากนั้นกลับพินบานพับผ่านสายไฟ แล้วดึงสายไฟให้แน่น จากนั้นดันสายไฟให้ตรง

บุชชิ่งจะช่วยให้สามารถม้วนสายเคเบิลหรือสายไฟเป็นวงกลมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องสายจากแรงดึง แรงผลัก และแรงบิดได้

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ดำ
  • อัตราการติดไฟ UL94 V2
  • ISR-14-27

เคเบิลแกลนด์ - ตรง/ทองเหลือง

เคเบิลแกลนด์สำหรับการสอดสายเคเบิลเข้าไปในตู้ปิด ด้วยความหลากหลายของขนาดเกลียว สี และความยาวของเกลียวการติดตั้ง กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้จึงรองรับเคเบิลแกลนด์ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการใช้งานของคุณ น็อตล็อคและแหวนปิดซีลขายแยกต่างหาก

เคเบิลแกลนด์ - ตรง/ไนลอน

เคเบิ้ลแกลนด์สำหรับการสอดสายเคเบิลเข้าไปในตู้ปิด ด้วยความหลากหลายของขนาดเกลียว สี และความยาวของเกลียวการติดตั้ง กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้จึงรองรับเคเบิ้ลแกลนด์ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการใช้งานของคุณ น็อตล็อคและแหวนปิดซีลขายแยกต่างหาก

เคเบิลแกลนด์แบบขด

ทำจากไนลอน 6; สี: เทาอ่อน, ดำ; มีจำหน่ายในเกลียวระบบเมตริกและ PG; ระดับการป้องกันที่ IP-68